20147235
20147235
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 560,1198 zł |
10 - 19 | 504,1265 zł |
20 + | 476,1065 zł |
Rozmiar gwintu | TR24 x 5 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol 7H | 24.0 |
Prowadzenie | 5.0 |
Kierunek gwintu | Lewe |
Powierzchnia styku | 780.0 |
d2 tol. H9 | 50.0 |
l1 | 33.0 |
l2 | 13.0 |
Waga kg | 0.750 |
Materiał | Brąz |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować