20149581
20149581
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 350,3901 zł |
10 - 19 | 315,3651 zł |
20 + | 297,8526 zł |
Rozmiar gwintu | TR26 x 10 |
---|---|
Liczba początków | 2.0 |
d1 tol 7H | 26.0 |
Prowadzenie | 10.0 |
Kierunek gwintu | Prawe |
Powierzchnia styku | 1280.0 |
d2 tol. H9 | 38.0 |
d4 | 50.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 46.0 |
l2 | 14.0 |
Waga kg | 0.474 |
Materiał | Brąz |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować