Te nasadki zaworów butli gazowych wykonane z polietylenu o niskiej gęstości są opracowywane we współpracy z dużymi europejskimi spółkami gazowymi. Chronią przemysłowe butle gazowe przed wnikaniem kurzu i zabrudzeń. Umożliwiają stwierdzenie otwarcia, czym przyczyniają się do zmniejszenia potencjalnego ryzyka. Istnieje wariant konstrukcji z klapką wentylacyjną, która umożliwia bezpieczne uwalnianie gazu. Asortyment obejmuje wiele wymiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica nominalna | Kup | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10072073 | 0,7069 zł - 1,7321 zł | W produkcji |
0.858 in
21.8 mm
|
||||||||
0,8826 zł - 2,1625 zł | 225 Na stanie |
1.039 in
26.4 mm
|
|||||||||
0,7767 zł - 1,9029 zł | W produkcji |
0.858 in
21.8 mm
|
|||||||||
1,8721 zł - 2,621 zł | W produkcji |
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||||
2,5239 zł - 2,5239 zł | W produkcji |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
0,8617 zł - 2,1113 zł | 85 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
1,0151 zł - 2,4871 zł | W produkcji |
1.039 in
26.4 mm
|
|||||||||
0,7767 zł - 1,9029 zł | W produkcji |
0.854 in
21.7 mm
|
|||||||||
2,008 zł - 4,9196 zł | W produkcji |
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||||
1,072 zł - 1,072 zł | W produkcji |
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||||
0,9036 zł - 2,2138 zł | W produkcji |
1.134 in
28.8 mm
|
|||||||||
0,7167 zł - 1,756 zł | 8000 Na stanie |
0.957 in
24.3 mm
|
|||||||||
0,7165 zł - 0,7165 zł | 700 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
2,4403 zł - 2,4403 zł | W produkcji |
0.858 in
21.8 mm
|
|||||||||
0,7069 zł - 1,7321 zł | W produkcji |
0.854 in
21.7 mm
|
|||||||||
0,8896 zł - 2,1796 zł | W produkcji |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
10073063 | 0,8269 zł - 2,0259 zł | 1000 Na stanie |
0.957 in
24.3 mm
|
||||||||
0,7165 zł - 0,7165 zł | 1000 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
2,4403 zł - 2,4403 zł | W produkcji |
0.957 in
24.3 mm
|
|||||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować