Opaska kablowa montażowa umożliwia zapięcie kabla i zamocowanie jej do powierzchni płyty, co skraca proces instalacji. Są dostępne w wariantach przykręcanych, wciskanych, zatrzaskowych, mocowanych nitem lub przyklejanych.
Grupa SR: SR1825
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3267 zł - 2,3267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Czarny
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 0,3016 zł - 0,3016 zł | 481 Na stanie |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.874 in
174.6 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,359 zł - 0,359 zł | 3000 Na stanie |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Czarny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,3102 zł - 0,3102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.094 in
180.2 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,4339 zł - 0,4716 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Czarny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,5371 zł - 0,5371 zł | 10000 Na stanie |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 2,4646 zł - 2,4646 zł | 100 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Czarny
|
250.0 N
250.0 N
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować