Menu Search

Osłony zabezpieczające do śrub

Na stanie

Osłony zabezpieczające do śrub służą do zakrycia i ochrony łbów śrub i nakrętek przed warunkami otoczenia. Idealne do łbów śrub i nakrętek. Zapewniają estetyczne wykończenie i świetnie sprawdzają się w zastosowaniach zewnętrznych.

Szeroka gama artykułów w tym asortymencie zapewnia duży wybór rozmiarów i możliwość dobrania wyrobów do różnych zastosowań. Te osłony są dostępne w wariantach pasujących do standardowych śrub calowych UNF, metrycznych ISO 4017 i DIN 933.

Dostępne w różnych kolorach.

  • Chronią zamontowane elementy złączne przed manipulacją i warunkami otoczenia.
  • Zapewniają schludne wykończenie elementu.
  • Wspaniałe rozwiązanie do zastosowań zewnętrznych.
Materiał: LDPE Kolor: Czarny, Zielony, Brązowy, Szary, Biały Series Code: SR1802, SRF0074

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
61 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność H3 d Gwint śruby D Kolor H2 H1 Kup
1,3358 zł - 3,2729 zł 1745 Na stanie
17.0 mm
29.8 mm
M20
37.7 mm
Czarny
33.2 mm
31.0 mm
0,1631 zł - 0,3997 zł 7000 Na stanie
9.0 mm
12.8 mm
M8
16.8 mm
Szary
15.0 mm
14.0 mm
10103982 0,8366 zł - 1,1713 zł 900 Na stanie
14.0 mm
23.7 mm
M16
29.8 mm
Szary
27.0 mm
25.5 mm
1,5896 zł - 3,8947 zł 450 Na stanie
36.0 mm
35.8 mm
M24
44.4 mm
Szary
20.0 mm
39.2 mm
0,3095 zł - 0,7584 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
5/16 UNF
Zielony
0,4936 zł - 1,2094 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.9 mm
1/4
Biały
0,2984 zł - 0,7311 zł 664 Na stanie
17.8 mm
M12
Biały
0,3012 zł - 0,7379 zł 2245 Na stanie
9.8 mm
M10
15.8 mm
Biały
0,1994 zł - 0,4885 zł 2200 Na stanie
9.0 mm
16.8 mm
M10
21.3 mm
Biały
19.5 mm
18.5 mm
1,1072 zł - 2,7126 zł 500 Na stanie
15.0 mm
26.8 mm
M18
34.0 mm
Biały
43.0 mm
29.0 mm
0,2412 zł - 0,591 zł 10400 Na stanie
11.0 mm
18.8 mm
M12;1/2
23.6 mm
Czarny
21.5 mm
20.0 mm
1,5896 zł - 1,5896 zł 616 Na stanie
36.0 mm
35.8 mm
M24
44.4 mm
Czarny
20.0 mm
39.2 mm
1,1072 zł - 2,7126 zł 826 Na stanie
15.0 mm
26.8 mm
M18
34.0 mm
Czarny
43.0 mm
29.0 mm
0,125 zł - 0,3064 zł 2711 Na stanie
6.0 mm
9.8 mm
M6
12.9 mm
Szary
13.0 mm
12.0 mm
0,7376 zł - 1,8072 zł 40773 Na stanie
12.0 mm
21.8 mm
M14
27.5 mm
Szary
24.0 mm
22.5 mm
1,4641 zł - 3,5872 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
31.8 mm
M22
39.7 mm
Szary
36.2 mm
34.0 mm
0,3095 zł - 0,7584 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
5/16 UNF
Brązowy
0,555 zł - 1,3597 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.8 mm
7/16
Biały
0,3277 zł - 0,8029 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.8 mm
M14
Biały
0,125 zł - 0,3064 zł 15500 Na stanie
6.0 mm
9.8 mm
M6
12.9 mm
Biały
13.0 mm
12.0 mm
  • z 4
Osłony do łbów 1/4 10.9 mm LDPE Czarny

10072578

Przedział cen netto
1,2094 zł - 0,4936 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    10.9 mm
  • Gwint śruby
    1/4
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Osłony do łbów M12 17.8 mm LDPE Czarny

10074596

Przedział cen netto
0,6833 zł - 0,2789 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    17.8 mm
  • Gwint śruby
    M12
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Osłony do łbów M10 15.8 mm LDPE Czarny

10074633

Przedział cen netto
0,7379 zł - 0,3012 zł

Zapasy magazynowe
1300 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.8 mm
  • Gwint śruby
    M10
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Osłony do łbów M8 12.8 mm LDPE Biały

10086445

Przedział cen netto
0,3997 zł - 0,1631 zł

Zapasy magazynowe
7900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Osłony do łbów M16;5/8 23.7 mm LDPE Biały

10086483

Przedział cen netto
1,1713 zł - 0,8366 zł

Zapasy magazynowe
1345 Na stanie
Atrybuty
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Osłony do łbów M10 16.8 mm LDPE Czarny

10086988

Przedział cen netto
0,4885 zł - 0,1994 zł

Zapasy magazynowe
20500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Osłony do łbów M24 35.8 mm LDPE Biały

10087374

Przedział cen netto
1,5896 zł - 1,5896 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Osłony do łbów M5 7.9 mm LDPE Biały

10087459

Przedział cen netto
0,4817 zł - 0,1966 zł

Zapasy magazynowe
5742 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.9 mm
  • d
    7.9 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Osłony do łbów M5 9.8 mm LDPE Szary

10103920

Przedział cen netto
0,4817 zł - 0,1966 zł

Zapasy magazynowe
3950 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Osłony do łbów M12;1/2 18.8 mm LDPE Szary

10103968

Przedział cen netto
0,591 zł - 0,2412 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Osłony do łbów M20 29.8 mm LDPE Szary

10104002

Przedział cen netto
3,2729 zł - 1,3358 zł

Zapasy magazynowe
1080 Na stanie
Atrybuty
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Osłony do łbów 7/16 15.8 mm LDPE Szary

10104040

Przedział cen netto
1,141 zł - 0,4657 zł

Zapasy magazynowe
365 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.8 mm
  • Gwint śruby
    7/16
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Osłony do łbów 5/16 UNF 19.0 mm LDPE Zielony

10357484

Przedział cen netto
0,7584 zł - 0,3095 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • Gwint śruby
    5/16 UNF
  • Kolor
    Zielony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Osłony do łbów 7/16 15.8 mm LDPE Czarny

10072608

Przedział cen netto
1,3597 zł - 0,555 zł

Zapasy magazynowe
12500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.8 mm
  • Gwint śruby
    7/16
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Osłony do łbów M14 20.8 mm LDPE Czarny

10074619

Przedział cen netto
0,7773 zł - 0,3172 zł

Zapasy magazynowe
239 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.8 mm
  • Gwint śruby
    M14
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Osłony do łbów M22 31.8 mm LDPE Czarny

10083093

Przedział cen netto
3,5872 zł - 1,4641 zł

Zapasy magazynowe
220 Na stanie
Atrybuty
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Osłony do łbów M12;1/2 18.8 mm LDPE Biały

10086469

Przedział cen netto
0,591 zł - 0,2412 zł

Zapasy magazynowe
2241 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Osłony do łbów M6 9.8 mm LDPE Czarny

10086964

Przedział cen netto
0,3064 zł - 0,125 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Osłony do łbów M14 21.8 mm LDPE Czarny

10087008

Przedział cen netto
1,8072 zł - 0,7376 zł

Zapasy magazynowe
3330 Na stanie
Atrybuty
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Osłony do łbów M20 29.8 mm LDPE Biały

10087428

Przedział cen netto
3,2729 zł - 1,3358 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Osłony do łbów M20 29.8 mm LDPE Czarny

10087572

Przedział cen netto
3,2729 zł - 1,3358 zł

Zapasy magazynowe
1745 Na stanie
Atrybuty
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Osłony do łbów M8 12.8 mm LDPE Szary

10103944

Przedział cen netto
0,3997 zł - 0,1631 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Osłony do łbów M16 23.7 mm LDPE Szary

10103982

Przedział cen netto
1,1713 zł - 0,8366 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Osłony do łbów M24 35.8 mm LDPE Szary

10104026

Przedział cen netto
3,8947 zł - 1,5896 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Osłony do łbów 5/16 UNF 19.0 mm LDPE Zielony

10357460

Przedział cen netto
0,7584 zł - 0,3095 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • Gwint śruby
    5/16 UNF
  • Kolor
    Zielony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Osłony do łbów 1/4 10.9 mm LDPE Biały

10072585

Przedział cen netto
1,2094 zł - 0,4936 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    10.9 mm
  • Gwint śruby
    1/4
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Osłony do łbów M12 17.8 mm LDPE Biały

10074602

Przedział cen netto
0,7311 zł - 0,2984 zł

Zapasy magazynowe
664 Na stanie
Atrybuty
  • d
    17.8 mm
  • Gwint śruby
    M12
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Osłony do łbów M10 9.8 mm LDPE Biały

10074640

Przedział cen netto
0,7379 zł - 0,3012 zł

Zapasy magazynowe
2245 Na stanie
Atrybuty
  • D
    15.8 mm
  • d
    9.8 mm
  • Gwint śruby
    M10
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Osłony do łbów M10 16.8 mm LDPE Biały

10086452

Przedział cen netto
0,4885 zł - 0,1994 zł

Zapasy magazynowe
2200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Osłony do łbów M18 26.8 mm LDPE Biały

10086957

Przedział cen netto
2,7126 zł - 1,1072 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Osłony do łbów M12;1/2 18.8 mm LDPE Czarny

10086995

Przedział cen netto
0,591 zł - 0,2412 zł

Zapasy magazynowe
10400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Osłony do łbów M24 35.8 mm LDPE Czarny

10087381

Przedział cen netto
1,5896 zł - 1,5896 zł

Zapasy magazynowe
616 Na stanie
Atrybuty
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Osłony do łbów M18 26.8 mm LDPE Czarny

10087480

Przedział cen netto
2,7126 zł - 1,1072 zł

Zapasy magazynowe
826 Na stanie
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Osłony do łbów M6 9.8 mm LDPE Szary

10103937

Przedział cen netto
0,3064 zł - 0,125 zł

Zapasy magazynowe
2711 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Osłony do łbów M14 21.8 mm LDPE Szary

10103975

Przedział cen netto
1,8072 zł - 0,7376 zł

Zapasy magazynowe
40773 Na stanie
Atrybuty
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Osłony do łbów M22 31.8 mm LDPE Szary

10104019

Przedział cen netto
3,5872 zł - 1,4641 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Osłony do łbów 5/16 UNF Brązowy LDPE

10357453

Przedział cen netto
0,7584 zł - 0,3095 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • Gwint śruby
    5/16 UNF
  • Kolor
    Brązowy
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Osłony do łbów 7/16 15.8 mm LDPE Biały

10072615

Przedział cen netto
1,3597 zł - 0,555 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    15.8 mm
  • Gwint śruby
    7/16
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Osłony do łbów M14 20.8 mm LDPE Biały

10074626

Przedział cen netto
0,8029 zł - 0,3277 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.8 mm
  • Gwint śruby
    M14
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Osłony do łbów M6 9.8 mm LDPE Biały

10086438

Przedział cen netto
0,3064 zł - 0,125 zł

Zapasy magazynowe
15500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Osłony do łbów M14 21.8 mm LDPE Biały

10086476

Przedział cen netto
1,8072 zł - 0,7376 zł

Zapasy magazynowe
23 Na stanie
Atrybuty
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Osłony do łbów M8 12.8 mm LDPE Czarny

10086971

Przedział cen netto
0,3997 zł - 0,1631 zł

Zapasy magazynowe
5330 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Osłony do łbów M16;5/8 23.7 mm LDPE Czarny

10087015

Przedział cen netto
0,8366 zł - 0,8366 zł

Zapasy magazynowe
9800 Na stanie
Atrybuty
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Osłony do łbów M22 31.8 mm LDPE Biały

10087435

Przedział cen netto
1,4641 zł - 1,4641 zł

Zapasy magazynowe
795 Na stanie
Atrybuty
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Osłony do łbów M5 9.8 mm LDPE Czarny

10090343

Przedział cen netto
0,4817 zł - 0,1966 zł

Zapasy magazynowe
11850 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Osłony do łbów M10 16.8 mm LDPE Szary

10103951

Przedział cen netto
0,4885 zł - 0,1994 zł

Zapasy magazynowe
16183 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Osłony do łbów M18 26.8 mm LDPE Szary

10103999

Przedział cen netto
2,7126 zł - 1,1072 zł

Zapasy magazynowe
2635 Na stanie
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Osłony do łbów 1/4 10.9 mm LDPE Szary

10104033

Przedział cen netto
1,0146 zł - 0,4141 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    10.9 mm
  • Gwint śruby
    1/4
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Osłony do łbów 5/16 UNF 19.0 mm LDPE Czarny

10357477

Przedział cen netto
0,7584 zł - 0,3095 zł

Zapasy magazynowe
8980 Na stanie
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • Gwint śruby
    5/16 UNF
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Osłony do łbów M4 6.9 mm LDPE Czarny

20571559

Przedział cen netto
0,0774 zł - 0,0498 zł

Zapasy magazynowe
26000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    9.2 mm
  • d
    6.9 mm
  • H3
    4.5 mm
  • H1
    6.5 mm
  • H2
    7.6 mm
Osłony do łbów M30 45.8 mm LDPE Czarny

20571580

Przedział cen netto
2,2658 zł - 1,4566 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    55.9 mm
  • d
    45.8 mm
  • H3
    25.0 mm
  • H1
    49.0 mm
  • H2
    51.5 mm
Osłony do łbów M39;M40 59.7 mm LDPE Czarny

20571610

Przedział cen netto
3,8753 zł - 2,4913 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    72.0 mm
  • d
    59.7 mm
  • H3
    38.0 mm
  • H1
    60.0 mm
  • H2
    62.5 mm
Osłony do łbów M52 80.0 mm LDPE Czarny

20571658

Przedział cen netto
9,8196 zł - 6,3126 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    98.0 mm
  • d
    80.0 mm
  • H3
    43.5 mm
  • H1
    83.4 mm
  • H2
    86.2 mm
Osłony do łbów M27;M28 40.8 mm LDPE Czarny

20571573

Przedział cen netto
1,0136 zł - 0,6516 zł

Zapasy magazynowe
1800 Na stanie
Atrybuty
  • D
    50.1 mm
  • d
    40.8 mm
  • H3
    23.0 mm
  • H1
    44.0 mm
  • H2
    46.5 mm
Osłony do łbów M42 63.7 mm LDPE Czarny

20571627

Przedział cen netto
6,6285 zł - 4,2612 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    76.5 mm
  • d
    63.7 mm
  • H3
    42.0 mm
  • H1
    63.0 mm
  • H2
    65.5 mm
Osłony do łbów M56 85.0 mm LDPE Czarny

20571665

Przedział cen netto
10,521 zł - 6,7635 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    104.2 mm
  • d
    85.0 mm
  • H3
    48.0 mm
  • H1
    88.6 mm
  • H2
    91.6 mm
Osłony do łbów M36 54.8 mm LDPE Czarny

20571603

Przedział cen netto
2,9812 zł - 1,9165 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    67.0 mm
  • d
    54.8 mm
  • H3
    30.0 mm
  • H1
    57.0 mm
  • H2
    59.5 mm
Osłony do łbów M33 49.8 mm LDPE Czarny

20571597

Przedział cen netto
2,6653 zł - 1,7134 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    60.5 mm
  • d
    49.8 mm
  • H3
    27.0 mm
  • H1
    53.0 mm
  • H2
    55.5 mm
Osłony do łbów M64 95.0 mm LDPE Czarny

20571672

Przedział cen netto
11,2224 zł - 7,2144 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    116.7 mm
  • d
    95.0 mm
  • H3
    55.0 mm
  • H1
    102.0 mm
  • H2
    105.5 mm
Osłony do łbów M45 69.7 mm LDPE Czarny

20571634

Przedział cen netto
7,3647 zł - 4,7344 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    85.5 mm
  • d
    69.7 mm
  • H3
    38.0 mm
  • H1
    73.0 mm
  • H2
    75.5 mm
Osłony do łbów M48 75.0 mm LDPE Czarny

20571641

Przedział cen netto
7,7154 zł - 4,9599 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    91.6 mm
  • d
    75.0 mm
  • H3
    41.0 mm
  • H1
    78.5 mm
  • H2
    81.0 mm