Śruby radełkowane to jeden z najważniejszych typów śrub, używany w różnych zastosowaniach przemysłowych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | l3 | l1 | d2 | l2 | Kup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,936 zł - 3,936 zł | W produkcji |
4.5 mm
|
12.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||||||
4,5304 zł - 4,5304 zł | W produkcji |
4.5 mm
|
20.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||||||
5,1115 zł - 5,1115 zł | W produkcji |
4.5 mm
|
30.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||||||
35,4771 zł - 35,4771 zł | W produkcji |
4.5 mm
|
40.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||||||
6,7097 zł - 6,7097 zł | W produkcji |
4.5 mm
|
55.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||||||
7,5947 zł - 7,5947 zł | W produkcji |
4.5 mm
|
70.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||||||
32,109 zł - 32,109 zł | W produkcji |
5.5 mm
|
16.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||||||
34,8828 zł - 34,8828 zł | W produkcji |
5.5 mm
|
25.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||||||
6,5644 zł - 6,5644 zł | W produkcji |
5.5 mm
|
35.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||||||
10506554 | 41,0246 zł - 41,0246 zł | W produkcji |
5.5 mm
|
50.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
|||||
8,4664 zł - 8,4664 zł | W produkcji |
5.5 mm
|
65.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||||||
12,1119 zł - 12,1119 zł | W produkcji |
7.0 mm
|
100.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||||||
57,9575 zł - 57,9575 zł | W produkcji |
7.0 mm
|
100.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||||||
5,9833 zł - 5,9833 zł | W produkcji |
7.0 mm
|
16.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||||||
36,4942 zł - 36,4942 zł | W produkcji |
7.0 mm
|
16.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować