Menu Search

Quick-Fit Expanding Furniture Connectors

Na stanie

A connector fitting with a quick-fit, expanding design. Ideal for use in wooden furniture assemblies. Part of an extended range of furniture connectors and fittings that can be purchased separately.

  • Material: Zinc Alloy
  • Finish: Nickel Plated

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Głębokość śruby Kompatybilna grubość płytki Długość pod łbem Długość gwintu Wysokość całkowita Kup
2,614 zł - 2,614 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
19.0 mm
14.0 mm
19.0 mm
14.0 mm
2,614 zł - 2,614 zł 750 Na stanie
9.5 mm
19.0 mm
14.0 mm
19.0 mm
14.0 mm
Mimośrodowy element złączny 14.0 mm 20.5 mm Stop cynku

10434871

Przedział cen netto
2,614 zł - 2,614 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilna grubość płytki
    19.0 mm
  • Średnica otworu
    20.5 mm
  • Długość pod łbem
    14.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    20.5 mm
  • Wysokość całkowita
    14.0 mm
Mimośrodowy element złączny 14.0 mm 20.5 mm Stop cynku

10434864

Przedział cen netto
2,614 zł - 2,614 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilna grubość płytki
    19.0 mm
  • Średnica otworu
    20.5 mm
  • Długość pod łbem
    14.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    20.5 mm
  • Wysokość całkowita
    14.0 mm