Asortyment rzepowych opasek kablowych idealnie nadaje się do różnorodnych zastosowań wymagających wielokrotnego montażu lub w przypadkach, gdy spinane przewody są delikatniejsze i wymagają zachowania szczególnej uwagi. Dostępne również z plastikową klamrą.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał haczyka | Kolor | Całkowita długość | Szerokość całkowita | With Buckle? | With Screw Hole? | Kup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,9961 zł - 5,9961 zł | W produkcji |
LDPE
|
Niebieski
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Yes
|
||||
5,9961 zł - 5,9961 zł | W produkcji |
LDPE
|
Czerwony
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Yes
|
||||
3,8068 zł - 3,8068 zł | W produkcji |
LDPE
|
Niebieski
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nie
|
No
|
||||
3,4252 zł - 3,4252 zł | W produkcji |
Nylon
|
Czarny
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nie
|
No
|
||||
9,3415 zł - 9,3415 zł | 200 Na stanie |
Nylon
|
Czarny
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nie
|
No
|
||||
7,3599 zł - 7,3599 zł | W produkcji |
LDPE
|
Szary
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Yes
|
||||
7,5439 zł - 7,5439 zł | W produkcji |
LDPE
|
Żółty
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Yes
|
||||
9,4278 zł - 9,4278 zł | W produkcji |
LDPE
|
Szary
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
No
|
||||
9,6635 zł - 9,6635 zł | W produkcji |
LDPE
|
Żółty
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
No
|
||||
13,4819 zł - 13,4819 zł | W produkcji |
LDPE
|
Szary
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
No
|
||||
13,4819 zł - 13,4819 zł | W produkcji |
LDPE
|
Żółty
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
No
|
||||
16,2035 zł - 16,2035 zł | W produkcji |
LDPE
|
Szary
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
No
|
||||
16,2035 zł - 16,2035 zł | W produkcji |
LDPE
|
Żółty
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
No
|
||||
5,8499 zł - 5,8499 zł | W produkcji |
LDPE
|
Szary
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Yes
|
||||
5,9961 zł - 5,9961 zł | W produkcji |
LDPE
|
Żółty
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Yes
|
||||
10253700 | 6,2818 zł - 6,2818 zł | W produkcji |
Nylon
|
Czarny
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nie
|
No
|
|||
7,3599 zł - 7,3599 zł | W produkcji |
LDPE
|
Zielony
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Yes
|
||||
7,3599 zł - 7,3599 zł | W produkcji |
LDPE
|
Biały
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Yes
|
||||
9,4278 zł - 9,4278 zł | W produkcji |
LDPE
|
Zielony
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
No
|
||||
W produkcji |
LDPE
|
Biały
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
No
|
|||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować