Menu Search

Samoprzylepne zaciski typu U

Na stanie

Niskoprofilowe samoprzylepne uchwyty kablowe do stosowania na płytkach z gęsto rozmieszczonymi elementami oraz w ograniczonej przestrzeni. Przydatne w przypadku montażu w narożnikach i wzdłuż krawędzi. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kup
0,7669 zł - 0,7669 zł 3039 Na stanie
0,8028 zł - 0,8028 zł 1000 Na stanie
Uchwyty do przewodów — typ U, samoprzylepne 4.4 mm PVC Czarny

10157817

Przedział cen netto
0,7669 zł - 0,7669 zł

Zapasy magazynowe
3039 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    4.4 mm
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Materiał
    PVC
  • Kolor
    Czarny
  • Zakres temperatur pracy
    0 - 50 °C
Uchwyty do przewodów — typ U, samoprzylepne 7.5 mm PVC Czarny

10157824

Przedział cen netto
0,8028 zł - 0,8028 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    7.5 mm
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Materiał
    PVC
  • Kolor
    Czarny
  • Zakres temperatur pracy
    0 - 50 °C