Menu Search

Wkładki krawędziowe do blach

W produkcji

Zapewnia wytrzymały gwint w metalowych blachach, które ze względu na małą grubość nie nadają się do gwintowania. Mocuje się je do krawędzi cienkiej blachy. Można je usunąć, ściskając końcówki sprężyny i obracając. Alternatywa dla wkładek samozaciskowych. Podczas montażu gwint wewnętrzny wymaga użycia śrubokręta.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
5 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Rozwartość klucza Maksymalna grubość panelu Kup
0,7856 zł - 0,7856 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#6-32
7.6 mm
2.41 mm
1,1662 zł - 1,1662 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
8.6 mm
2.41 mm
0,7856 zł - 0,7856 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
7.6 mm
2.3 mm
1,1662 zł - 1,1662 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.6 mm
2.41 mm
1,1662 zł - 1,1662 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
7.6 mm
2.3 mm
Wkładka krawędziowa do blach #6-32 1.27 mm 2.41 mm Nylon 6/6 Czarny

10320686

Przedział cen netto
0,7856 zł - 0,7856 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Rozwartość klucza
    7.6 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.3 mm
  • Długość wkładki
    7.6 mm
Wkładka krawędziowa do blach M6 1.27 mm 2.41 mm Nylon 6/6 Czarny

10320723

Przedział cen netto
1,1662 zł - 1,1662 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Rozwartość klucza
    8.6 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.3 mm
  • Długość wkładki
    7.6 mm
Wkładka krawędziowa do blach M4 1.27 mm 2.3 mm Nylon 6/6 Czarny

10320693

Przedział cen netto
0,7856 zł - 0,7856 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Rozwartość klucza
    7.6 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.3 mm
  • Długość wkładki
    7.6 mm
Wkładka krawędziowa do blach M5 1.27 mm 2.41 mm Nylon 6/6 Czarny

10320716

Przedział cen netto
1,1662 zł - 1,1662 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Rozwartość klucza
    8.6 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.3 mm
  • Długość wkładki
    7.6 mm
Wkładka krawędziowa do blach M3 1.27 mm 2.3 mm Nylon 6/6 Czarny

10320709

Przedział cen netto
1,1662 zł - 1,1662 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Rozwartość klucza
    7.6 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.3 mm
  • Długość wkładki
    7.6 mm