Te zaciski kablowe mają zamocowany zawiasowo górny element mocujący. Kable są najpierw umieszczane na środku dolnego uchwytu, a następnie domykane górnym elementem. Nóżki uchwytu są mocowane w dwóch otworach. Górny element jest mocowany dwiema śrubami, dzięki czemu doskonale chwyta kabel. W miarę wkręcania śrub nóżki rozszerzają się i utrzymują uchwyt na miejscu bez konieczności zastosowania nakrętki. Dzięki temu nie jest konieczny dostęp do płyty od spodu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | Średnica pasującego kabla | Pasujący zakres grubości paneli | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2693 zł - 2,2693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 10010051 | 1,982 zł - 1,982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
|
| 1,982 zł - 1,982 zł | 3689 Na stanie |
#8
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
| 2,2693 zł - 2,2693 zł | 21000 Na stanie |
|
0.823 in
20.9 mm
|
|
||
| 1,982 zł - 1,982 zł | 61500 Na stanie |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,982 zł - 1,982 zł | 11400 Na stanie |
#8. M3.5. M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
||
| 1,982 zł - 1,982 zł | 3000 Na stanie |
|
0.823 in
20.9 mm
|
|
||
| 2,1831 zł - 2,1831 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 10010068 | 1,982 zł - 1,982 zł | 2050 Na stanie |
#8
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
|
| 1,982 zł - 1,982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8. M3.5. M4
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
| 1,982 zł - 1,982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować