W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(17 Produkty)
Nity zatrzaskowe składają się z trzpienia wykonanego z nylonu 6 i przelotki z poliwęglanu (PC). Tworzą zespół nitu zatrzaskowego służącego do mocowania i łączenia dwóch paneli.
Aby zamontować, wystarczy wcisnąć przelotkę do zdejmowanego panelu, a następnie wprowadzić wybrany trzpień do przelotki. Po wprowadzeniu trzpienia i przelotki do panelu stałego, zostają w nim wzajemnie zablokowane. Wystarczy pociągnąć za trzpień, aby wyjąć niezamocowany panel.
Te poręczne łączniki paneli idealnie nadają się do zastosowań wymagających regularnych prac konserwacyjnych. Są oferowane w wariancie do łatwego chwytania lub z miniaturowym uchwytem, dzięki czemu pasują do różnych wielkości otworów i grubości paneli.
Nity zatrzaskowe idealnie nadają się do stosowania w urządzeniach elektrycznych, metalowych obudowach, urządzeniach telekomunikacyjnych, sprzęcie gospodarstwa domowego itp.
Miniaturowe nity zatrzaskowe składają się z części męskiej i żeńskiej. Są wykonane z nylonu 6/6 klasy UL94 V2, RMS-01. Oferują idealne rozwiązanie do łączenia ze sobą dwóch paneli — za pomocą prostego zatrzasku.
Szybko się je instaluje poprzez połączenie elementu żeńskiego z męskim. Te miniaturowe nity zatrzaskowe doskonale nadają się do zastosowań zewnętrznych. Są odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych.
Dwuczęściowe nity zatrzaskowe z elementami męskimi i żeńskimi, mogą połączyć ze sobą płaskie panele. Dwa nity z wypustkami, zazębiają się ze sobą, co zapewnia szybkie i łatwe mocowanie. Wykonany z Nylonu 6/6 łącznik ma niskie łebki po obu stronach zespołu, dlatego po złożeniu otrzymujemy gładką powierzchnię zarówno z jednej jak i drugiej strony łączonych paneli.
Nasze zatrzaskowe elementy mocujące dostępne są w wariancie z nylonu 6/6, z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) oraz z LDPE z polipropylenowym (PP) klipem.
Nit składa się z męskiego klipa i żeńskiej podkładki. Klip męski wsuwa się w żeńską podkładkę. Taki zespół służy do łączenia dwóch powierzchni. Nity tego rodzaju idealnie nadają się do płyt karbowanych.
Pierścienie mocujące z naszego asortymentu są wykonane z nylonu i są dostępne w dwóch wariantach: jako pierścienie mocujące i podkładki pierścieni mocujących. Często stosuje się je wraz z zaciskami montażowymi, kiedy otwór montażowy ma średnicę 5,5 mm.
Stosowanie pierścieni mocujących z zaciskami montażowymi powoduje zwiększenie zakresu chwytu i wykorzystanie całej długości zacisku. Połączenie to idealnie się sprawdza przy łączeniu bardzo cienkich elementów.
Podkładka pierścienia mocującego może być stosowana z pierścieniem mocującym oraz zaciskiem montażowym; zapewnia mocniejsze podparcie powierzchniowe w przypadku bardziej miękkich materiałów i większych otworów. Połączenie to jest odpowiednie w przypadku połączeń obrotowych.
Ten nit wciskany jest rodzajem łącznika do paneli zaprojektowanego z myślą o optymalnym montażu i demontażu w zróżnicowanych zastosowaniach — w szczególności tych, które wymagają regularnej konserwacji oraz szybkiego montażu i demontażu.
Ten nit w kształcie litery „T” ma łatwy do uchwycenia łeb w kształcie gałki, który poprawia komfort pracy operatora. Konstrukcja nitu sprawia, że zarówno jego montaż, jak i demontaż następuje w rezultacie wciśnięcia, dzięki czemu nie wymaga on narzędzi montażowych. Łatwość obsługi w połączeniu z trwałością sprawia, że nit można zatrzasnąć i zdemontować nawet 25 razy, co czyni go bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. To również znacząco przyspiesza montaż i demontaż.
Zatrzaski ćwierćobrotowe są wyposażone w gniazda i mocuje się je poprzez obrócenie trzpienia o 90 — proces ten nazywany jest rotacją o ćwierć obrotu. Ten element złączny zapewnia przewidywalną siłę trzymania, a zaczep działający w pozycji blokady zapobiega przypadkowemu otwarciu. Jest to szybkie, ale bezpieczne rozwiązanie montażowe. Zapewniają szybkie i trwałe mocowanie. Nadają się idealnie do stosowania z panelami zabezpieczającymi i podzespołami, które muszą być szybko wymieniane.
Montaż i demontaż: poprzez obrócenie o ćwierć obrotu za pomocą śrubokręta płaskiego lub monety. Powoduje to zwolnienie panelu dolnego przy jednoczesnym utrzymaniu elementu złącznego w panelu demontowanym. Alternatywnie można połączyć dwa panele, wbijając trzpień do przelotki młotkiem.
Nasze ćwierćobrotowe elementy złączne są wykonywane z wielu materiałów, w tym z: kopolimeru acetalu, acetalu RMS-14, poliformaldehydu (POM), nylonu 6/6 i poliamidu.
Nity rozszerzające się to szybkie, niedrogie i trwałe mocowanie. Instaluje się je umieszczając korpus nitu w otworze w płycie, a następnie wciskając wstępnie zamontowany trzpień. Nit rozszerza się, zapewniając pewne i trwałe mocowanie. Nity te zapewniają dobre mocowanie w połączeniach jednostronnych.
Nasz asortyment obejmuje takie warianty materiałowe, jak: nylon 6, nylon 6/6, polipropylen (PP) i polietylen (PE). Nity te zapewniają dobrą izolację elektryczną i odporność na korozję.
Oddzielnie można nabyć przyspieszające instalację narzędzie ręczne do montażu nitów rozszerzających się. Jest rekomendowaną metodą montażu.
Nity wciskane z łbem skośnym. Ta konstrukcja ułatwia wydajny montaż i demontaż.
Montaż nitu odbywa się poprzez szybkie i łatwe wprowadzenie go do obrabianego elementu. Wystarczy nacisnąć na trzpień z płaskim łbem, który zatrzaskuje się w przelotce w kształcie litery H. Po włożeniu trzpienia do przelotki jej nóżki rozszerzają się, dokładnie mocując kompletny nit. Po zamontowaniu łeb nitu wystaje z powierzchni panelu, ale zapewnia ładne i czyste wykończenie.
Te nity wciskane wyposażone są w trzpień ułatwiający montaż naciskiem palca. To nity uniwersalne, które można montować w otworach okrągłych, kwadratowych i prostokątnych. Montaż w otworach kwadratowych stosuje się, gdy trzeba zapobiec obracaniu.
Nit składa się z trzpienia i przelotki. Dostępne są warianty złożone i wstępnie złożone. Dodatkową wygodę zapewnia fakt, że po zainstalowaniu nity można zdemontować.
Nity wciskane ze składanymi nóżkami mają składane nóżki, które zapewniają pewny chwyt w wielu zastosowaniach obejmujących zróżnicowane materiały.
Wciśnięcie trzpienia w korpus nitu powoduje rozprężenie nóżek na zewnątrz, co pozwala na solidne osadzenie w materiale. Nóżki nitu rozszerzają się na odległość 18,6 mm.
Pozwala to na pokrycie przez nit większej powierzchni, choć w rezultacie ma on niższą wytrzymałość na rozciąganie. Dzięki temu nity te lepiej nadają się do łączenia cieńszych elementów, takich jak kartony i inne materiały porowate. Po zamocowaniu nitu nie można wyjąć od zewnątrz.
Nity zatrzaskowe to łatwe i szybkie w montażu elementy złączne, które można instalować bez żadnych narzędzi! To szybkie i opłacalne rozwiązanie. Zostały wyposażone w specjalnie zaprojektowane nóżki, które rozszerzają się i mocno blokują części elementu w miejscu docelowym.
Nasz asortyment obejmuje różne warianty nylonu, m.in. nylon 6, nylon 4/6 i nylon 6/6. Mocowanie zatrzaskowe przez zwykłe wciśnięcie oraz gładkie, estetyczne wykończenie. Nity te są produkowane z materiałów o klasie palności UL94 V1 i UL94 V2. Wytrzymują temperatury do 130C (266F).
Dostępne są również nity zatrzaskowe z polietylenu o małej gęstości (LDPE) montowane naciśnięciem kciuka lub złożone z dwóch elementów. Nity jednoelementowe idealnie nadają się do szybkiego budowania zestawów reklamowych w sklepach lub punktach sprzedaży. Łączniki dwuelementowe oferują bezpieczny sposób łączenia wielu paneli.
Oferujemy również nity zatrzaskowe odporne na wysoką temperaturę wykonane z polisulfonu (PSU), czyli wysokiej jakości materiału termoplastycznego. Materiał ten oferuje klasę palności UL94 V1 i może wytrzymać temperaturę do 155C (311F). Nasza szeroka gama nitów zatrzaskowych zawiera również warianty wykonane z żywicy K i polipropylenu (PP).
Nity stożkowe montuje się w otworach stożkowych i w elementach wymagających montażu równo z powierzchnią. Ich konstrukcja umożliwia montaż wpuszczony, co oznacza, że po instalacji łeb nitu nie wystaje ponad powierzchnię. Idealnie nadają się do zastosowań w elementach przesuwnych.
Konstrukcja tych nitów jest zabezpieczona przed manipulowaniem i zapewnia zgodność ze specyfikacją otworów stożkowych przedstawioną w normie DIN ISO 7721.
Nity zatrzaskowe do kolorowe elementy złączne z tworzywa sztucznego, których spięcie wymaga użycia dwóch części. Wystarczy spiąć ze sobą dwa identyczne nity zatrzaskowe, aby utworzyć połączenie. Ich montaż nie wymaga użycia żadnych narzędzi, np. śrub.
Nity zatrzaskowe można stosować z pierścieniami mocującymi i podkładkami pierścieni mocujących, kiedy otwór montażowy ma średnicę 5,5 mm.
W połączeniu z pierścieniem mocującym nit nadaje się do bardzo cienkich materiałów. Nity zatrzaskowe można również stosować z podkładkami pierścieni mocujących, które działają jak podkładki sprężynujące zapewniające większą powierzchnię przylegania.
Plastikowe nity skręcane to elementy do szybkiego demontażu nadające się do użycia z panelami zabezpieczającymi i podzespołami, które wymagają szybkiej wymiany. Można je łatwo zainstalować, dokręcić, poluzować i usunąć za pomocą śrubokręta krzyżakowego.
Nasz asortyment obejmuje różne opcje materiałowe, w tym nity wykonane z nylonu 6 i nylonu 6/6 ze żłobieniem krzyżowym ułatwiającym montaż i demontaż. Z uwagi na właściwości izolacyjne idealnie nadają się do stosowania w zespołach elektrycznych i elektronicznych. Nity nylonowe występują w wariantach o wysokiej wytrzymałości wykonanych z nylonu o zmodyfikowanej udarności. Są oferowane z trzpieniami wykonanymi z rożnych materiałów. Wariant z trzpieniem z acetalu idealnie nadaje się do mocowania w materiałach litych lub drążonych, w tym w: drewnie, betonie, metalu, plastiku, dachówkach czy zaprawie murarskiej. Wariant ze stali ocynkowanej zapewnia doskonałą izolację termiczną i elektryczną, a jego wyciągnięcie wymaga dużej siły. Dostępne są również warianty wykonane z poliamidu PA6 nadające się do otworów o większej średnicy i oferujące dużą siłę trzymania.
Płytki ustalające służą do bezpiecznego ustawienia zamków dźwigniowych, do zastosowania w przypadku wystąpienia ryzyka przemieszczenia zamka. Grupa zawiera podkładkę i stalową płytkę.
Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z uchwytami. Są one wykonane z poliamidu. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować