W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(7 Produkty)
Finned Stud Caps seal and protect threaded bar ends from dirt and moisture. The interior fins give a secure grip, making them ideal for a variety of diameters. Easy to install and remove, with or without a grip.
Służą do zabezpieczania szerokiej gamy śrub dwustronnych.Zapobiegają rdzewieniu lub korozji trzpieni gwintowanych i chronią je przed otarciami.Używane są w procesach produkcyjnych, do wytwarzania poręczy, ogrodzeń, mebli i w innych zastosowaniach. Materiał: LDPE, LDPE - PIR Kolor: Naturalny, Żółty Grupa SR: SR1056
Plastikowe oznaczniki do kluczy do kluczy są bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Zestaw zawiera kartę, okienko i kółko do kluczy. Oznaczniki ułatwiają zarządzanie kluczami i bezpieczeństwem w obiektach handlowych.
Przepusty otwarte zaprojektowane z myślą o zabezpieczaniu przewodów, kabli, rurek i innych elementów o nieregularnych kształtach przed zetknięciem z ostrymi, niewykończonymi krawędziami.
Przepust przyczynia się do amortyzacji wstrząsów, a także ma właściwości izolacyjne. Zamontowane na średnicy przepustu żaluzje/żeberka zapewniają mocowanie elementów różnego rozmiaru, a jednocześnie czyste, estetyczne wykończenie.
Instalacja jest prosta i szybka – wystarczy nacisnąć palcem, aby przepust zatrzasnął się w położeniu docelowym. Montaż nie wymaga narzędzi.
Z natury uniwersalne przepusty otwarte charakteryzują się łatwym montażem przez wsuwanie. Dzięki temu łatwo blokują się w położeniu docelowym w panelach o często spotykanych grubościach. Rozdzielna konstrukcja umożliwia wprowadzanie z boku wstępnie zmontowanych kabli lub przewodów o segmentach większych niż średnica wewnętrzna tulei, np. złączy.
Zapewniają idealne zabezpieczenie przewodów, kabli i rurek przed otarciami o ostre, niewykończone krawędzie Otwarta konstrukcja umożliwia montaż tulejek w otworze, w którym już znajduje się wiązka. Można je dostosować do różnorodnych średnic i kształtów. Instaluje się je bez wysiłku, wciskając palcem, zatem montaż nie wymaga użycia narzędzi.
Płytki ustalające służą do bezpiecznego ustawienia zamków dźwigniowych, do zastosowania w przypadku wystąpienia ryzyka przemieszczenia zamka. Grupa zawiera podkładkę i stalową płytkę.
Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z uchwytami. Są one wykonane z poliamidu. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.
Osłony przeciwpyłowe to akcesoria dodatkowe pasujące do zamków z otworami montażowymi o wymiarach 20,2 x 22,2. Chronią zamek i zapobiegają wnikaniu zabrudzeń i wilgoci, które mogą uszkodzić układ blokady.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować