Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Blokada Możliwość demontażu Elementy samoprzylepne

 (15 Produkty)

Lista Tabela

Kształtki rzepowe — komplet

Mocowania rzepowe pokryte są mocnym klejem o dużej szybkości wiązania. Aby ułatwić odłączenie, produkty wyposażono w nośnik z bezbarwnego poliestru. Łączy się dobrze z tekturami falistymi, płytami wiórowymi, drewnem, lakierowanym proszkowo metalem oraz z tworzywami sztucznymi o niskiej energii powierzchniowej. Specyfikacje: Klej: na bazie gumy, trwały (nie jest zalecany w przypadku narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV) Materiał: nylon 100% z przezroczystym nośnikiem poliestrowym. Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura użytkowania: od –20F do 150F Zastosowania: Próbniki, witryny sklepowe, wystawy, obudowy, opakowania, łączniki

Miniaturowe uchwyty przewodów

Miniaturowe uchwyty przewodów są dostępne z elementem górnym blokującym lub nieblokującym. Dostępne są różne metody montażu, w tym mocowanie na wcisk lub przykręcane. Zmniejszony rozmiar umożliwia zastosowanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Wykonanie z nylonu w kolorze naturalnym o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2.

Grupa SR: SR2104

Przylepiany uchwyt D zamykany

Zapewnia szybki i łatwy montaż dzięki samoprzylepnej podstawie. Górna część uchwytu jest wciskana pod występ dolnej części i blokuje kabel na miejscu. Oferowany w dwóch różnych rozmiarach dopasowanych do wiązek o różnych średnicach. Wykonane z szarego PVC klasy UL94 V-0 z akrylową warstwą samoprzylepną. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Ryglowane zawiasowe uchwyty przewodów

Zawiasowe uchwyty przewodów zapewniają pewne trzymanie dzięki blokującej części górnej. Rozwiązanie zawiasowe przydaje się w zastosowaniach wymagających regularnych modyfikacji. Wykonanie z nylonu w kolorze czarnym lub naturalnym o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2.

Samoprzylepny uchwyt kablowe

Regulowane uchwyty kablowe dzięki ruchomej części obejmy, umożliwiają bezpieczne chwycenie i zablokowanie wiązki kablowej. Te uchwyty można ponownie otwierać w wypadku konieczności zmiany prowadzenia kabla.

Nasze produkty wykonano z nylonu 6/6. Obejmują warianty z już nałożoną taśmą samoprzylepną, co sprawi, że zabezpieczanie kabli będzie wygodne i łatwe. Do artykułów bez paska kleju należy dokupić taśmę oddzielnie – znajdź odpowiednie opcje, przyglądając nasz asortyment taśm.

  • Kolor: naturalny
  • Dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2

Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Grupa SR: SR2068

Taśmy rzepowe w rolkach — pętelki

Mocowania rzepowe pokryte są mocnym klejem o dużej szybkości wiązania. Aby ułatwić odłączenie, produkty wyposażono w nośnik z bezbarwnego poliestru. Łączy się dobrze z tekturami falistymi, płytami wiórowymi, drewnem, lakierowanym proszkowo metalem oraz z tworzywami sztucznymi o niskiej energii powierzchniowej. Specyfikacje: Klej: na bazie gumy, trwały (nie jest zalecany w przypadku narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV) Materiał: nylon 100% z przezroczystym nośnikiem poliestrowym. Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura użytkowania: od –20F do 150F Zastosowania: Próbniki, witryny sklepowe, wystawy, obudowy, opakowania, łączniki

Uchwyt przewodów zabezpieczający

Blokujące uchwyty przewodów to proste i szybkie rozwiązanie do grupowania i mocowania przewodów. Blokująca część górna gwarantuje trzymanie przewodów, a jednocześnie umożliwia ich przesunięcie w razie potrzeby. Materiał: nylon o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2. Kolory: czarny lub naturalny.

Uchwyty zaczepowe

Uchwyt zaczepowy jest używany w połączeniu z zamknięciem zatrzaskowym. Wykonany ze stali, wykończenie ocynk.

Zacisk kablowy — samoprzylepny, zamykany

Zapewnia łatwy montaż dzięki warstwie samoprzylepnej. Do montażu nie jest wymagany otwór przelotowy. Zamykana część mocuje kabel na miejscu i umożliwia ponowne otwarcie. Są dostępne różne wersje, kolory i materiały. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Zaciski do paneli

Zaciski do paneli pasują do drzwi lewych i prawych. W szczególności nadają się do stosowania w panelach urządzeń grzewczych i wentylacyjnych. Wykonane z nylonu zaciski mostkowe są wyposażone w śrubę stalową i występują w wersjach symetrycznych oraz asymetrycznych.

Zaciski kablowe wciskane

Można go wielokrotnie otwierać i zamykać w celu zmiany prowadzenia kabli. Duża konturowa podstawa zapewnia stabilne zamocowanie. Nylon 6/6

Zaciski kablowe — mocowanie jodełkowe, odginana część chwytająca

Bezpiecznie mocują rurki faliste i inne wiązki. Wewnętrzne użebrowanie na całej średnicy zacisku zapewnia ciasny chwyt. Rozłączany zatrzask ułatwia obsługę. Mocowanie jodełkowe umożliwia montaż w płytach o różnych grubościach.

Zaciski kablowe — wciskane, regulowane

Klips zapadkowy pozwala bezpiecznie spiąć wiązkę. Możliwość regulacji pozwala obejmować wiązki o różnorodnych średnicach. Po zamocowaniu wiązki uchwyt można otworzyć w celu zmiany prowadzenia kabli. Dobrze sprawdza się w zastosowaniach z dużymi drganiami. Po zamknięciu uchwytu można go otworzyć dopiero po zwolnieniu wypustki. Dostępny z materiału klasy UL94 V-2 lub UL94 V-0

Zaciski kablowe — zawiasowe

Te zaciski kablowe mają zamocowany zawiasowo górny element mocujący. Kable są najpierw umieszczane na środku dolnego uchwytu, a następnie domykane górnym elementem. Nóżki uchwytu są mocowane w dwóch otworach. Górny element jest mocowany dwiema śrubami, dzięki czemu doskonale chwyta kabel. W miarę wkręcania śrub nóżki rozszerzają się i utrzymują uchwyt na miejscu bez konieczności zastosowania nakrętki. Dzięki temu nie jest konieczny dostęp do płyty od spodu.

Zamki zatrzaskowe

Zamki zatrzaskowe to zamki wciskane o zwiększonej wytrzymałości. Polecane do dużych szaf. Zamki można otworzyć od środka, przesuwając jezyk zamka. Operacja szybkiego zamykania wymaga urządzenia blokującego, które należy zamówić pod numerem części 016A71E. Dostępne w szerokiej gamie wariantów materiałowych, możliwość otwierania takim samym lub różnymi kluczami, stopień ochrony IP54 . Możlliwe do zastosowania w różnych środowiskach zachowując przy tym dodatkowe bezpieczeństwo.

Grupa SR: SR5538