W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(10 Produkty)
Różnorodne akcesoria do kółek, w tym płytki montażowe, metalowe lub plastikowe gniazda, trzpienie zatrzaskowe lub gwintowane. Pasują do kółek z mocowaniem w otworze nieprzelotowym. Wybierz produkty, kierując się odpowiednią metodą montażu oraz wielkością otworu montażowego kółka. Dostępne rożne warianty materiałowe spełniające wymogi różnych zastosowań.
Metalowe haczyki proste umożliwiają zawieszanie materiałów drukowanych i marketingowych w połączeniu z klipsami ekspozycyjnymi, przyssawkami i innymi elementami złącznymi.
Metalowe haczyki ze sprężyną umożliwiają zawieszanie materiałów drukowanych i marketingowych w połączeniu z klipsami ekspozycyjnymi, przyssawkami i innymi elementami złącznymi.
Uchwyty do podwieszania banerów są wyposażone w haczyki, które można przesuwać wzdłuż uchwytu w celu dobrania położenia drukowanych materiałów reklamowych. Silny magnes umieszczony w podstawie pewnie mocuje się do metalowych półek, a regulowane ramię można ustawiać pod dowolnym kątem.
Metalowe haczyki C umożliwiają zawieszanie materiałów drukowanych i marketingowych w połączeniu z klipsami ekspozycyjnymi, przyssawkami i innymi elementami złącznymi.
Metalowe haczyki S umożliwiają zawieszanie materiałów drukowanych i marketingowych w połączeniu z klipsami ekspozycyjnymi, przyssawkami i innymi elementami złącznymi.
Metalowe kółka spinające nadają się znakomicie do utrzymywania wielu sztuk drukowanych materiałów, spinania ze sobą wzorników i tworzenia próbników. Te wytrzymałe i uniwersalne kółka zatrzaskują się, spinając przedmioty ze sobą.
Podkładki magnetyczne na ekspozycje to magnesy neodymowe , które charakteryzują się bardzo dużą siłą przyciągania. Te magnesy neodymowe można wykorzystywać do tworzenia znakomitych zamknięć, wkładać we wstępnie wywiercone otwory lub przyklejać do powierzchni.
Trzpienie i pręty gwintowane na całej długości sprawdzają się idealne wtedy, gdy zastosowanie łba nie jest wymagane, oraz w warunkach ograniczonej przestrzeni. Te produkty można w całości wkręcić w daną część.
Grupa SR: SR1985
Opaski na butelki sprawdzają się idealnie do mocowania etykiet lub drukowanych materiałów na szyjkach butelek w punktach sprzedaży i na stanowiskach promocyjnych. Te uniwersalne opaski zapewniają solidne zamocowanie, oferując jednocześnie wygodny montaż i demontaż.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.