W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(12 Produkty)
Zestawy opasek kablowych są wygodnie zapakowane i zawierają pakiet różnych naszych opasek. Asortyment obejmuje pięć zestawów opasek różnych rozmiarów i samoprzylepnych uchwytów dostarczanych w wygodnej torebce.
Używane w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Cząstki metalu są równomiernie rozprowadzone w opasce. „Widzialne” dla promieni rentgenowskich Niebieski kolor ułatwia wykrywanie. Mogą być używane w procesach HACCP. Nie zawierają halogenów. Palność zgodna z UL94 HB. Zakres temperatury pracy: –40C do 85C (ciągła). Wykrywalne przez wykrywacze metalu ustawione na detekcję kul metalowych o minimalnej średnicy 1,5 mm
Grupa SR: SR1747
Opaski kablowe Elematic 2-Lock™ to projesjonalne zaciski kablowe wykonane z poliamidu 6,6 (PA) wyposażone w dwustronną blokadę ze stali nierdzewnej. To wysoce skuteczny element złączny przeznaczony do różnych zastosowań i branż.
Podwójna szczęka wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316 jest umieszczana w opasce kablowej w procesie produkcji. Jej innowacyjna konstrukcja umożliwia dwustronne zablokowanie opaski, gwarantując wysokiej jakości zabezpieczenie i spinanie kabli.
Gładki profil bez ząbków daje wiele możliwości regulacji na całej długości opaski, a także korekty naprężenia wiązek o wielu różnych średnicach. Temperatura instalacji tych opasek kablowych wynosi od -40C do 60C. Temperatura pracy mieści się w zakresie od -40C do 85C.
Do wyboru dwie opcje kolorystyczne. Produkt w kolorze czarnym jest wytwarzany z PA odpornego na działania promieniowania UV, przez co idealnie sprawdza się w warunkach ekstremalnych w zastosowaniach zewnętrznych.
Opaski kablowe stabilizowane cieplnie zapewniają szerszy zakres roboczy w bardziej wymagających warunkach otoczenia. Opaski kablowe z tego asortymentu są wykonane z materiału UL-V2 lub odpornego na działanie promieni UV, nadającego się do stosowania na zewnątrz.
Grupa SR: SR1817
Opaska kablowa montażowa umożliwia zapięcie kabla i zamocowanie jej do powierzchni płyty, co skraca proces instalacji. Są dostępne w wariantach przykręcanych, wciskanych, zatrzaskowych, mocowanych nitem lub przyklejanych.
Grupa SR: SR1825
Oferują wszystkie zalety standardowych opasek kablowych, a dodatkowo są wyposażone w etykietę identyfikacyjną, na której można pisać.
Opaski kablowe z podwójnym zamkiem pozwalają utworzyć bardziej zaokrąglony kształt zapięcia wokół wiązki kablowej. Główka opaski łączy się z końcówką w sposób równoległy, dzięki czemu można uzyskać bardziej okrągły kształt zapięcia zamiast kształtu łzy spotykanego w standardowych opaskach kablowych.
Produkt jest wyposażony w dwie główki mocujące umożliwiające poprowadzenie kabla w dwóch pętlach i utworzenie dwóch wiązek.
Grupa SR: SR1798
Ten asortyment opasek kablowych oferuje dodatkową zaletę, jaką jest możliwość ponownego użycia, ponieważ opaski można otworzyć za pomocą prostego mechanizmu w główce. Dostępne są dwa warianty produktu.
Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.
Grupa SR: SR1785
Te wzmocnione opaski kablowe są przeznaczone do zastosowań wymagających większej wytrzymałości. Charakteryzują się maksymalną odpornością na rozciąganie wynoszącą 350 funtów. Stalowe ząbki wewnątrz sprzączki mocują pasek na stałe. Sprzączka jest mocowana fabrycznie na końcówce paska. Jest dostępne narzędzie instalacyjne (WIT-HD-6). Paski są dostępne w dwóch wersjach materiałowych. Nylon, z którego jest wykonany pasek, oferuje wysoką wytrzymałość, jest lekki i względnie niedrogi. Pasek z acetalu charakteryzuje się znakomitą odpornością na wpływy atmosferyczne, lepszą stabilnością wymiarową oraz wytrzymałością na niskie temperatury.
Idealne do zakładania na opaski kablowe. Ich matowa powierzchnia znakomicie przyjmuje tusz i grafit ołówkowy.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.