W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(10 Produkty)
Korby metalowe do produkty o zwiększonej wytrzymałości do regulacji ustawienia dużych maszyn. Konstrukcja czteroszprychowa zapewnia operatorowi mocny chwyt, dlatego produkt nie jest wyposażony w rękojeść. Produkty z tej linii wykonane są z różnych materiałów pasujących do różnych zastosowań.
Metalowe Korby umożliwiają wykorzystanie chwytu do ustawiania i regulacji maszyn i urządzeń. Produkty tej linii są wyposażone w rożnego rodzaju zwiększające bezpieczeństwo rękojeści do manewrowania.
Korby z rękojeścią składaną umożliwiają wykorzystanie chwytu do ustawiania i regulacji maszyn i urządzeń. Materiał, jakim jest technopolimer, oferuje odporność na działanie oleju i smaru, które często występują w środowisku roboczym. Produkty tej linii są wyposażone w rożnego rodzaju zwiększające bezpieczeństwo rękojeści do manewrowania.
Plomby etykietowe VOID są dostępne we fragmentach sztancowanych i mają matową powierzchnię, co umożliwia umieszczenie na nich napisu.
Asortyment zawiera warianty niepozostawiające śladu na zabezpieczanej powierzchni oraz takie, po których pozostaje napis VOID. Etykiety łatwo się usuwa z papierowego podkładu.
Etykiety te to wygodna metoda sprawdzenia, czy przedmiot lub opakowanie zostały otwarte. Łatwa i przystępna cenowo metoda zapobiegania kradzieży zapewniająca spokój ducha.
Nasze wąskie plomby z wgłębieniem zaprojektowano specjalnie z myślą o ujawnianiu manipulacji i włamań w zastosowaniach wymagających bardzo wąskich plomb. Oferujemy je w różnych kolorach oraz wersjach umożliwiających łatwy montaż jedną dłonią.
Series Code: SRCartLock
Wyjątkowe tworzywo sztuczne, które stanowi idealny materiał do wytwarzania formowanych na zimno produktów plastikowych, takich jak plomby.
Series Code: SRE0103, SRE0104
Plomby użytkowe i licznikowe są projektowane specjalnie z myślą o możliwości stwierdzenia manipulacji lub włamania i przeznaczone do szerokiej gamy liczników lub obiektów wymagających zastosowania plomby z cienką linką. Dotyczy to liczników wody i energii elektrycznej, a także skrzynek przyłączowych.
Cienki metalowy drut można przełożyć przez małe lub nieregularne otwory, a następnie mocno zacisnąć w korpusie z mechanizmem blokującym.
Nasz asortyment zawiera kilka rodzajów takich plomb. Do niektórych dołączany jest metalowy drut o odpowiedniej długości, w innych przypadkach należy zakupić go oddzielnie. Dostępne rodzaje: AnchorLock, ClickLock, CrimpLock i TwistLock.
Plomba AnchorLock nadaje się do szerokiej gamy zastosowań dzięki możliwości dostosowania długości drutu (dostarczanego z plombą). Plomba jest opatrzona numerem seryjnym zarówno na elemencie wewnętrznym jak i zewnętrznym, co zwiększa możliwości stwierdzenia manipulacji. Korpus z poliwęglanu jest wzmocniony wkładką z polistyrenu o wysokiej udarności.
Plomba ClickLock jest formowana z PC i wyposażona w dwa rzędy strzałkowych zatrzasków blokujących. Mechanizm blokujący jest widoczny i łatwy do sprawdzenia. Założenie plomby nie wymaga użycia szczypiec.
Plomba CrimpLock została zaprojektowana specjalnie do zabezpieczania liczników i skrytek. Zakłada się ją z użyciem szczypiec do obciskania. Oddzielnie można kupić rolkę drutu. Drut stalowy CrimpLock jest dostępny w szpuli o wadze 2 kg i ma długość całkowitą około 260 m.
Plombę TwistLock łatwo założyć na licznik dowolnego rodzaju. Jest wyposażona w jednokierunkowy obrotowy mechanizm blokujący, a po założeniu uchwyt plomby można oderwać, aby zapobiec niepożądanej manipulacji. Korpus jest przezroczysty i wyposażony mechanizm obrotowy z ABS.
Nasze plomby zabezpieczające nadają się do ochrony plastikowych pojemników przed otwarciem, a jednocześnie zapewniają dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą i zanieczyszczeniem.
Idealnie sprawdzają się na pojemnikach magazynowych i transportowych. Dostępne są plomby różnego rodzaju i wielkości, na przykład z blokadą sznurkową, EZE, z uchwytem gładkim czy blokadą metalową.
Gwiazdowe pokrętła żeńskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
Trzpienie i pręty gwintowane na całej długości sprawdzają się idealne wtedy, gdy zastosowanie łba nie jest wymagane, oraz w warunkach ograniczonej przestrzeni. Te produkty można w całości wkręcić w daną część.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.