W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(16 Produkty)
Metalowe Korby umożliwiają wykorzystanie chwytu do ustawiania i regulacji maszyn i urządzeń. Produkty tej linii są wyposażone w rożnego rodzaju zwiększające bezpieczeństwo rękojeści do manewrowania.
Klipy strzałkowe to niedrogie elementy złączne, które działają na tej samej zasadzie, co nit czy śruba. Ich konstrukcja zapewnia łatwiejszy demontaż niż w przypadku innych nitów. W naszym asortymencie dostępne są różne warianty, w tym z całkowicie lub częściowo wydrążoną kotwą.
Te niedrogie klipy nadają się do mocowania od czoła płyty. łatwo zatrzaskują się w otworach okrągłych i zakrywają mniejszą powierzchnię. Są idealne do łączenia różnorodnych materiałów, w tym metale i tworzywa sztuczne. Instalacja nie wymaga zastosowania żadnych narzędzi, wystarczy nacisnąć kciukiem na okrągłą płaską główkę.
Zapewniają dobrą izolację elektryczną, a także odporność na drgania, ścieranie i korozję. Znajdują zastosowanie w elektronice, samochodach i maszynach. Klipy strzałkowe łatwo montuje się w otworach płyt. Idealnie nadają się do długotrwałego mocowania znaków i ekspozycji. Jednak okazjonalnie można je demontować i ponownie wykorzystać. Dzięki mocnemu trzymaniu lepiej nadają się do zastosowań niewymagających częstych zmian.
Korby metalowe do produkty o zwiększonej wytrzymałości do regulacji ustawienia dużych maszyn. Konstrukcja czteroszprychowa zapewnia operatorowi mocny chwyt, dlatego produkt nie jest wyposażony w rękojeść. Produkty z tej linii wykonane są z różnych materiałów pasujących do różnych zastosowań.
Korby z rękojeścią składaną umożliwiają wykorzystanie chwytu do ustawiania i regulacji maszyn i urządzeń. Materiał, jakim jest technopolimer, oferuje odporność na działanie oleju i smaru, które często występują w środowisku roboczym. Produkty tej linii są wyposażone w rożnego rodzaju zwiększające bezpieczeństwo rękojeści do manewrowania.
Nasze gładkie pokrętła gwiazdowe nadają się idealnie do wielu różnych zastosowań — od sprzętu do produkcji metalu po meble wystawowe. Są dostępne w wielu różnych kształtach i rozmiarach. Gwiazdkowy uchwyt dobrze przylega do dłoni.
Klipy z podwieszanym oczkiem mają korpus wydrążony w kształcie dziurki od klucza. Konstrukcja ta umożliwia mocniejsze ściśnięcie klipsa podczas montażu ręcznego. Stożkowa końcówka klipsa pomaga wprowadzić go w otwór w panelu.
Klipsy mają własności elektroizolacyjne. Zapewniają również odporność na drgania, ścierania i korozję, dzięki czemu stanowią trwałe i opłacalne rozwiązanie montażowe. Dostępne w wersjach pasujących do otworów o różnej średnicy i płyt o różnej grubości.
Elementy złączne wciskane są wyposażone w drążony korpus, który zwiększa elastyczność podczas montażu i demontażu, dzięki czemu czynności te przebiegają bezproblemowo. Przelotka rozpręża się po wprowadzeniu trzpienia, co zapewnia dobre mocowanie.
Nasz asortyment obejmuje takie materiały jak niebarwiony acetal o klasie palności UL94 HB, polioksymetylen (POM) w kolorze czarnym i niebarwiony oraz nylon 6/6 w kolorze czarnym i niebarwiony o klasie palności UL94 V0.
Nity wciskane to nity wielofunkcyjne, idealne do zastosowań wymagających montażu od frontu. Nity te sprawiają, że operacje łączenia, montażu i mocowania można przeprowadzić bez użycia narzędzi. Można je stosować jako efektywne, dekoracyjne zaślepki otworów.
Grupa SR: SR2319
Te nity wciskane wyposażone są w trzpień ułatwiający montaż naciskiem palca. To nity uniwersalne, które można montować w otworach okrągłych, kwadratowych i prostokątnych. Montaż w otworach kwadratowych stosuje się, gdy trzeba zapobiec obracaniu.
Nit składa się z trzpienia i przelotki. Dostępne są warianty złożone i wstępnie złożone. Dodatkową wygodę zapewnia fakt, że po zainstalowaniu nity można zdemontować.
Nity o podwyższonej wytrzymałości można łatwo i szybko montować, po prostu je wpychając. Mają jednoczęściową konstrukcję ze wstępnie wbitym trzpieniem, co pozwala na szybki montaż — ręcznie lub za pomocą urządzeń automatycznych. Można też je łatwo demontować, wyciągając trzpień z przelotki.
Nasz asortyment nitów o podwyższonej wytrzymałości jest odpowiedni do zastosowań wymagających wsuwanego, montowanego od przodu (wotworze nieprzelotowym) elementu mocującego, który może być demontowany i ponownie montowany. Te nity spełniają wspomniane wymagania, ale mają też inne zalety! Są również wysoce odporne na wibracje i sprawdzą się doskonale w miejscach nienarażonych na wysokie obciążenia.
Nit charakteryzuje się solidną konstrukcją, która zapewnia zarówno wytrzymałość, jak i czyste i schludne wykończenie. Nity te są mocne, niezawodne i stanowią wysoce ekonomiczne rozwiązanie.
Wciskane elementy złączne są łatwe i szybkie w instalacji – idealne do estetycznego i pewnego łączenia dwóch części. Artykuły z tego asortymentu wykonano z niebarwionego nylonu 6/6 i polipropylenu (PP).
Nylon to mocny, wytrzymały i trwały materiał, często używany do łączenia elementów i różnych komponentów technicznych. Zapewniają one niedrogą, szybką i wygodną metodę łączenia plastiku, lekkiej blachy, materiałów izolacyjnych, płytek drukowanych lub dowolnego innego cienkiego, lekkiego materiału. Nity wciskane, wykonane z nylonu, mają specjalnie zaprojektowane korpusy, które zapewniają ściskanie i rozszerzanie, pomagając zablokować zapięcie we wstępnie wytłoczonych otworach. Mają również duże główki, co znacznie ułatwia montaż, dodatkowo można je ponownie wykorzystać – co czyni je ekonomicznym wyborem dla Twojej aplikacji.
Artykuły z tego asortymentu zatrzaskują się w otworach w panelach. Dzięki efektywnej konstrukcji i zastosowanym materiałom są odporne na drgania, ścieranie i korozję.
Warianty o klasie palności UL94 V2
Grupa SR: SR1968
Gwiazdowe pokrętła żeńskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
Nity do radiatorów mocuje się sprężynowo. Służą do mocowania radiatora do układu scalonego procesora na płytce PCB. Matalowa sprężyna zapewnia stały docisk do radiatora do chwili utwardzenia kleju odpornego na temperaturę.
Nasz asortyment obejmuje dwa warianty. Jeden z ocynkowaną sprężyną stalową, a drugi ze sprężyną ze stali nierdzewnej. Wariant ze stali nierdzewnej można również zainstalować za pomocą śrubokręta krzyżakowego.
Nity montażowe zapewniają mocne połączenie dwóch elementów. Idealnie nadają się do zastosowań, w których nie można użyć metalowych elementów złącznych, na przykład w instalacjach elektrycznych lub na płytkach PCB.
Skrzydełka dociskowe dobrze utrzymują nit w miejscu i obejmują większą powierzchnię. Nit można zwolnić tylko od spodu płyty.
Nasz asortyment obejmuje dwa typy. Typ 1 przeznaczony jest do otworów o średnicy 4 mm, a typ 2 do otworów o średnicy 4,8 mm.
Nity zatrzaskowe umożliwiają skuteczne, łatwe i szybkie łączenie elementów. Są szczególnie przydatne w zastosowaniach, w których niemożliwe jest użycie śrub i nakrętek.
Nity zatrzaskowe idealnie nadają się do mocowania złączy do płytek obwodów drukowanych (PCB) przed lutowaniem. Ponadto można ich używać jako standardowe wciskane elementy złączne do płyt. Są łatwe w użyciu: wystarczy umieścić je w otworze płyty i wcisnąć. Zapewniają czyste i estetyczne wykończenie.
Ten asortyment zawiera nity zatrzaskowe z końcówką strzałkową gwarantującą lepsze mocowanie i szerszy zakres chwytu.
Nity zatrzaskowe łatwo się wpina i blokuje we wstępnie wyciętych otworach. Charakteryzują się doskonałą odpornością na drgania, ścieranie i korozję.
Nity rozszerzające się to szybkie, niedrogie i trwałe mocowanie. Instaluje się je umieszczając korpus nitu w otworze w płycie, a następnie wciskając wstępnie zamontowany trzpień. Nit rozszerza się, zapewniając pewne i trwałe mocowanie. Nity te zapewniają dobre mocowanie w połączeniach jednostronnych.
Nasz asortyment obejmuje takie warianty materiałowe, jak: nylon 6, nylon 6/6, polipropylen (PP) i polietylen (PE). Nity te zapewniają dobrą izolację elektryczną i odporność na korozję.
Oddzielnie można nabyć przyspieszające instalację narzędzie ręczne do montażu nitów rozszerzających się. Jest rekomendowaną metodą montażu.
Szybkie zakładanie nitów dzięki naszym nitownicom ręcznym idealnym do tego celu.
Nasz asortyment zawiera narzędzie ręczne wykonane z metalu powlekanego czarnym tworzywem sztucznym. To poręczne i łatwe w użyciu narzędzie gwarantuje pewne mocowanie nitów wciskanych. Instalacja polega na ustawieniu nitownicy nad trzonem nitu i dociśnięciu.
Dostępne są również narzędzia instalacyjne wykonane z akrylonitrylu-butadienu-styrenu (ABS) w kolorze zielonym. To narzędzie nadaje się do instalacji nitów wbijanych, zwiększa szybkość montażu i dokładność położenia nitu. ABS charakteryzuje się dobrą odpornością na ciepło, uderzenie, ścieranie, a także na działanie chemikaliów. Oferuje również dużą stabilność, wytrzymałość na rozciąganie, twardość powierzchniową, sztywność i dobre właściwości elektryczne. Dobrze sobie również radzi w niskich temperaturach. Duża głowica i wygodny uchwyt powodują mniejsze zmęczenie operatora. Instalacja poprzez załadowanie nitu do narzędzia i umieszczenie w otworze montażowym. Nacisk na tłok powoduje uwolnienie trzpienia i rozszerzenie nitu.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.