W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(9 Produkty)
Korby z rękojeścią składaną umożliwiają wykorzystanie chwytu do ustawiania i regulacji maszyn i urządzeń. Materiał, jakim jest technopolimer, oferuje odporność na działanie oleju i smaru, które często występują w środowisku roboczym. Produkty tej linii są wyposażone w rożnego rodzaju zwiększające bezpieczeństwo rękojeści do manewrowania.
Osłony kołnierzy z trzpieniami montażowymi zapewniają ochronę całej powierzchni czołowej i otworów w zastosowaniach wysokociśnieniowych. Łapy wciska się mocno w otwory śrubowe kołnierza, co zapewnia dobre mocowanie.
Wytwarzane są z niedrogiego materiału o dobrej odporności chemicznej. Asortyment zawiera warianty do ochrony kołnierzy o kodzie SAE 61 (od 3000 do 5000 PSI) i SAE 62 (6000 PSI).
Dyskowe osłony kołnierzy są łatwe w montażu — wystarczy opaska kablowa — oraz stanowią tanie rozwiązanie do ochrony całej odsłoniętej powierzchni uszczelniającej. Zwykle są stosowane w produkcji rur, wznoszeniu rurociągów oraz do przechowywania i transportu rur. Nasze dyskowe osłony kołnierzy są płaskie, gładkie i łatwe w przechowywaniu. Dyskowe osłony kołnierzy są dostępne w różnych rozmiarach i spełniają różne specyfikacje ciśnień: kołnierze DIN DN 10 do DN 600 — grupy ciśnień PN 6, 10, 16, 25 oraz 40; kołnierze ANSI 1/2 cala do 32 cali — grupy ciśnień 150, 300, 600 i 900 funtów. Dyskowe osłony kołnierzy są wykonane z falistego LDPE typu PolyCor™.•Prosta i tańsza opcja zabezpieczania kołnierzy. •Zabezpiecza całą powierzchnię kołnierza — mocowanie opaską kablową przewleczoną przez otwór na śrubę •Szeroki zakres rozmiarów i odmian ciśnieniowych. •Kołnierze DIN DN 10 do DN 600 — dla grup ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 25 i 40•Kołnierze ANSI 1⁄2 cala do 32 cali — dla grup ciśnień 150, 300, 600 i 900 funtów
Żebrowane osłony powierzchni czołowej chronią czoło kołnierza przed brudem, wilgocią, podczas lakierowania, piaskowania i śrutowania.
Stożkowa konstrukcja zapewnia silne przyleganie do kołnierza rury i nie wymaga żadnych elementów złącznych do montażu. Wykonane z trwałego materiału, nadają się do kołnierzy DIN i ANSI.
Pokrywy kołnierzy idealnie nadają się do całościowego zabezpieczenia powlekanych powierzchni wewnętrznych kołnierzy. Pasują do wszystkich rodzajów powierzchni czołowych kołnierzy.
Zapewniają elastyczność i trwałość, a uniwersalna konstrukcja sprawia, ze nadają się do zabezpieczania otworów na śruby. Gwarantują łatwy montaż. Asortyment zawiera warianty formowane wtryskowo.
Pasują do standardów ANSI 16,5, DIN 2631-2635 i ISO R775.
Nasze gładkie pokrętła gwiazdowe nadają się idealnie do wielu różnych zastosowań — od sprzętu do produkcji metalu po meble wystawowe. Są dostępne w wielu różnych kształtach i rozmiarach. Gwiazdkowy uchwyt dobrze przylega do dłoni.
Gwiazdowe pokrętła żeńskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
Samoprzylepne osłony kołnierzy powierzchni czołowych są mocowanie przy użyciu specjalnego kleju, który nie pozostawia śladów po odklejeniu. Na tylnej stronie z materiału PE znajduje się zrywalna warstwa kleju. Osłona spełnia wymogi specyfikacji ANSI B16.5 oraz ASME B16.47 dotyczące kołnierzy klasy 150 funtów.
Wsuwane osłony pełne kołnierzy powierzchni czołowych są wyposażone w elastyczne żeberka umożliwiające pasowanie suwliwe w otworze bez użycia elementów złącznych. Podczas wykańczania, przechowywania i transportu materiał PE zapewnia ochronę kołnierzy zgodną z wymogami ANSI B16.5 klasy 150, DN2627-2638 i BS5504.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.