Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Plastik Koła ręczne Osłony tkaninowe

 (5 Produkty)

Lista Tabela

Korby - technopolimerowe z rękojeścią składaną

Korby z rękojeścią składaną umożliwiają wykorzystanie chwytu do ustawiania i regulacji maszyn i urządzeń. Materiał, jakim jest technopolimer, oferuje odporność na działanie oleju i smaru, które często występują w środowisku roboczym. Produkty tej linii są wyposażone w rożnego rodzaju zwiększające bezpieczeństwo rękojeści do manewrowania.

Koszulki zabezpieczające do węży

Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.

  • Doskonała odporność na ścieranie
  • Łatwy montaż.
  • Idealne do złączy, złączek, spawów, kabli i węży.
Materiał: Nylon balistyczny 1050, PA, PES; PO Kolor: Czarny Grupa SR: SR1080, , SR1108

Pokrętła i gałki gwiazdowe - gładkie

Nasze gładkie pokrętła gwiazdowe nadają się idealnie do wielu różnych zastosowań — od sprzętu do produkcji metalu po meble wystawowe. Są dostępne w wielu różnych kształtach i rozmiarach. Gwiazdkowy uchwyt dobrze przylega do dłoni.

Pokrętła i gałki gwiazdowe - żeńskie

Gwiazdowe pokrętła żeńskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.

Zabezpieczenie węży hydraulicznych — zatwierdzone do użytku w górnictwie

Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.

  • Posiada certyfikat amerykańskiego urzędu ds. bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach (MSHA).
  • Wysoce odporne na przecieranie.
  • Zakres temperatur: od -40C do +130C
  • Może być opatrzone logo firmy i numerem katalogowym.
  • Standardowa długość rolki: 50 m.
Materiał: Poliester, Nylon Kolor: Czarny Grupa SR: , SR1082