W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(8 Produkty)
Metalowe Korby umożliwiają wykorzystanie chwytu do ustawiania i regulacji maszyn i urządzeń. Produkty tej linii są wyposażone w rożnego rodzaju zwiększające bezpieczeństwo rękojeści do manewrowania.
Korby metalowe do produkty o zwiększonej wytrzymałości do regulacji ustawienia dużych maszyn. Konstrukcja czteroszprychowa zapewnia operatorowi mocny chwyt, dlatego produkt nie jest wyposażony w rękojeść. Produkty z tej linii wykonane są z różnych materiałów pasujących do różnych zastosowań.
Korby z rękojeścią składaną umożliwiają wykorzystanie chwytu do ustawiania i regulacji maszyn i urządzeń. Materiał, jakim jest technopolimer, oferuje odporność na działanie oleju i smaru, które często występują w środowisku roboczym. Produkty tej linii są wyposażone w rożnego rodzaju zwiększające bezpieczeństwo rękojeści do manewrowania.
Nasze gładkie pokrętła gwiazdowe nadają się idealnie do wielu różnych zastosowań — od sprzętu do produkcji metalu po meble wystawowe. Są dostępne w wielu różnych kształtach i rozmiarach. Gwiazdkowy uchwyt dobrze przylega do dłoni.
Gwiazdowe pokrętła żeńskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
Te uchwyty zagłębione są mocowane dołączonymi podkładkami i nakrętkami. Estetyczne satynowe wykończenie i kształt sprawiają, że te uchwyty nadają się znakomicie do stosowania w sprzęcie cateringowym oraz w branży spożywczej.
Przykręcane uchwyty zagłębione można montować równo z powierzchnią drzwi lub płyty za pomocą kołków montażowych. Montaż równo z powierzchnią sprawdza się znakomicie w sytuacjach, w których wystający uchwyt mógłby ograniczać funkcjonalność lub nadmiernie ograniczać przestrzeń.
Uchwyty płaskie z naszego asortymentu łatwo zatrzaskują się w otworze montażowym. Zagłębiony profil zapewnia bezpieczeństwo wynikające z montażu równego z powierzchnią ramy drzwi, a jednocześnie gwarantuje taki sam chwyt jak zwykły uchwyt. Wybór materiałów, wykończeń i wielkości sprawia, że produkty z tego asortymentu doskonale nadają się do małych i dużych szaf lub pokryw maszyn.
Grupa SR: SR5466
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.