W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(16 Produkty)
Różnorodne akcesoria do kółek, w tym płytki montażowe, metalowe lub plastikowe gniazda, trzpienie zatrzaskowe lub gwintowane. Pasują do kółek z mocowaniem w otworze nieprzelotowym. Wybierz produkty, kierując się odpowiednią metodą montażu oraz wielkością otworu montażowego kółka. Dostępne rożne warianty materiałowe spełniające wymogi różnych zastosowań.
Oferujemy szeroki wybór kółek pasujących do różnych zastosowań w różnych branżach. Nasze kółka są wykonane z takich materiałów jak poliamid, poliuretan, guma czy materiał termoplastyczny. Można również wybierać spośród wielu wersji kolorystycznych, na przykład kółka czerwone, białe, szare, czarne i białe — w różnych rozmiarach i o różnej nośności.
Grupa SR: SR5629
Te kółka przeznaczone do zastosowań gastronomicznych stanowią idealny wybór dla branży restauracyjnej i hotelowej. Mogą być stosowane na przykład w wózkach spożywczych w samolotach, piekarnikach i innych przenośnych urządzeniach kuchennych, koszach na śmieci, szafkach kuchennych, regałach do przechowywania itp. Nasz asortyment obejmuje opony wykonane z takich materiałów jak poliuretan, stal nierdzewna i nylon. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Grupa SR: SR5621
Kółka do zastosowań medycznych mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia mobilności urządzeń w sektorze opieki zdrowotnej: w szpitalach, domach opieki, laboratoriach i innych placówkach. Po wejściu do dowolnej placówki medycznej łatwo zauważyć przenośne urządzenia, takie jak monitory i urządzenia do kontroli stanu pacjenta, wentylatory, łóżka, wózki medyczne, podnośniki, wózki inwalidzkie i inne przedmioty wyposażone w kółka lub koła. Nasz szeroki asortyment obejmuje różne rodzaje kółek, w tym kółka Levina, Linea, podwójne, obrotowe, z nieruchomą płytką i inne. Są oferowane w różnych kolorach i wykonane z różnych materiałów, na przykład z poliuretanu, stali cynkowanej czy nylonu. Oferujemy ogromny wybór nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Grupa SR: SR5606
Te estetycznie wykonane kółka stanowią doskonały wybór, jeśli chodzi o wyposażenie typowe dla biur i innych lokali użytkowych. Nasz asortyment kółek do mebli i biur można montować w fotelach biurowych, zasobnikach, szafkach jeżdżących, wózkach do przechowywania, stołach konferencyjnych itp. Materiały oferowane w tym asortymencie to guma, nylon, stal ocynkowana itp. Dostępne są różne rodzaje kółek, co pozwala dobrać produkt do swoich wymogów, na przykład koła sferyczne, podwójne, z otworem na śrubę, koła ramienne, trzpienie radełkowane itp. Oferujemy różne nośności i wielkości.
Grupa SR: SR5769
Nasze wielofunkcyjne kółka poziomujące idealnie nadają się do maszyn, szaf, urządzeń przenośnych i transportu. Łatwe przesuwanie dużych urządzeń bez pomocy drugiej osoby. Koło jest wykonane z czarnego poliamidu i wyposażone w obudowę z aluminium. Dostępne są różne akcesoria i opcje regulacji, o nośności do 1500 kg.
Grupa SR: SR5694
Kółka przemysłowe idealnie nadają się do zastosowań lub branż wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej, produkcyjnej. Kółka te, w końcu zaprojektowane do przenoszenia ciężkich ładunków, często są stosowane na przykład w wózkach paletowych, regałach do przechowywania, linkach holowniczych, urządzeniach do konserwacji, wózkach platformowych i innych. Nasza oferta obejmuje kółka z otworem na śrubę, gwintowanym trzpieniem, płytką nieruchomą lub obrotową — produkowane w wielu kolorach i z wielu materiałów, w tym z gumy, nylonu, żeliwa i poliuretanu. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Grupa SR: SR5616
Koła wytrzymałe na wysoką temperaturę idealnie sprawdzają się jako wyposażenie pieców piekarskich, wózkach piekarnicznych i cukiernicznych a także w zastosowaniach, w których spodziewane jest występowanie wysokich temperatur, na przykład w piecach przemysłowych czy autoklawach. A także we wszystkich zastosowaniach wymagających odporności na wysoką temperaturę. W naszym asortymencie znajdują się kółka z otworem na śrubę, z płytką nieruchomą czy obrotową. Są wykonane z różnych materiałów i w różnych kolorach, na przykład z materiału termoplastycznego, stali nierdzewnej czy gumy. Dostępne są produkty o różnej nośności i w różnych rozmiarach.
Przykręcane uchwyty kablowe do utrzymywania kabli w miejscu. Dostępne w dwóch wersjach
Dostępny w 2 typach. Przewody są mocowane za pomocą wciskanego elementu do płyty o grubości maksymalnej 3 mm. Typ 1 ma element mocujący uniemożliwiający obracanie paska.
Nasze rolki kulowe do transportu szkła zaprojektowano do stosowania w warunkach suchych i mokrych. Gwarantują łatwe przesuwanie delikatnych lub wypolerowanych płaskich materiałów. Elementy kulowe są dostępne w dwóch wersjach materiałowych i kolorystycznych. Element kulowy z czerwonego poliuretanu (twardość shore A 90-95) wykazuje większą odporność w trudnych warunkach użytkowania. Element kulowy z czarnej gumy (twardość shore A 80-85) nadaje się do większości pozostałych zastosowań. Wysokość można regulować, co czyni ten produkt niezwykle praktycznym. Zawiera błyszczący trzpień ocynkowany. Dostępne są opcje lewo- i prawostronne, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania. Są dostarczane w postaci całkowicie lub częściowo zmontowanej, a także dostępne w wersji „tylko element kulowy”.
Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Ten wciskany dzielony zacisk kablowy pozwala przypiąć kable do panelu, blokując je w miejscu.
Uchwyt kablowy do szyn jest stosowany ze wszystkimi popularnymi profilami szyn DIN. Są lekkie i można je instalować bez użycia narzędzi. Zapewniają trwałe rozwiązanie prowadzenia okablowania, którym można zastąpić stosowane obecnie uchwyty.
Przykręcane zaciski kablowe nadają się idealnie do mocowania wiązek kabli, a kształt litery U zapewnia szybki montaż i demontaż kabli i przewodów.
Zacisk kablowy do przewodów o średnicy do 7,5 mm przeznaczony do montażu w otworze o średnicy 6,2 mm. Konstrukcja dzielona oznacza, że zacisk można zamontować po instalacji okablowania.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.