W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(5 Produkty)
Mocowania rzepowe pokryte są mocnym klejem o dużej szybkości wiązania. Aby ułatwić odłączenie, produkty wyposażono w nośnik z bezbarwnego poliestru. Łączy się dobrze z tekturami falistymi, płytami wiórowymi, drewnem, lakierowanym proszkowo metalem oraz z tworzywami sztucznymi o niskiej energii powierzchniowej. Specyfikacje: Klej: na bazie gumy, trwały (nie jest zalecany w przypadku narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV) Materiał: nylon 100% z przezroczystym nośnikiem poliestrowym. Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura użytkowania: od –20F do 150F Zastosowania: Próbniki, witryny sklepowe, wystawy, obudowy, opakowania, łączniki
Standardowe okrągłe nasadki-stopki, czasami nazywane końcówkami rurek, zapewniają ochronę rurek, prętów, a czasami gwintów. Nasadki oferują zabezpieczenie wału lub rurki, gwarantując, że się nie rozłamią przy zetknięciu z twardymi powierzchniami, a zastosowane w przyrządach wspomagających chodzenie chronią podłogę i zapewniają przyczepność. Dostępne w wersji z PVC lub LDPE zapewniają miękkość potrzebną w wielu zastosowaniach. Nasadki są również dostępne w kolorach czerwonym, czarnym, białym i naturalnym, co umożliwia ich dobranie do estetyki produktu.
Stożkowe okrągłe nasadki-stopki, czasami nazywane końcówkami rurek, zapewniają ochronę rurek, prętów, a czasami gwintów. Nasadki oferują zabezpieczenie wału lub rurki, gwarantując, że się nie rozłamią przy zetknięciu z twardymi powierzchniami, a zastosowane w przyrządach wspomagających chodzenie chronią podłogę i zapewniają przyczepność. Dostępne w wersji z PVC stożkowe profile zapewniają większą stabilność. Nasadki są również dostępne w kolorach czarnym, białym i naturalnym, co umożliwia ich dobranie do estetyki produktu.
Mocowania rzepowe pokryte są mocnym klejem o dużej szybkości wiązania. Aby ułatwić odłączenie, produkty wyposażono w nośnik z bezbarwnego poliestru. Łączy się dobrze z tekturami falistymi, płytami wiórowymi, drewnem, lakierowanym proszkowo metalem oraz z tworzywami sztucznymi o niskiej energii powierzchniowej. Specyfikacje: Klej: na bazie gumy, trwały (nie jest zalecany w przypadku narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV) Materiał: nylon 100% z przezroczystym nośnikiem poliestrowym. Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura użytkowania: od –20F do 150F Zastosowania: Próbniki, witryny sklepowe, wystawy, obudowy, opakowania, łączniki
Wciskane stopki regulacyjne lub wkładki do profili są standardowo stosowane jako nóżki do produktów rurowych, na przykład nóg krzeseł. Wciskane stopki regulacyjne zapewniają ochronę samego zespołu, a także – co ważniejsze – powierzchni, na której stoi. Idealne zabezpieczenie podłóg drewnianych, pokrytych innymi okładzinami bądź dywanem.
Nasz asortyment wciskanych stopek regulacyjnych dostępny jest w szerokiej gamie materiałów; są to – między innymi – poliamid (PA), polietylen (PE), akrylonitryl-butadien-styren (ABS), filc i stal. Dostępne są także różne wykończenia i kolory.
Oferujemy różne rodzaje stopek: kopułkowe, kątowe, metalowe z występami, żebrowane, gwintowane, do zastosowań wymagających zwykłej lub zwiększonej wytrzymałości. Można również dobrać odpowiedni kształt do danego zastosowania: okrągłe, owalne, prostokątne czy kwadratowe.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.