Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

PVC Końcówki rurek Styk uziemiający

 (10 Produkty)

Lista Tabela

Elastyczne nasadki profili — odporne na działanie oleju i smaru

Elastyczne nasadki profili odporne na działanie oleju i smaru są wykonane z PVC , umożliwiają zabezpieczanie końcówek gwintowanych i gładkich oraz są odporne na rozdzieranie. Dostępne w kolorze zielonym i czarnym. Są wyposażone w końcówkę oczkową, co sprawia, że można je zawieszać na haczykach.

Grupa SR: SR1020

Elastyczne nasadki profili — standardowe,

Elastyczne nasadki profili dostępne są w różnych wielkościach pasujących do gwintów metrycznych, BSP i UNF. Te elastyczne kapturki są trwałe, dzięki czemu idealnie nadają się do wielu zastosowań. Atrakcyjny wygląd wykonanych z winylu elementów sprawia, że szczególnie dobrze sprawdzają się jako elementy wykończeniowe.

Wykonane są z elastycznego PVC (90 Shore) w kolorze żółtym. Wytrzymują temperatury do 210C. Te wyjątkowo sprężyste nasadki zapewniają doskonałą odporność na działanie substancji chemicznych i są ekonomicznym rozwiązaniem do jednorazowego użytku. Typowe zastosowania to: malowanie proszkowe, powlekanie elektrolityczne, platerowanie i maskowanie ogólne. Specjalne wytwarzany PVC jest odporny na warunki atmosferyczne, utlenianie, oleje i wilgoć.

  • Rozciąga się do rozmiaru nawet o 15% większego niż średnica wyjściowa.
  • Wysokiej jakości wykończenie z połyskiem.


Series Code: SR1044

Nasadki końcówek profili

Nasadki profili nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Nasadki profili pełnią tę samą rolę co nasadki termokurczliwe, z tą różnicą, że nie kurczą się pod wpływem ciepła podczas nakładania. Są odporne na działanie promieni UV i warunki pogodowe, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania na zewnątrz.

Grupa SR: SR1610, SR1620

Nasadki na tyczki ogrodowe

Użyteczne nasadki na tyczki ogrodowe z łbem krzyżakowym są powszechnie stosowane do ochrony tyczek ogrodowych, metalowych prętów i innych przedmiotów.

Chronią przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń oraz ochronę przed warunkami atmosferycznymi.

Służą również jako bufor ochronny, osłaniając odsłonięte ostre końce tyczek i prętów, co zapobiega przypadkowym urazom użytkownika.

Materiał: polichlorek winylu (PVC) Kolory: zielony i żółty

Grupa SR: SR1203

Nasadki okrągłe - standardowe

Standardowe okrągłe nasadki-stopki, czasami nazywane końcówkami rurek, zapewniają ochronę rurek, prętów, a czasami gwintów. Nasadki oferują zabezpieczenie wału lub rurki, gwarantując, że się nie rozłamią przy zetknięciu z twardymi powierzchniami, a zastosowane w przyrządach wspomagających chodzenie chronią podłogę i zapewniają przyczepność. Dostępne w wersji z PVC lub LDPE zapewniają miękkość potrzebną w wielu zastosowaniach. Nasadki są również dostępne w kolorach czerwonym, czarnym, białym i naturalnym, co umożliwia ich dobranie do estetyki produktu.

Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Nasadki okrągłe - stożkowe

Stożkowe okrągłe nasadki-stopki, czasami nazywane końcówkami rurek, zapewniają ochronę rurek, prętów, a czasami gwintów. Nasadki oferują zabezpieczenie wału lub rurki, gwarantując, że się nie rozłamią przy zetknięciu z twardymi powierzchniami, a zastosowane w przyrządach wspomagających chodzenie chronią podłogę i zapewniają przyczepność. Dostępne w wersji z PVC stożkowe profile zapewniają większą stabilność. Nasadki są również dostępne w kolorach czarnym, białym i naturalnym, co umożliwia ich dobranie do estetyki produktu.

Grupa SR: SR1520, SRF0071, SRF0069

Nasadki okrągłe elastyczne

Nasadki wykonane z elastycznego PVC; można je naciągać na części o większej średnicy, zapewniając znakomite dopasowanie bez rozrywania, rozwarstwiania ani strzępienia. Błyszczące i atrakcyjne wykończenie sprawia, że mogą być stosowane jako nasadki ozdobne. Dostępne w kolorze czarnym i czerwonym.

Grupa SR: SR1044

Pokrywy rur

Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.

Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.

Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.

  • Zaprojektowano je z myślą o zapobieganiu wnikaniu ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Są wyposażone w wewnętrzne ożebrowanie gwarantujące ciaśniejsze dopasowanie.
  • Są wyposażone w niewielki otwór odpowietrzający zapobiegający wzrostowi ciśnienia powietrza.
Materiał: LDPE, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Stopki owalne do profili

Te czarne nasadki owalne gwarantują estetyczne zakończenie owalnych rur. Można ich używać przede wszystkim do wykańczania, zabezpieczania i zakrywania ostrych krawędzi rur. PVC oferuje elastyczność ułatwiającą montaż i demontaż.

Grupa SR: SR1522

Zatyczki końcówek profili

Zatyczki rur to niezbędne komponenty używane do uszczelniania końcówek rur i przewodów w wielu branżach. Zaprojektowano je z myślą o bezpiecznym i niezawodnym zamknięciu uniemożliwiającym wycieki, zanieczyszczenie oraz uszkodzenie rur. Charakteryzują się wyjątkową trwałością, wszechstronnością i łatwością instalacji. Oferują liczne korzyści i można ich używać w różnorodnych zastosowaniach, na przykład w branży budowlanej, instalatorskiej czy wytwórczej.

Dostępne są różnorodne warianty materiałowe i rozmiary. Zaślepki te są zwykle wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak guma czy tworzywo sztuczne, co gwarantuje doskonałą wytrzymałość mechaniczną i odporność na zużycie.

Artykuły te są dostępne w różnorodnych rozmiarach i rodzajach, co umożliwia dokładne i skuteczne uszczelnienie rur i przewodów różnej wielkości.

  • Zapewniają bezpieczne i niezawodne zamknięcie rury zapobiegające wyciekom, zanieczyszczeniom i uszkodzeniu.
  • Są używane w budownictwie, instalacjach wodociągowych i w branży wytwórczej.
  • Zapewniają dokładne i pewne uszczelnienie.
Materiał: LDPE, PVC, PE Kolor: Naturalny, Czarny, Biały Grupa SR: SRSTPI, SR1601, SR6461