W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(4 Produkty)
Te miniaturowe wózki szynowe stanowią kompaktowe i wszechstronne rozwiązanie pozwalające uzyskać precyzyjny ruch prostoliniowy w małych układach. Ze względu na swój niewielki rozmiar idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających dokładnego pozycjonowania i płynnego ruchu w ograniczonych przestrzeniach. Nadają się również do zastosowań wymagających odporności na korozję — zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Konstrukcja ostrołukowa szyny 45 gwarantuje podobną nośność we wszystkich kierunkach. Szyny te płynnie się przesuwają i charakteryzują się niskim współczynnikiem tarcia i niskim oporem w momencie rozpoczęcia ruchu. Są wytrzymałe na duże obciążenia, odporne na korozję i zużycie.
Wózki są dostarczane z atrapą szyny z tworzywa sztucznego. Montuje się je poprzez przyłożenie atrapy do końca szyny docelowej i zsunięcie na nią. Wytrzymują temperaturę od -40C do +80C. Są używane w różnych zastosowaniach, w tym w urządzeniach medycznych, przemyśle farmaceutycznym, niewielkich układach automatycznych i urządzeniach optycznych.
Śruby z łbem stożkowym sprawdzają się idealnie w zastosowaniach, w których łeb powinien być zrównany z powierzchnią montażową.
Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Śruby z płaskim łbem są przeznaczone do wkręcania w otwory stożkowe. Mają szerokie zastosowanie.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować