W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(5 Produkty)
Dzięki zastosowaniu łba gniazdowego można je dokręcać kluczem imbusowym.
Śruby z łbem walcowym torx to elementy złączne idealnie nadające się do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Instalacja za pomocą narzędzi torx.
Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Grupa SR: SR1992
Oferowane śruby z łbem sześciokątnym są wykonane z różnorodnych materiałów i mają różne wymiary.
Śruby ramieniowe z tego asortymentu są wyposażone w gniazdo sześciokątne lub gniazdo torx. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia. Gniazdo torx gwarantuje dobry chwyt i szybkie zlokalizowanie, umożliwia też przenoszenie momentu dokręcania z mniejszą siłą nacisku. Te śruby są dostępne w dwóch wariantach z łbem niskim: bardzo niskim i ekstremalnie niskim.
Użycie pierwszego z tych wariantów pozwala zmniejszyć wysokość przestrzeni na łeb śruby, co oznacza brak konieczności wykonywania pogłębień stożkowych, inaczej niż w przypadku śrub z łbem płaskim. Drugi wariant jest wyposażony w wyjątkowo niski profil i nie wymaga wykonywania pogłębienia stożkowego otworu. Śruby te nadają się do stosowania w maszynach i urządzeniach, w miejscach o minimalnym prześwicie.
Śruby z łbem walcowym z gniazdem są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie). Śruby te są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.