W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(6 Produkty)
Essentra Components oferuje najwyższej jakości uszczelki samoprzylepne do wielu różnych zastosowań. Bez względu na to, czy potrzebujesz uszczelek do drzwi, okien, urządzeń elektronicznych, czy do celów przemysłowych, mamy dla Ciebie odpowiednie rozwiązania.
Posiadamy szeroką gamę uszczelek EPDM o różnych profilach i właściwościach, takich jak:
Nasze uszczelki samoprzylepne są dostarczane w rolkach różnej długości, co pozwala na łatwą instalację i dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Wybierając nasze uszczelki, zapewniasz swoim produktom najlepszą możliwą ochronę i uszczelnienie.
Dostarczane w rolkach po 20 m. Samoprzylepna uszczelka łatwa w instalacji. Jeden z artykułów z tego asortymentu jest rozdzielony na środku, dzięki czemu powstają dwie równe części o długości 10,0 m. Materiał: czarny EPDM.
Taśma uszczelniająca z EPDM do zastosowań zewnętrznych to taśma piankowa o zamkniętej strukturze komórek, która stanowi doskonałą ochronę przed wilgocią i powietrzem, charakteryzuje się znakomitą odpornością na warunki pogodowe i utlenianie, idealnym dopasowaniem i elastycznością w niskiej temperaturze oraz nadaje się świetnie do użytku na wolnym powietrzu.
Specyfikacja:
Samoprzylepna uszczelka wykonana z dwóch materiałów zapewniająca uszczelnienie i zabezpieczenie. Stosowane na blachach oferują ochronę przed drganiami, wnikaniem wilgoci i brudem. Stanowią dodatkowe uszczelnienie zamykanych obudów.
Uszczelki z płetwą to profile zaciskowe oferujące dobrą ochronę i uszczelnienie. Stosowane przede wszystkim na metalowych arkuszach blachy oferują ochronę przed drganiami, wnikaniem wilgoci i brudem. Stanowią dodatkowe uszczelnienie zamykanych obudów.
Samoprzylepna taśma uszczelniająca z EPDM to pianka o zamkniętej strukturze komórek stanowiąca doskonałą barierę zabezpieczającą przed wnikaniem wilgoci i powietrza. Oferuje doskonałą wytrzymałość na warunki pogodowe i na utlenianie, wygodę, elastyczność w niskiej temperaturze. Nadaje się do zastosowań zewnętrznych. Do różnych zastosowań, na przykład HVAC, urządzenia, budownictwo i montaż ogólny.
Uszczelki z okrągłym profilem to profile zaciskowe oferujące dobrą ochronę i uszczelnienie. Stosowane przede wszystkim na metalowych arkuszach blachy oferują ochronę przed drganiami, wnikaniem wilgoci i brudem. Stanowią dodatkowe uszczelnienie zamykanych obudów.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować