Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Wysoka wytrzymałość Metalowe palety i stojaki Komponenty mechaniczne

 (75 Produkty)

Lista Tabela

Antypoślizgowe podkładki samoprzylepne

Samoprzylepne odbojniki zapewniają amortyzację i ochronę wielu powierzchni w różnych zastosowaniach.

Ten asortyment obejmuje czarne krążki samoprzylepne z umieszczoną po jednej stronie pianką, która ma właściwości antypoślizgowe. Dostępne w opakowaniach po cztery sztuki, na rolce albo na podkładce, te wszechstronne krążki przeznaczone są do łączenia z wieloma powierzchniami, w tym tekturą falistą, płytą wiórową, drewnem, tworzywami sztucznymi o niskiej energii powierzchniowej oraz powłokami proszkowymi.

W zestawie znajdują się również podkładki antypoślizgowe wykonane z polietylenowej taśmy piankowej, z papierową wyściółką pokrytą silikonem. Można je stosować w temperaturze od -29C do 66C.

  • Klej na bazie gumy
  • Rozwiązanie trwałe
  • Czarne wykończenie.


Grupa SR: SR5808

Dystanse

Te dystanse zapewniają dodatkowy odstęp, gdy zakres regulacji wysokości jest niewystarczający. Zapewniają odpowiedni odstęp i dopasowanie do komponentów, które nie mogą być ułożone całkowicie prostopadle lub równolegle.

Powodują powstanie luki - odstępu, poprawiając tym samym sprawność, niezawodność i żywotność danego urządzenia. Pomagają osiągnąć równomierne rozłożenie obciążeń i nacisków, zmniejszając prawdopodobieństwo spiętrzenia naprężeń lub przedwczesnego zużycia komponentów. Są niezbędne w komponentach narażonych na drgania lub przemieszczanie.

Charakteryzują się łatwością instalacji i są często wykorzystywane w zastosowaniach związanych z dużymi obciążeniami, na przykład w branży motoryzacyjnej, w maszynach przemysłowych i urządzeniach elektrycznych.

  • Zapewniają dodatkowy odstęp, gdy zakres regulacji wysokości jest niewystarczający.
  • Pomagają osiągnąć równomierne rozłożenie obciążeń i nacisków.
  • Są używane w branży motoryzacyjnej, w maszynach przemysłowych i urządzeniach elektrycznych.
Materiał: Stal, Stal nierdzewnaKolor: Standard palności materiału:

Gumowe podkładki antypoślizgowe

Podkładki antypoślizgowe nadają się idealnie do zabezpieczania elementów poziomujących w maszynach i przenośnikach. Wytrzymują duże obciążenia i zapewniają dodatkową ochronę przed tarciem, zapobiegając przesuwaniu i poślizgowi.

Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej

Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej jest rozwiązaniem alternatywnym dla gwintowania otworów w panelu lub stosowania podkładki ustalającej. Kołnierz zabezpieczający jest mocowany w panelu poprzez wpięcie głowicy w otwór z pogłębieniem stożkowym.

Następnie śrubę uwięzioną wkręca się w kołnierz, który utrzymuje ją w panelu.

Kołnierze są wykonane ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na korozję lub z aluminium zapewniającego dobrą przewodność cieplną.

  • Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej jest rozwiązaniem alternatywnym dla gwintowania otworów w panelu lub stosowania podkładki śruby niewypadającej.
  • Mają dobrą przewodność cieplną.
  • Alternatywa dla gwintowania otworów w panelu lub stosowania podkładki śruby niewypadającej.
  • Śrubę wkręca się w kołnierz, który utrzymuje ją w panelu.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Aluminium Series Code:

Kwadratowe zaślepki i ślizgacze do profili

Wkładki i ślizgacze kwadratowe zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek kwadratowych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.

Zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnym połączeniu z różnorodnymi elementami rurowymi. Niektóre artykuły z tego asortymentu pomagają zapobiegać uszkodzeniu podłogi i innych powierzchni, a także chronią rury przed warunkami otoczenia.

Są dostępne w różnych wariantach i rodzajach: standardowe kwadratowe wkładki żebrowane, lekkie wkładki kwadratowe i metaliczne wkładki kwadratowe. Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu.

  • Element wykończeniowy do kwadratowych produktów rurowych.
  • Idealne do stosowania w meblach i urządzeniach przemysłowych.
  • Pomagają zapobiegać uszkodzeniu podłóg i chronią rury przed czynnikami atmosferycznymi.
Materiał: ABS, LDPE, PE, TPR Kolor: Srebrny, Czarny, Biały, Średni szary, Niebieski, Czerwony, Żółty, Brązowy, Zielony, Ciemnoszary, Szary Series Code: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Kółka

Oferujemy szeroki wybór kółek pasujących do różnych zastosowań w różnych branżach. Nasze kółka są wykonane z takich materiałów jak poliamid, poliuretan, guma czy materiał termoplastyczny. Można również wybierać spośród wielu wersji kolorystycznych, na przykład kółka czerwone, białe, szare, czarne i białe — w różnych rozmiarach i o różnej nośności.

Grupa SR: SR5629

Kółka do zastosowań gastronomicznych

Te kółka przeznaczone do zastosowań gastronomicznych stanowią idealny wybór dla branży restauracyjnej i hotelowej. Mogą być stosowane na przykład w wózkach spożywczych w samolotach, piekarnikach i innych przenośnych urządzeniach kuchennych, koszach na śmieci, szafkach kuchennych, regałach do przechowywania itp. Nasz asortyment obejmuje opony wykonane z takich materiałów jak poliuretan, stal nierdzewna i nylon. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.

Grupa SR: SR5621

Kółka meblowe i biurowe

Te estetycznie wykonane kółka stanowią doskonały wybór, jeśli chodzi o wyposażenie typowe dla biur i innych lokali użytkowych. Nasz asortyment kółek do mebli i biur można montować w fotelach biurowych, zasobnikach, szafkach jeżdżących, wózkach do przechowywania, stołach konferencyjnych itp. Materiały oferowane w tym asortymencie to guma, nylon, stal ocynkowana itp. Dostępne są różne rodzaje kółek, co pozwala dobrać produkt do swoich wymogów, na przykład koła sferyczne, podwójne, z otworem na śrubę, koła ramienne, trzpienie radełkowane itp. Oferujemy różne nośności i wielkości.

Grupa SR: SR5769

Kółka poziomujące

Nasze wielofunkcyjne kółka poziomujące idealnie nadają się do maszyn, szaf, urządzeń przenośnych i transportu. Łatwe przesuwanie dużych urządzeń bez pomocy drugiej osoby. Koło jest wykonane z czarnego poliamidu i wyposażone w obudowę z aluminium. Dostępne są różne akcesoria i opcje regulacji, o nośności do 1500 kg.

Grupa SR: SR5694

Kółka przemysłowe

Kółka przemysłowe idealnie nadają się do zastosowań lub branż wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej, produkcyjnej. Kółka te, w końcu zaprojektowane do przenoszenia ciężkich ładunków, często są stosowane na przykład w wózkach paletowych, regałach do przechowywania, linkach holowniczych, urządzeniach do konserwacji, wózkach platformowych i innych. Nasza oferta obejmuje kółka z otworem na śrubę, gwintowanym trzpieniem, płytką nieruchomą lub obrotową — produkowane w wielu kolorach i z wielu materiałów, w tym z gumy, nylonu, żeliwa i poliuretanu. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.

Grupa SR: SR5616

Kółka wytrzymałe na wysokie temperatury

Koła wytrzymałe na wysoką temperaturę idealnie sprawdzają się jako wyposażenie pieców piekarskich, wózkach piekarnicznych i cukiernicznych a także w zastosowaniach, w których spodziewane jest występowanie wysokich temperatur, na przykład w piecach przemysłowych czy autoklawach. A także we wszystkich zastosowaniach wymagających odporności na wysoką temperaturę. W naszym asortymencie znajdują się kółka z otworem na śrubę, z płytką nieruchomą czy obrotową. Są wykonane z różnych materiałów i w różnych kolorach, na przykład z materiału termoplastycznego, stali nierdzewnej czy gumy. Dostępne są produkty o różnej nośności i w różnych rozmiarach.

Nakrętki kopułowe ze zintegrowaną uszczelką

Nakrętki ze zintegrowaną uszczelką to rodzaj elementu złącznego, który łączy funkcjonalność nakrętki i uszczelki. Nakrętki te zapewniają niezawodne zabezpieczenie, jednocześnie upraszczając proces montażu i eliminując potrzebę stosowania dodatkowych elementów uszczelniających. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, zapewniając dwukierunkowe uszczelnienie.

Nakrętki kopułowe ze zintegrowaną uszczelką są wyposażone w o-ring zaciskany między nakrętką a elementem współpracującym.

Nadają się do stosowania w temperaturach od -100C do +260C i są wielokrotnego użytku. Nakrętki ze zintegrowaną uszczelką są używane na przykład w szafach, a także w branży motoryzacyjnej, maszynowej i elektrycznej.

  • Zintegrowana uszczelka sprawia, że artykuł ten łączy w sobie funkcjonalność nakrętki i uszczelki.
  • Zapewnia niezawodne i wodoszczelne połączenie, a jednocześnie upraszcza proces montażu, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych elementów uszczelniających.
  • Możliwość wielokrotnego stosowania w temperaturach od -100C do +260C.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303Kolor: Standard palności materiału:

Nakrętki sześciokątne ze zintegrowaną uszczelką

Nakrętki ze zintegrowaną uszczelką to rodzaj elementu złącznego, który łączy funkcjonalność nakrętki i uszczelki. Nakrętki te zapewniają niezawodne zabezpieczenie, jednocześnie upraszczając proces montażu i eliminując potrzebę stosowania dodatkowych elementów uszczelniających. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, zapewniając dwukierunkowe uszczelnienie.

Nakrętki sześciokątne ze zintegrowaną uszczelką z tego asortymentu są wyposażone w o-ring zaciskany między nakrętką i elementem współpracującym.

Nadają się do stosowania w temperaturach od -100C do +260C i są wielokrotnego użytku. Nakrętki ze zintegrowaną uszczelką są używane na przykład w szafach, a także w branży motoryzacyjnej, maszynowej i elektrycznej.

  • Zapewnia niezawodne i wodoszczelne połączenie, a jednocześnie upraszcza proces montażu, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych elementów uszczelniających.
  • Są wyposażone w O-ring, który jest zaciskany między nakrętką i powierzchnią, do której przylega.
  • Możliwość wielokrotnego stosowania w temperaturach od -100C do +260C.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Series Code:

Narzędzia osadzające do zatyczek uszczelniających – calowe

Narzędzia osadzające do zatyczek uszczelniających calowych ułatwiają skuteczną instalację zatyczek uszczelniających w różnych zastosowaniach. Zapewniają lepsze uszczelnienie, eliminując wycieki powietrza lub substancji zanieczyszczającej.

Te zatyczki uszczelniające umieszcza się w nawierconym otworze, a następnie wciska w tuleję rozprężną kulkę. Żłobkowane pierścienie uszczelniające kulki zostają dociśnięte do obudowy, zapewniając tym samym trwałe zaślepienie i uszczelnienie otworu. Kulka zachowuje swoje położenie. Nie ma konieczności gwintowania, rozwiercania czy obrabiania rowkowania O-ringu, stosowania taśm czy szczeliwa.

Produkty z tego asortymentu są oferowane w wariantach do montażu za pomocą narzędzi ręcznych lub pneumatycznych. Przed wciśnięciem kulki należy upewnić się, czy została całkowicie osadzona. Komponenty te są często stosowane w hydraulice i pneumatyce, napędach hydraulicznych, zastosowaniach motoryzacyjnych, przemysłowych i w zaworach.

  • Zapewniają lepsze uszczelnienie, eliminując wycieki powietrza lub substancji zanieczyszczającej.
  • Produkty te są oferowane w wariantach do montażu za pomocą narzędzi ręcznych lub pneumatycznych.
  • Są stosowane w hydraulice i pneumatyce, napędach hydraulicznych, w branży motoryzacyjnej, w przemyśle i w zaworach.
  • Rozmiary calowe.
Materiał: Stal Series Code: SRP0193

Narzędzia osadzające do zatyczek uszczelniających – metryczne

Narzędzia osadzające do zatyczek uszczelniających metrycznych ułatwiają skuteczną instalację zatyczek uszczelniających w różnych zastosowaniach. Zapewniają lepsze uszczelnienie, eliminując wycieki powietrza lub substancji zanieczyszczającej.
Zatyczki uszczelniające umieszcza się w nawierconym otworze, a następnie wciska w tuleję rozprężną kulkę. Żłobkowane pierścienie uszczelniające kulki zostają dociśnięte do obudowy, zapewniając tym samym trwałe zaślepienie i uszczelnienie otworu. Kulka zachowuje swoje położenie. Nie ma konieczności gwintowania, rozwiercania czy obrabiania rowkowania O-ringu, stosowania taśm czy szczeliwa.

Produkty z tego asortymentu są oferowane w wariantach do montażu za pomocą narzędzi ręcznych lub pneumatycznych. Przed wciśnięciem kulki należy upewnić się, czy została całkowicie osadzona. Komponenty te są często stosowane w hydraulice i pneumatyce, napędach hydraulicznych, zastosowaniach motoryzacyjnych, przemysłowych i w zaworach.

  • Zapewniają lepsze uszczelnienie, eliminując wycieki powietrza lub substancji zanieczyszczającej.
  • Produkty te są oferowane w wariantach do montażu za pomocą narzędzi ręcznych lub pneumatycznych.
  • Są stosowane w hydraulice i pneumatyce, napędach hydraulicznych, w branży motoryzacyjnej, w przemyśle i w zaworach.
  • Rozmiary metryczne.
Materiał: Stal Series Code: SRP0193

Niewypadające pokrętła płaskie - Niski łeb

Pokrętła płaskie uwięzione z tego asortymentu charakteryzują się niskim łbem. To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).

Śruby są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Materiał ten jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.

Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.

  • Pokrętła płaskie uwięzione z tego asortymentu charakteryzują się niskim łbem. To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Są dostępne w wariancie z wykończeniem czernionym lub naturalnym.
  • Idealne rozwiązanie montażowe do paneli z otworami niegwintowanymi.
  • Stosowane w celu spełnienia wymogów Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303Kolor: Standard palności materiału:

Niewypadające pokrętła płaskie - Niski łeb z nacięciem

Pokrętła płaskie uwięzione z tego asortymentu mają łeb niski z nacięciem. Łeb z nacięciem umożliwia stosowanie standardowych śrubokrętów płaskich i wymaga przyłożenia mniejszego nacisku podczas przykręcania/odkręcania niż śruby z gniazdem. Aby zminimalizować ryzyko poślizgu, należy stosować śrubokręt z końcówką odpowiedniej wielkości.

Śruby te stanowią doskonałą opcję mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).

Śruby są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Materiał ten jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.

Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.

  • Stanowią doskonałą opcję mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi.
  • Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność.
  • Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303Kolor: Standard palności materiału:

Niewypadające pokrętła płaskie - Wysoki łeb

Pokrętła płaskie uwięzione z tego asortymentu charakteryzują się długim łbem. To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).

Śruby są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Materiał ten jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.

Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.

  • Pokrętła płaskie uwięzione z tego asortymentu charakteryzują się długim łbem. To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Są dostępne w wariancie z wykończeniem czernionym lub naturalnym.
  • Idealne rozwiązanie montażowe do paneli z otworami niegwintowanymi.
  • Stosowane w celu spełnienia wymogów Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.
Materiał: Czerniona stal nierdzewna 316, Czerniona stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Series Code:

Okrągłe wkładki z gwintem metalowym

Okrągłe wkładki gwintowane są dostępne w różnych wersjach. Całkowicie metalowe wkładki gwintowane sprawdzają się w wymagających zastosowaniach i są wykonane z odlewu aluminium. Wkładki z gwintem metalowym to kolejna opcja o zwiększonej wytrzymałości. Współpracują idealnie ze stopami regulacyjnymi, ślizgaczami nastawnymi i kółkami przemysłowymi. Gwinty M8 lub M10 z nakrętką ze stali miękkiej zapewniają pewne mocowanie. Metalowy gwint umożliwia płynną i powtarzalną regulację, a składane, dwuczęściowe elementy są dokładnie dopasowane do kształtu rurek.

Grupa SR: SR5438, SR1571

Okrągłe zaślepki profili

Okrągłe zaślepki profili zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.

Dostępny jest wybór różnych typów i stylów:

  • Lekkie zaślepki profili są łatwe w montażu i zapewniają wysokiej jakości wykończenie. Artykuły w rozmiarach calowych są wyposażone w gładki trzon, natomiast artykuły w rozmiarach metrycznych mają trzon żebrowany.
  • Zaślepki profili z polietylenu o niskiej gęstości są radełkowane w celu zapewnienia dokładnego dopasowania i ochrony przed ostrymi krawędziami rur.
  • Standardowe zaślepki okrągłe są rowkowane, co ułatwia instalację, bezpieczne dopasowanie i ukrycie ostrych krawędzi.
  • Kopułkowe wkładki okrągłe stanowią schludne wykończenie wysokiej jakości profili.

Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu.
  • Zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków.
  • Wkładki wciskane o konstrukcji żebrowanej zapewniają maksymalne trzymanie, natomiast te z trzonem gładkim — płynną instalację.
  • Są używane w różnych zastosowaniach, np. w meblach, urządzeniach przemysłowych i budownictwie.
Materiał: ABS, PE, LDPE Kolor: Czarny, Szary, Biały, Żółty, Pomarańczowy, Czerwony, Brązowy, Niebieski, Zielony Series Code: SRANT, SR1530, SR1560, SR1555, SR1565

Podkładki nierdzewne z otworem

Podkładki z otworem wylotowym używane razem ze śrubami z otworem wylotowym ułatwiają szybkie uwalnianie gazów z otworów gwintowanych. Powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach wysokiego ciśnienia.

Wykonane ze stali nierdzewnej podkładki z otworem wylotowym z tego asortymentu stosuje się wraz ze śrubami z otworem wylotowym w celu przyspieszenia i zwiększenia wydajności wytwarzania próżni w komorach próżniowych. Podkładki z otworem wylotowym są powszechnie stosowane w maszynach przemysłowych i komponentach motoryzacyjnych.These vented washers are commonly used for industrial machinery or automotive components.

  • Są powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV), ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach o wysokiej próżni.
  • Są używane ze śrubami lub innymi elementami złącznymi, zwiększające wytrzymałość i trwałość zespołu.
  • Są stosowane w maszynach przemysłowych i komponentach samochodowych.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Series Code:

Podkładki uszczelniające

Podkładki uszczelniające zapewniają niezawodne i skuteczne rozwiązanie uszczelniające. Umożliwiają szczelne dopasowanie dwóch powierzchni, zapobiegając wyciekowi cieczy, gazów lub zanieczyszczeń.

W konstrukcji podkładek uszczelniających z tego asortymentu zastosowano silikonowy o-ring, który łatwo dopasowuje się do powierzchni oraz wypełnia jej niedoskonałości i szczeliny. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.

Podkładki uszczelniające są powszechnie stosowane w urządzeniach przemysłowych i zastosowaniach motoryzacyjnych. Mogą być wielokrotnie stosowane w temperaturach od -75C do +205C.

  • Zapobiegają wyciekowi cieczy, gazu lub zanieczyszczeń.
  • Zawierają silikonowy O-ring, który łatwo dopasowuje się do powierzchni oraz wypełnia jej niedoskonałości i szczeliny.
  • Możliwość wielokrotnego stosowania w temperaturach od -75C do +205C.
Materiał: Stal nierdzewna 316 Series Code:

Podkładki śrub niewypadających

Ten asortyment podkładek do śrub uwięzionych charakteryzuje się bardzo płytkim gwintem po stronie wewnętrznej. Oznacza to, że można je nakręcać na śruby, a kiedy podkładka przejdzie przez gwint, nie odłączy się od śruby uwięzionej.

Jak zainstalować zespół składający się ze śruby uwięzionej i podkładki:
1) Umieścić śrubę uwięzioną w otworze w panelu.
2) Nakręcić na śrubę podkładkę aż za gwint, który utrzymuje śrubę w panelu.

Podkładki są wykonane ze stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał ten jest popularnym wyborem w budownictwie i branży motoryzacyjnej.

  • Podkładki do śrub uwięzionych charakteryzują się bardzo płytkim gwintem po stronie wewnętrznej.
  • Kiedy podkładka przejdzie przez gwint, nie odłączy się od śruby uwięzionej.
  • Mocowanie śrubowe.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316 Series Code:

Prostokątne zaślepki i ślizgacze do profili

Wkładki i ślizgacze prostokątne idealnie pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.

Żebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.

Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Nasz szeroki asortyment jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.

  • Pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach.
  • Zapewniają czyste i estetyczne wykończenie.
  • Oferują zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu kurzu i innych zanieczyszczeń.
Materiał: ABS, LDPE, PE, PE-HD Kolor: Czarny, Biały, Szary, Srebrny, Brązowy, Niebieski, Zielony, Czerwony, Żółty Series Code: SRANR, SR1550, SR1570

Przemysłowe stopki uchylne — stal nierdzewna

Przemysłowe stopki uchylne z tej linii są wyposażone w śrubę gwintowaną wykonaną ze stali nierdzewnej 304 przymocowaną do podstawy z czarnego poliamidu (PA), zapewniają odchylanie o maksimum 30. Doskonałe do stosowania w przemyśle spożywczym i cateringu.

  • z 3