W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(44 Produkty)
Samoprzylepne odbojniki zapewniają amortyzację i ochronę wielu powierzchni w różnych zastosowaniach.
Ten asortyment obejmuje czarne krążki samoprzylepne z umieszczoną po jednej stronie pianką, która ma właściwości antypoślizgowe. Dostępne w opakowaniach po cztery sztuki, na rolce albo na podkładce, te wszechstronne krążki przeznaczone są do łączenia z wieloma powierzchniami, w tym tekturą falistą, płytą wiórową, drewnem, tworzywami sztucznymi o niskiej energii powierzchniowej oraz powłokami proszkowymi.
W zestawie znajdują się również podkładki antypoślizgowe wykonane z polietylenowej taśmy piankowej, z papierową wyściółką pokrytą silikonem. Można je stosować w temperaturze od -29C do 66C.
Podkładki antypoślizgowe nadają się idealnie do zabezpieczania elementów poziomujących w maszynach i przenośnikach. Wytrzymują duże obciążenia i zapewniają dodatkową ochronę przed tarciem, zapobiegając przesuwaniu i poślizgowi.
Ten wykonane z czarnej gumy krążki samoprzylepne nadają się do gładkich i suchych powierzchni. Mają właściwości antypoślizgowe i nie pozostawiają śladów po zdjęciu.
Oferujemy szeroki wybór kółek pasujących do różnych zastosowań w różnych branżach. Nasze kółka są wykonane z takich materiałów jak poliamid, poliuretan, guma czy materiał termoplastyczny. Można również wybierać spośród wielu wersji kolorystycznych, na przykład kółka czerwone, białe, szare, czarne i białe — w różnych rozmiarach i o różnej nośności.
Grupa SR: SR5629
Te kółka przeznaczone do zastosowań gastronomicznych stanowią idealny wybór dla branży restauracyjnej i hotelowej. Mogą być stosowane na przykład w wózkach spożywczych w samolotach, piekarnikach i innych przenośnych urządzeniach kuchennych, koszach na śmieci, szafkach kuchennych, regałach do przechowywania itp. Nasz asortyment obejmuje opony wykonane z takich materiałów jak poliuretan, stal nierdzewna i nylon. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Grupa SR: SR5621
Te estetycznie wykonane kółka stanowią doskonały wybór, jeśli chodzi o wyposażenie typowe dla biur i innych lokali użytkowych. Nasz asortyment kółek do mebli i biur można montować w fotelach biurowych, zasobnikach, szafkach jeżdżących, wózkach do przechowywania, stołach konferencyjnych itp. Materiały oferowane w tym asortymencie to guma, nylon, stal ocynkowana itp. Dostępne są różne rodzaje kółek, co pozwala dobrać produkt do swoich wymogów, na przykład koła sferyczne, podwójne, z otworem na śrubę, koła ramienne, trzpienie radełkowane itp. Oferujemy różne nośności i wielkości.
Grupa SR: SR5769
Nasze wielofunkcyjne kółka poziomujące idealnie nadają się do maszyn, szaf, urządzeń przenośnych i transportu. Łatwe przesuwanie dużych urządzeń bez pomocy drugiej osoby. Koło jest wykonane z czarnego poliamidu i wyposażone w obudowę z aluminium. Dostępne są różne akcesoria i opcje regulacji, o nośności do 1500 kg.
Grupa SR: SR5694
Kółka przemysłowe idealnie nadają się do zastosowań lub branż wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej, produkcyjnej. Kółka te, w końcu zaprojektowane do przenoszenia ciężkich ładunków, często są stosowane na przykład w wózkach paletowych, regałach do przechowywania, linkach holowniczych, urządzeniach do konserwacji, wózkach platformowych i innych. Nasza oferta obejmuje kółka z otworem na śrubę, gwintowanym trzpieniem, płytką nieruchomą lub obrotową — produkowane w wielu kolorach i z wielu materiałów, w tym z gumy, nylonu, żeliwa i poliuretanu. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Grupa SR: SR5616
Koła wytrzymałe na wysoką temperaturę idealnie sprawdzają się jako wyposażenie pieców piekarskich, wózkach piekarnicznych i cukiernicznych a także w zastosowaniach, w których spodziewane jest występowanie wysokich temperatur, na przykład w piecach przemysłowych czy autoklawach. A także we wszystkich zastosowaniach wymagających odporności na wysoką temperaturę. W naszym asortymencie znajdują się kółka z otworem na śrubę, z płytką nieruchomą czy obrotową. Są wykonane z różnych materiałów i w różnych kolorach, na przykład z materiału termoplastycznego, stali nierdzewnej czy gumy. Dostępne są produkty o różnej nośności i w różnych rozmiarach.
Nasze wykonane z filcu lub poliuretanu (PU) samoprzylepne odbojniki i stopki dostępne są w różnych kształtach i kolorach, co pozwala na dostosowanie ich do potrzeb użytkownika.
Odbojniki poliuretanowe można stosować w temperaturach od 18C do 65,5C. Te samoprzylepne stopki nie matowieją, nie rysują się i nie odbarwiają żadnej powierzchni.
Filcowe podkładki samoprzylepne dostępne są w kolorze brązowym lub białym. Można je stosować do stóp lub wkładek, aby ułatwić przesuwanie po podłodze.
Przemysłowe stopki uchylne z tej linii są wyposażone w śrubę gwintowaną wykonaną ze stali nierdzewnej 304 przymocowaną do podstawy z czarnego poliamidu (PA), zapewniają odchylanie o maksimum 30. Doskonałe do stosowania w przemyśle spożywczym i cateringu.
Przelotki do szybkiego montażu mają skośną krawędź, co ułatwia szybką instalację. Zamocowanie następuje poprzez wciśnięcie w panel z jednej strony. Jest to rozwiązanie idealne, kiedy dostęp do drugiej strony panelu jest ograniczony.
Wartości znamionowe tych sprężynowych przełączników przyciskowych to 10 A przy 600 V AC. Są wyposażone w bezpieczne dla palców zaciski śrubowe. Po prawidłowej instalacji spełniają wymogi NEMA 4, 4x, 12, 13 i IP65; są olejoszczelne i wodoszczelne. Certyfikaty UL/CSA/CE.
Kompletne urządzenie obejmuje zacisk i blok styków. Jest dostarczane w postaci niezmontowanej, zapakowane. Wartości znamionowe przełączników to 4 A przy 230 VAC. Są wyposażone w bezpieczne dla palców zaciski śrubowe. Po prawidłowej instalacji przełączniki spełniają wymogi NEMA 4, 4x, 12, 13 i IP65; są olejoszczelne i wodoszczelne. Certyfikaty UL/CSA/CE. Chwilowy NO (odskakuje) lub stabilny NZ (pozostaje zamknięty).
Kompletne urządzenie obejmuje zacisk i blok styków. Jest dostarczane w postaci niezmontowanej, zapakowane. Wartości znamionowe przełączników to 4 A przy 230 VAC. Są wyposażone w bezpieczne dla palców zaciski śrubowe. Po prawidłowej instalacji przełączniki spełniają wymogi NEMA 4, 4x, 12, 13 i IP65; są olejoszczelne i wodoszczelne. Certyfikaty UL/CSA/CE. Chwilowy NO (odskakuje) lub stabilny NZ (pozostaje zamknięty).
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą sztywną to niedrogie rozwiązanie do zastosowań o mniejszych wymaganiach. Te stopki poziomujące można stosować z meblami biurowymi, półkami, gablotami sklepowymi, witrynami i małymi maszynami.
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie j i z plastikową podstawą sztywną dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.
Standardowe stopy maszynowe z tej linii są wyposażone w śrubę gwintowaną wykonaną z ocynkowanej stali i podstawę z poliamidu (PA). Są przeznaczone do maszyn, stojaków elektronicznych i taśm przenośników. Charakteryzują się możliwością odchylania o maksimum 20 stopni. Można je zakupić w wariantach z otworami na śruby lub bez nich. Jeżeli konieczne jest zapewnienie dodatkowego tarcia, można oddzielnie zakupić dodatkowe gumowe podkładki.
Grupa SR: SR1545
Stopki mocowane nitem ułatwiają przesuwanie mebli, a także w wysokim stopniu zabezpieczają powierzchnię. Prosta konstrukcja naszych stopek mocowanym nitem sprawia, że są szybkim i łatwym rozwiązaniem niewymagającym stosowania narzędzi.
Nasz asortyment obejmuje wykonane z czarnego TPE o klasie palności UL94 HB stopki do szybkiego montażu wyposażone w szary nit z acetalu. Nadają się idealnie do drewnianych szafek, obudów urządzeń, wolnostojących urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Asortyment obejmuje również miękkie stopki do szybkiego montażu o klasie twardości 86 Shore. One także są wykonane z czarnego TPE i wyposażone w trzpień z polipropylenu. Dostępne są również stopki z nitem zatrzaskowym wykonane z poliamidu 6/6 klasy UL94 V2 z podstawą z TPE. Zabezpieczają podłogi i końcówki rurek po przymocowaniu do zespołu nitem.
Stopki mocowane nitem instaluje się przez wciśnięcie w linii prostej. Mogą być używane jako ślizgacze, odbojniki, zakończenia lub zderzaki w szerokiej gamie zastosowań i zespołów. Wbudowany nit wciskany mocuje się we wstępnie nawierconych otworach. Stopkę można całkowicie zdemontować.
Grupa SR: SR5796
Stopka odbojnikowa do przykręcania jest stosowania w małych urządzeniach i innych produktach dostępnych w sprzedaży detalicznej. Stopki te są mocowane do urządzenia za pomocą oddzielnej śruby lub nitu. Są wykonane z materiału zapobiegającego zarysowaniom powierzchni.
Grupa SR: SR1590
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.
Grupa SR: SR1569
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą przegubową to wytrzymałe rozwiązanie do maszyn i przenośników. Te stopki mają odchylany przegub i śrubę mocującą która zapewnia precyzyjny i wytrzymały gwint.
Stopki regulowane — standardowe, nieodchylane, z plastikową podstawą sztywną dopasowują się do nierównych powierzchni i umożliwiają dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.
Grupa SR: SR5439
Stopki i podstawy siodełkowe — idealne do wykorzystania w krzesłach i innych meblach — umożliwiają uniesienie danego przedmiotu na potrzebną wysokość. Ponadto zapewniają dodatkowe podparcie i stabilność, poprawiają przyczepność i pomagają chronić powierzchnie przed uszkodzeniem podczas przesuwania mebla.
Nasz asortyment stopek siodełkowych obejmuje meblowe stopki siodełkowe, podstawy siodełkowe, które pełnią rolę stopek po umieszczeniu na końcówkach rur, stopki siodełkowe, które mogą być używane jako odbojniki meblowe, podwójne stopki siodełkowe, które mogą służyć do łączenia rur, oraz inne warianty spełniające wymagania różnych zastosowań.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.