W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(30 Produkty)
Elastyczne zaciski stalowe z powłoką winylową gwarantują pewne mocowanie przewodów i szybką organizację okablowania. Stosuje się je do montażu urządzeń elektronicznych.
Zamki dociskowe regulowane oferują stopień ochrony IP65 i są wykonane z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno. Oferują docisk wynoszący 6 mm i są dostępne z 3 różnymi krzywkami: płaskimi, odsadzonymi i głębokimi. Krzywka może się przesuwać w przód lub w tył. Zamek oferuje dobry docisk i tłumienie hałasu. Dostępne są 2 wymiary montażowe: 20,2 mm x 22,2 mm oraz 19,2 mm x 22,2 mm.
Maszynowe stopy poziomujące to niedrogie rozwiązanie do lekkich zastosowań. Te stopki poziomujące można stosować z meblami biurowymi, półkami, gablotami sklepowymi, witrynami i małymi maszynami.
Przemysłowe stopki uchylne z tej linii są wyposażone w śrubę gwintowaną wykonaną ze stali nierdzewnej 304 przymocowaną do podstawy z czarnego poliamidu (PA), zapewniają odchylanie o maksimum 30. Doskonałe do stosowania w przemyśle spożywczym i cateringu.
Regulowana stopka poziomująca dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów.
Regulowane uchwyty T z dociskiem są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania. Są dostępne w wersjach z ryglowaniem lub bez.
Regulowane uchwyty T z dociskiem i certyfikatem NEMA są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania.
Te wciskane w płyty zaciski mocują przewody różnego przekroju dzięki możliwości regulacji i zapewniają dobre zamocowanie.
Regulowane zamknięcia dociągane pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące. Są wyposażone w przykręcany zaczep umożliwiający regulację zakresu chwytania. Produkty dostępne są w różnych wariantach materiałowych nadających się do zastosowania w różnych środowiskach. Dostępne są też wersje z kłódką i bez kłódki spełniające różne wymogi związane z bezpieczeństwem.
Dostępny w 2 typach. Przewody są mocowane za pomocą wciskanego elementu do płyty o grubości maksymalnej 3 mm. Typ 1 ma element mocujący uniemożliwiający obracanie paska.
Regulowane uchwyty kablowe dzięki ruchomej części obejmy, umożliwiają bezpieczne chwycenie i zablokowanie wiązki kablowej. Te uchwyty można ponownie otwierać w wypadku konieczności zmiany prowadzenia kabla.
Nasze produkty wykonano z nylonu 6/6. Obejmują warianty z już nałożoną taśmą samoprzylepną, co sprawi, że zabezpieczanie kabli będzie wygodne i łatwe. Do artykułów bez paska kleju należy dokupić taśmę oddzielnie – znajdź odpowiednie opcje, przyglądając nasz asortyment taśm.
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie j i z plastikową podstawą sztywną dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.
Standardowe stopy maszynowe z tej linii są wyposażone w śrubę gwintowaną wykonaną z ocynkowanej stali i podstawę z poliamidu (PA). Są przeznaczone do maszyn, stojaków elektronicznych i taśm przenośników. Charakteryzują się możliwością odchylania o maksimum 20 stopni. Można je zakupić w wariantach z otworami na śruby lub bez nich. Jeżeli konieczne jest zapewnienie dodatkowego tarcia, można oddzielnie zakupić dodatkowe gumowe podkładki.
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą przegubową to wytrzymałe rozwiązanie do maszyn i przenośników. Te stopki mają odchylany przegub i śrubę mocującą która zapewnia precyzyjny i wytrzymały gwint.
Stopy regulacyjne chromowane to niedrogie rozwiązanie do lekkich zastosowań na nieco nierównych powierzchniach, na przykład do mebli biurowych, regałów, gablot ekspozycyjnych, szaf i niewielkich maszyn. Produkty tej linii są wykonane z czarnego polietylenu (PE).
Stopki regulowane — standardowe, nieodchylane, z plastikową podstawą sztywną dopasowują się do nierównych powierzchni i umożliwiają dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.
Stopki maszynowe klasy Premium są przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej jakości stopek montażowych, na przykład w maszynach lub stojakach elektronicznych. Dostępne są wersje ze śrubą dwustronną wykonaną ze stali nierdzewnej lub stali miękkiej przymocowaną do podstawy z poliamidu (PA) lub stali nierdzewnej. Produkty tej linii są również dostępne z otworami na śrubę lub bez nich.
Stopki regulacyjne wahliwe wykonane z czarnego polipropylenu PP), wyposażone w przegub kulowy i trzpień wykonane z błyszczącej stali ocynkowanej. Te nastawne stopki poślizgowe idealnie nadają się do zastosowań wymagających ustawienia pod kątem; możliwość regulacji pozwala stosować je na nierównym podłożu.
Nadają się do stosowania z wkładkami z gwintem.
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.
Stopy z regulowaną, gładką podstawą.
Te uchwyty umożliwiają mocowanie diod LED pionowo lub pod kątem 90. Można je mocować z łatwością bez użycia narzędzi. Są dostępne dwa warianty pasujące do diod LED typu T-1 oraz T-1 3/4.
Klips zapadkowy pozwala bezpiecznie spiąć wiązkę. Możliwość regulacji pozwala obejmować wiązki o różnorodnych średnicach. Po zamocowaniu wiązki uchwyt można otworzyć w celu zmiany prowadzenia kabli. Dobrze sprawdza się w zastosowaniach z dużymi drganiami. Po zamknięciu uchwytu można go otworzyć dopiero po zwolnieniu wypustki. Dostępny z materiału klasy UL94 V-2 lub UL94 V-0
Zamki dociskowe nastawne z pokrętłem motylkowym są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania. Oferujemy różnorodne wykończenia oraz wersje ryglowane i nieryglowane.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować