W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(44 Produkty)
Zaciski kabli płaskich służą do zaciskania kabli płaskich. Są wyposażone w warstwę wysokiej jakości taśmy samoprzylepnej. Mocowanie boczne ułatwia dostęp. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Pokrycie winylowe zapewnia większą trwałość dzięki ochronie przed drganiami i uszkodzeniami. Obszar wkręcania śruby jest odsłonięty, aby zapewnić mocne zamocowanie. Dostępne w 14 rozmiarach dopasowanych do wiązek o różnych średnicach.
Miniaturowe zaciski do kabli płaskich z blokadą górną łatwo się nakłada dzięki możliwości montażu na wcisk. Nadaje się idealnie do chwytania lżejszych kabli, które zamyka od góry.
Zapewnia szybki i łatwy montaż dzięki samoprzylepnej podstawie. Górna część uchwytu jest wciskana pod występ dolnej części i blokuje kabel na miejscu. Oferowany w dwóch różnych rozmiarach dopasowanych do wiązek o różnych średnicach. Wykonane z szarego PVC klasy UL94 V-0 z akrylową warstwą samoprzylepną. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Uchwyty do kabli płaskich zatrzaskują się w miejscu montażu i są wyposażone w wypustkę zwalniającą, która zapewnia szybki demontaż elementu zatrzaskowego
Te wciskane w płyty zaciski mocują przewody różnego przekroju dzięki możliwości regulacji i zapewniają dobre zamocowanie.
Zapewnia szybki i łatwy montaż dzięki samoprzylepnej podstawie. Typ U bardzo ułatwia montaż i demontaż wiązki. Są dostępne różne rozmiary dopasowane do wiązek o różnych średnicach. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Grupa SR: SR2138
Może chwycić trzy przewody kablowe, na przykład przewody klimatyzatora. Zapewnia szybki i łatwy montaż dzięki samoprzylepnej podstawie. Wykonane z szarego PVC klasy UL94 V-0 z akrylową warstwą samoprzylepną. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Niskoprofilowe samoprzylepne uchwyty kablowe do stosowania na płytkach z gęsto rozmieszczonymi elementami oraz w ograniczonej przestrzeni. Przydatne w przypadku montażu w narożnikach i wzdłuż krawędzi. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Regulowane uchwyty kablowe dzięki ruchomej części obejmy, umożliwiają bezpieczne chwycenie i zablokowanie wiązki kablowej. Te uchwyty można ponownie otwierać w wypadku konieczności zmiany prowadzenia kabla.
Nasze produkty wykonano z nylonu 6/6. Obejmują warianty z już nałożoną taśmą samoprzylepną, co sprawi, że zabezpieczanie kabli będzie wygodne i łatwe. Do artykułów bez paska kleju należy dokupić taśmę oddzielnie – znajdź odpowiednie opcje, przyglądając nasz asortyment taśm.
Zaciski przewodów z samoprzylepną podstawą to prosta i efektywna metoda mocowania. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Zapewnia szybki i łatwy montaż dzięki samoprzylepnej podstawie. Oferowany w czterech różnych rozmiarach dopasowanych do wiązek o różnych średnicach. Utrzymuje kable na miejscu i umożliwia ich demontaż. Kolor szary, PVC klasy UL94 V-0 Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Przezroczysty kolor maskuje uchwyt. Zapewnia szybki i łatwy montaż dzięki samoprzylepnej podstawie. Dostępnych pięć rozmiarów dopasowanych do wiązek o różnych średnicach. PVC klasy UL94 V-0 z akrylową warstwą samoprzylepną. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Zapewnia szybki i łatwy montaż dzięki samoprzylepnej podstawie z klejem na bazie gumy. Bezpiecznie mocuje wiązkę i jednocześnie umożliwia jej demontaż. Szary PVC klasy UL94 V-0. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Uchwyty przewodów płaskich nadają się idealnie do mocowania przewodów wstęgowych i płaskich. Zaciski samoprzylepne zapewniają pewne i szybkie zamocowanie. Te uchwyty oferują dodatkowo podwójny zacisk.
Pionowe oprawy kondensatorów są przykręcane do obudowy. Wytrzymałe, jednoczęściowe elementy. Dostępne z osprzętem mocującym lub bez niego. Dostępne z wbudowanym elementem dystansowym, który pozwala odsunąć kondensator od obudowy. Dostępne również bez elementu dystansowego, co przydaje się w zastosowaniach przelotowych
Ta linia zacisków z dystansem pozwala łączyć kable w wiązki i prowadzić je w wybranej odległości od płytki, aby uniknąć negatywnego oddziaływania na wrażliwe komponenty.
Grupa SR: SR2120
Uchwyty przewodów płaskich nadają się idealnie do mocowania przewodów wstęgowych i płaskich. Samoprzylepne zaciski z PVC gwarantują pewne i szybkie zamocowanie. Te zaciski blokuje się od góry, co zapewnia dodatkową stabilność kabla. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 roku od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Uchwyty kablowe wspornikowe stanowią bezpieczne i łatwe rozwiązanie mocujące i są idealnym rozwiązaniem do organizacji okablowania w różnych zastosowaniach. Wciskana podstawa ułatwia instalację, a zacisk blokujący zwiększa poziom bezpieczeństwa.
These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.
The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.
It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.
The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Żebrowane zaciski centrujące można montować zatrzaskowo lub przykleić dzięki warstwie samoprzylepnej. Dwie strony zacisku łączą się, utrzymując przewód w miejscu. Dostępne zarówno w kolorze czarnym i naturalnym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Te zaciski do kabli płaskich łatwo się nakłada dzięki możliwości montażu na wcisk. Odchylany element blokujący sprawia, że kable są schludnie zamocowane bez zbędnego naprężenia. Dostępne w różnych konfiguracjach odpowiadających różnym wymogom.
Grupa SR: SR2169
Zaciski do kabli płaskich z blokadą górną łatwo się nakłada dzięki możliwości montażu na wcisk. Te zaciski kablowe są zamykane od góry.
Zapewnia łatwy montaż dzięki warstwie samoprzylepnej. Do montażu nie jest wymagany otwór przelotowy. Zamykana część mocuje kabel na miejscu i umożliwia ponowne otwarcie. Są dostępne różne wersje, kolory i materiały. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Można go wielokrotnie otwierać i zamykać w celu zmiany prowadzenia kabli. Duża konturowa podstawa zapewnia stabilne zamocowanie. Nylon 6/6
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.