W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(4 Produkty)
Stalowe nakrętki sześciokątne zapewniają mocne trzymanie, a jednocześnie zapobiegają poluzowaniu się elementu w wyniku drgań czy przemieszczenia. Łatwo się je montuje i demontuje za pomocą zwykłego klucza lub szczypiec. Są używane ze śrubami pociągowymi ze stali lub stali nierdzewnej w zastosowaniach o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania, elementach zaciskowych lub blokujących oraz elementach nośnych.
Dzięki zastosowanemu materiałowi używa się ich w komponentach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości. Wymagają jednak smarowania, aby nie zakleszczyły się na śrubach.
Elementy te są używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępne jako standardowe nakrętki sześciokątne stalowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym.
Uwaga: w elementach z napędem silnikowym nie należy stosować dwóch stykających się powierzchni ze stali
Zawiasy chowane, które można zastosować w drzwiach prawych i lewych. Idealne do metalowych zamknięć i pokryw maszyn Dostępne różne wersje wykonane ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej AISI 304.
Asortyment przykręcanych/przypawanych zawiasów chowanych nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Produkt dwuczęściowy: element na framudze mocuje się na wkręt, a element drzwiowy — nakrętką na kołku gwintowanym przyspawanym do drzwi. Zastosowanie sworznia umożliwia zdjęcie drzwi dla ułatwienia dostępu. Do drzwi lewych i prawych.
Asortyment przykręcanych zawiasów chowanych nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Mocuje się je śrubami. Są wyposażone w wyjmowany sworzeń, umożliwiający łatwe zdjęcie drzwi z framugi. Dostępne są różne warianty materiałowe i kąty obrotu, co umożliwia dobranie produktu do różnych zastosowań.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.