W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(71 Produkty)
Zawias 90-stopniowy płaski z łożyskiem może mieć różny profil, dzięki czemu umożliwia różnorodne opcje odsadzenia drzwi względem ramy.
Różnorodne akcesoria do kółek, w tym płytki montażowe, metalowe lub plastikowe gniazda, trzpienie zatrzaskowe lub gwintowane. Pasują do kółek z mocowaniem w otworze nieprzelotowym. Wybierz produkty, kierując się odpowiednią metodą montażu oraz wielkością otworu montażowego kółka. Dostępne rożne warianty materiałowe spełniające wymogi różnych zastosowań.
Element ten pozwala zmieniać kont prowadzenia rygla o 90 stopni. W łatwy sposób pozwala nam ominąć przeszkody na drodze rygli takich jak dodatkowe elementy na drzwiach szaf.
Oferowane przez nas blaszki sprawdzają się doskonale w sytuacjach, gdy blaszka nie jest standardowo dołączona do zatrzasku oraz gdy są wymagane dodatkowe blaszki.
Bloki montażowe PCB są użytecznym narzędziem do montażu płytek drukowanych i małych paneli pod kątem prostym w urządzeniach. Bloki te są szybkim i łatwym zamiennikiem dla aluminiowych uchwytów.
Boczne zamknięcia sprężynowe i naprężeniowe bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Sprężyna umożliwia dalsze pociągnięcie zapadki i mocniejszą blokadę. Wybór materiałów pozwala na wykorzystanie zatrzasku w różnych zastosowaniach.
Bardzo cienki, przykręcany zatrzask magnetyczny sprawdza się znakomicie w ciasnych przestrzeniach. Jest wykonany ze stali niklowanej i wyposażony w silny magnes neodymowy.
Kieszenie na dokumenty są miejscem do umieszczenia dokumentów, które muszą być łatwo dostępne na osłonach maszyn, panelach elektrycznych i w podobnych miejscach. Uchwyty są wyposażone w paski taśmy samoprzylepnej, które ułatwiają szybkie mocowanie.
Metalowe zawiasy narożne oferują kąt obrotu wynoszący 180 stopni i są zasadniczo używane z panelami stalowymi o dużych wymiarach. Są wykonane z odlewu ze stopu cynku i dostępne w różnych wersjach wykończeniowych. Te zawiasy są używane z panelami z systemem sworzniowym.
Plastikowe oznaczniki do kluczy do kluczy są bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Zestaw zawiera kartę, okienko i kółko do kluczy. Oznaczniki ułatwiają zarządzanie kluczami i bezpieczeństwem w obiektach handlowych.
Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z pierścieniami mocującymi. Występują one w dwóch typach: ze stali nierdzewnej oraz z odlewu cynkowego. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.
Prowadnice do płytek umożliwiają montaż płytek drukowanych w ograniczonych przestrzeniach, jak np. stojaki na płytki drukowane. Pionowe prowadnice do płytek zaspokajają wymóg pionowego montażu płytek PCB. Dostępne są różne sposoby montażu i uchwytu.
Maszynowe stopy poziomujące to niedrogie rozwiązanie do lekkich zastosowań. Te stopki poziomujące można stosować z meblami biurowymi, półkami, gablotami sklepowymi, witrynami i małymi maszynami.
Zatrzaski elastyczne mają gładką powierzchnię zapewniającą estetyczne wykończenie i współpracują z hakiem cięgłowym. Bezpiecznie ściągając dwa komponenty i blokują się poprzez przestawienie zapadki. W porównaniu z zamknięciami pętelkowymi zatrzaski z tej linii nadają się do zastosowań lekkich. Wykorzystuje się je do niewielkich pojemników, metalowych pudełek i lekkich przemysłowych maszyn do czyszczenia. Dostępne rożne warianty materiałowe nadające się do zastosowania w różnych środowiskach.
Przemysłowe stopki uchylne z tej linii są wyposażone w śrubę gwintowaną wykonaną ze stali nierdzewnej 304 przymocowaną do podstawy z czarnego poliamidu (PA), zapewniają odchylanie o maksimum 30. Doskonałe do stosowania w przemyśle spożywczym i cateringu.
Przykręcane zatrzaski magnetyczne to elementy do montażu powierzchniowego. Charakteryzują się większą wytrzymałością niż zatrzaski montowane na wcisk. Dostępne typy pasują do paneli o różnej grubości i oferują różne siły trzymania.
Nasze przykręcane zatrzaski magnetyczne można dopasować do własnych potrzeb, gdyż są oferowane w różnych rozmiarach i kształtach, zapewniają różne siły chwytu oraz można je montować w różnych kierunkach.
Płytki ustalające służą do bezpiecznego ustawienia zamków dźwigniowych, do zastosowania w przypadku wystąpienia ryzyka przemieszczenia zamka. Grupa zawiera podkładkę i stalową płytkę.
Regulowana stopka poziomująca dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów.
Regulowane zamknięcia dociągane pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące. Są wyposażone w przykręcany zaczep umożliwiający regulację zakresu chwytania. Produkty dostępne są w różnych wariantach materiałowych nadających się do zastosowania w różnych środowiskach. Dostępne są też wersje z kłódką i bez kłódki spełniające różne wymogi związane z bezpieczeństwem.
Zamki ze złączem obrotowym bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Są wykonane ze stali nierdzewnej. Można je obsługiwać ręcznie, dzięki czemu są łatwe i szybkie w użyciu. Pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące.
Zamki ze złączem obrotowym bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Są wykonane ze stali nierdzewnej. Można je obsługiwać ręcznie, dzięki czemu są łatwe i szybkie w użyciu. Pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące.
Zamki ze złączem obrotowym bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Są wykonane ze stali nierdzewnej. Można je obsługiwać ręcznie, dzięki czemu są łatwe i szybkie w użyciu. Pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące.
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą sztywną to niedrogie rozwiązanie do zastosowań o mniejszych wymaganiach. Te stopki poziomujące można stosować z meblami biurowymi, półkami, gablotami sklepowymi, witrynami i małymi maszynami.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.