Zatrzaski elastyczne mają gładką powierzchnię zapewniającą estetyczne wykończenie i współpracują z hakiem cięgłowym. Bezpiecznie ściągając dwa komponenty i blokują się poprzez przestawienie zapadki. W porównaniu z zamknięciami pętelkowymi zatrzaski z tej linii nadają się do zastosowań lekkich. Wykorzystuje się je do niewielkich pojemników, metalowych pudełek i lekkich przemysłowych maszyn do czyszczenia. Dostępne rożne warianty materiałowe nadające się do zastosowania w różnych środowiskach.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Materiał | Szerokość całkowita | Pełny materiał | Wysokość całkowita | Kup | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43,0328 zł - 51,6394 zł | W produkcji |
3.465 in
88.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stal nierdzewna 304
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
18,4904 zł - 22,1885 zł | W produkcji |
1.496 in
38.0 mm
|
Stal
|
0.886 in
22.5 mm
|
Stal
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||
10283783 | 45,0269 zł - 54,0323 zł | 1 Na stanie |
|
Stal nierdzewna
|
0.886 in
22.5 mm
|
Stal nierdzewna 304
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
12,6477 zł - 15,1772 zł | 380 Na stanie |
3.465 in
88.0 mm
|
Stal
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stal
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować