W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(16 Produkty)
Te wykonane z polietylenu o niskiej gęstości nasadki żebrowane na śruby dwustronne zabezpieczają różnorodne śruby dwustronne. Umieszczone wewnątrz żebrowanie gwarantuje trwałe zamocowanie. Jednocześnie są giętkie, dzięki czemu pasują na śruby o różnych średnicach. Są oferowane z uchwytem ułatwiającym demontaż oraz bez niego. Oferta obejmuje warianty w kolorze żółtym i naturalnego LDPE.
Przepusty otwarte zaprojektowane z myślą o zabezpieczaniu przewodów, kabli, rurek i innych elementów o nieregularnych kształtach przed zetknięciem z ostrymi, niewykończonymi krawędziami.
Przepust przyczynia się do amortyzacji wstrząsów, a także ma właściwości izolacyjne. Zamontowane na średnicy przepustu żaluzje/żeberka zapewniają mocowanie elementów różnego rozmiaru, a jednocześnie czyste, estetyczne wykończenie.
Instalacja jest prosta i szybka – wystarczy nacisnąć palcem, aby przepust zatrzasnął się w położeniu docelowym. Montaż nie wymaga narzędzi.
Z natury uniwersalne przepusty otwarte charakteryzują się łatwym montażem przez wsuwanie. Dzięki temu łatwo blokują się w położeniu docelowym w panelach o często spotykanych grubościach. Rozdzielna konstrukcja umożliwia wprowadzanie z boku wstępnie zmontowanych kabli lub przewodów o segmentach większych niż średnica wewnętrzna tulei, np. złączy.
Zapewniają idealne zabezpieczenie przewodów, kabli i rurek przed otarciami o ostre, niewykończone krawędzie Otwarta konstrukcja umożliwia montaż tulejek w otworze, w którym już znajduje się wiązka. Można je dostosować do różnorodnych średnic i kształtów. Instaluje się je bez wysiłku, wciskając palcem, zatem montaż nie wymaga użycia narzędzi.
Uchwyty drzwi i pokryw z tego asortymentu są w całości wykonane z metalu. Uchwyt prostokątny żeński ma zaokrąglone zgrubienie i gwintowane otwory montażowe przy podstawie. Jednoczęściowa konstrukcja jest gładka, wytrzymała i trwała. Te uchwyty drzwi i pokryw to wysokiej jakości wyrób gotowy z opcją montażu od wewnątrz lub od przodu.
Uchwyty mają atrakcyjny wizualnie kształt litery U (typ U), co zapewnia estetyczny i schludny wygląd. Mogą być stosowane w różnych rozwiązaniach, np. w pokrywach maszyn, szafkach magazynowych i panelach dostępowych.
Każdy uchwyt jest dostarczany z krążkami do pozycjonowania, pierścieniami, śrubami i podkładkami (w wybranych przypadkach).
Metalowy uchwyt do szafek — męski typu U
Żeńskie metalowe uchwyty do szafek typu U są zaokrąglone, dzięki czemu zapewniają wygodny chwyt. Na ich końcach znajdują się gwintowane otwory montażowe. Jednoczęściowa konstrukcja jest mocna i wytrzymała, a montowany od wewnątrz uchwyt wysokiej jakości zapewnia estetyczny wygląd.
Łukowe uchwyty drzwi i pokryw mają półpłaski profil, idealny w sytuacji, kiedy konieczne jest zastosowanie dwóch uchwytów na blisko położonych otwieranych panelach. Dostępne są opcje montażu od tyłu i od przodu, a także wybór wykończeń umożliwiający dostosowanie do estetyki produktu.
Uchwyty drzwi i pokryw w kształcie mostka to mocne uchwyty stosowane do otwierania i zamykania drzwi i pokryw ciężkich szaf. Asortyment obejmuje różne materiały i siły ciągnienia umożliwiające dostosowanie do danego środowiska oraz możliwość montażu od przodu i od tyłu panelu.
Łukowe uchwyty drzwi i pokryw są lekkie i stanowią bardziej stylowe ergonomiczne wykończenie. Dostępne są produkty montowane od przodu i od tyłu panelu.
Uchwyty skośne, łukowe do otworów przelotowych są mocowane od przodu. Ich ergonomiczne profile są estetyczne i zapewniają komfort użytkowania. W asortymencie są różnorodne kształty i materiały, dzięki czemu można dobrać model pasujący do konkretnego zastosowania i warunków pracy.
Wysokiej jakości uchwyty zakrzywione do otworów przelotowych są wytrzymałe i wykonane z odlewanej precyzyjnie stali nierdzewnej typu 316. Polerowanie elektrolityczne zapewnia jasne, matowe wykończenie. Na ich końcach znajdują się dwa pierścienie O-ring, które mocują pod kątem prostym i uszczelniają profile uchwytu.
Przykręcane uchwyty zagłębione można montować równo z powierzchnią drzwi lub płyty za pomocą kołków montażowych. Montaż równo z powierzchnią sprawdza się znakomicie w sytuacjach, w których wystający uchwyt mógłby ograniczać funkcjonalność lub nadmiernie ograniczać przestrzeń.
Zagłębione uchwyty drzwi i pokryw montuje się równo z powierzchnią drzwi lup płyty. Istnieje możliwość montażu na wcisk, a także mocowania śrubowego i spawanego. Plastikowe uchwyty zagłębione są najbardziej popularne. Oferujemy też uchwyty płaskie ze stali nierdzewnej i aluminium.
Metalowe uchwyty drzwi i pokryw z naszego asortymentu mają kształt litery U i są wykonane z rurki o przekroju okrągłym, kwadratowym lub owalnym. Zapewniają ergonomiczny chwyt. Ten asortyment obejmuje różne materiały i wykończenia umożliwiające dopasowanie do rożnych środowisk i wyglądu produktu. Różne kąty konstrukcji uchwytów oferują możliwość otwierania pod różnymi kątami. W zależności od potrzeb można wybrać montaż od tyłu lub od przodu drzwi.
Nasz linia rurkowych uchwytów drzwi w kształcie mostka jest przeznaczona do stosowania w dużych drzwiach lub do podnoszenia pokryw dużych szaf. Produkty mają profil prosty lub zakrzywiony idealny do drzwi dwuskrzydłowych. Można je mocować od tyłu lub od przodu panelu. Wybór materiałów i sposobów wykończenia umożliwia dostosowanie do danego środowiska oraz wykończenia i stylistyki urządzeń.
Zatyczki do drogowskazów pozwalają zabezpieczyć miedziane i aluminiowe rury przed wnikaniem brudu i ciał obcych. Charakteryzują się szybkim montażem i demontażem. Są wyposażone w niewielką i dyskretną wypustkę, która ułatwia i przyspiesza demontaż.
Idealnie sprawdzają się w cienkościennych miedzianych i aluminiowych rurach typu L lub M, między innymi w branży instalatorskiej, HVAC i w maszynach przemysłowych.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować