Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(6 Produtos)
A fechadura de quarto de volta de fixação fácil cabe facilmente num recorte de 20,2 x 22,2 mm e fixada com a ajuda de um clipe. É adequada para o lado direito e esquerdo. A mola interna proporciona uma torção de 1,5 mm e pode ser utilizada para espessuras de painel de 0,8 a 2 mm.
Os trincos de cames com compressão contam com um puxador em T. Foram concebidos para oferecer um acesso seguro a painéis e portas, graças ao came rotativo (lingueta).
O came é fixado ao engrenar na moldura ou batente no lado traseiro. Estes trincos incluem tecnologia standard. Idealmente utilizados em armários que requerem melhor vedação em condições de vibração.
Os mini-trincos de orelhas foram concebidos para trancar e proteger o acesso aos seus painéis e portas com uma lingueta rotativa que se fixa ao engatar a estrutura ou o fixador no lado traseiro.
O trinco de lingueta permite uma fixação fácil e possui um conjunto de clipes.
Os trincos de lingueta com pega rotativa contam com uma pega em L. São normalmente utilizados em aplicações tais como painéis elétricos e capas de máquinas.
Disponível numa variedade de materiais que incluem: Nylon, poliamida, aço inoxidável e liga de zinco fundido. A nossa gama também conta com vários acabamentos visualmente agradáveis: revestimento a pó, mate, cromado e cromado brilhante.
Com opções de travamento e sem travamento para escolher, certamente encontrará uma solução para a sua aplicação.
A tranca de um quarto de volta com manípulo de orelhas foi concebida para fixar portas, cabinas, armários, e outros pontos de acesso. São operados girando o botão 90 graus, o que faz com que a tranca engate ou desengate, tornando-as ideais para aplicações que exigem a abertura e o fecho frequentes. Cada fecho vem com uma junta de vedação externa e uma porca de montagem.
Feito para ser fácil e rápido de instalar, inserindo-o no orifício de instalação e apertando a porca. A linha de produtos inclui diversos materiais, acabamentos e faixas de aderência que são utilizados em diversas aplicações, como armários elétricos, armários (mobiliário) e coberturas de equipamento.
Trincos de quarto de volta com manípulos com orelhas estão disponíveis com um alojamento extra longo. São ideais para portas à prova de som ou isoladas e são fornecidos com uma junta de borracha para propriedades adicionais de vedação. Estão disponíveis em zinco fundido cromado e revestido a preto e numa variedade de gamas de aderência
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar