Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Fixadores para móveis

 (13 Produtos)

A nossa gama de Fixadores de mobiliário inclui diferentes opções adequadas a inúmeras aplicações e utilizações. Temos em stock fechos de cames e porcas de barril de passador e porcas de inserções cónicas. Em termos de conectores de uniões, as nossas porcas e parafusos de conectores de uniões complementam-se na perfeição no que respeita a acabamentos de superfície. Vistas geralmente em soluções de mobiliário de embalagem plana e mobiliário de montagem pelo utilizador, todas as nossas fixações para mobiliário são fabricadas em metal e estão disponíveis em várias opções, dependendo das suas necessidades
Lista Painel

Cavilhas de Cames

As Cavilhas de Cames são utilizadas em conjunto com os Fechos de Cames. São um tipo de encaixe de parafusos usado sobretudo para unir painéis. Normalmente utilizadas na montagem de mobiliário de madeira, as Cavilhas de Cames são ideais para projetos de automontagem de mobiliário e mobílias de embalagens planas.

Estas Cavilhas de Cames têm uma cabeça Pozi e permitem a utilização de vários tipos de chaves, incluindo; L20, L21, L34.4, L41 e L44.4. Fazem parte de uma gama alargada de acessórios de montagem de mobiliário que podem ser adquiridos separadamente.

  • Materiais: aço torneado e liga de zinco
  • Acabamento: zincado

Porcas de inserção em forma de cone

Uma gama de porcas em "D" com design cónico, que inclui uma falange e uma cabeça sextavada, compatível com uma chave sextavada M6 ou M8 Hexagonal (chave Allen).

Estas porcas fornecem uma rosca forte e permanente em aplicações de madeira e produtos à base de madeira. Enroscam-se facilmente num painel e a rosca externa fornece um bloqueio positivo. A falange incluída impede a porca de penetrar demasiado no painel.

  • Material: liga de zinco
  • Cor: natural (prateado)

Parafusos de tipo Confirmat

Os parafusos Confirmat são utilizados principalmente para a fácil montagem e desmontagem de painéis. As aplicações ideais incluem móveis de madeira e conjuntos de embalagens planas. Possuem um atuador hexagonal compatível com uma chave Hexagonal n.º 3 ou n.º 4.

O parafuso conta com uma rosca de corte profundo que garante uniões precisas e justas. A gama conta com opções de tamanho de rosca M5 e M7.

  • Material: Aço
  • Acabamento: zincado

Acessórios Knock Down

Este produto de Encaixe Knock Down é um tipo de conetor de articulação de móveis, ideal para acoplar móveis de madeira. É normalmente utilizado em aplicações de automontagem de mobiliário e de mobílias de embalagens planas.

Parte de uma gama alargada de conetores e acessórios para mobiliário que podem ser adquiridos separadamente.

  • Material: estireno de butadieno de acrilonitrilo (ABS) com aço
  • Cor: Branco

Blocos singulares

Um encaixe para Blocos Singulares que é usado para unir duas peças de madeira, em segurança, num ângulo de 90 graus. Parte de uma gama alargada de acessórios de união de mobiliário, que podem ser utilizados numa série de aplicações.

  • Material: polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cores: teca e branco.

Suportes para prateleiras em plástico

Os Suportes para Prateleiras destinam-se a manter as prateleiras no lugar de forma segura. Frequentemente utilizados em expositores comerciais, estes suportes de plástico são ideais para utilização em expositores de vidro e armários.

Os suportes encaixam facilmente graças à sua montagem com espigão. Funcionam como uma cantoneira, suportando o peso e fornecendo apoio a ambas as extremidades da prateleira. A montagem é rápida e fácil.

Estão disponíveis diferentes tipos de suportes para prateleiras, incluindo cavilhas e cantoneiras.

  • Material: nylon e polipropileno (PP)
  • Cor: Branco

Porcas de barril de passador

As porcas de barril de passador foram projetadas para a utilização com parafusos (para porcas) de conexão conjunta, onde é necessária uma conexão em ângulo reto. Estão disponíveis as opções de tamanho de rosca M6 e M8.

As porcas M6 são fornecidas em liga de zinco, o que constitui uma solução económica. As porcas M8 são fornecidas em aço para proporcionarem mais força. As porcas M8 podem ser utilizadas sempre que sejam necessárias aplicações mais pesadas, tais como em painéis de 22 mm de espessura e superiores.

A porca conta com uma secção cruzada pelo que pode ser utilizada com uma aparafusadora de cabeça cruzada.

  • Materiais: liga de zinco e aço
  • Cor: Natural

Porcas de fecho com came

As porcas de bloqueio de came são normalmente utilizadas nos setores do mobiliário e fabrico de armários. São utilizadas para criarem uma união segura ao montar e unir mobiliário. Contam com um tipo de cabeça em forma de cruz.

A porca de bloqueio de came é introduzida no furo pré-perfurado num dos painéis do mobiliário, tal como um painel em madeira. São encaixadas na posição com um martelo. São autobloqueio para impedir a rotação durante a montagem manual ou automática.

  • Material: liga de zinco
  • Opções de acabamento: niquelado, zincado (Zamak), revestimento em Collinox Light ou sem acabamento

Porcas de união

As porcas de união são um conector de união que oferecem uma proteção suprema contra a oxidação. A porca conta com uma cabeça sextavada, que é adequada para uma chave Allen M5. Isto permite uma instalação rápida e simples.

Normalmente utilizada em combinação com os parafusos de união para ligar e unir partes de componentes. Adequada para montagens de madeira, incluindo mobiliário de embalagem plana e de madeira.

Disponíveis em vários tamanhos de rosca para se adaptarem à sua aplicação.

  • Material: Aço
  • Acabamento: Banho de zinco

Porcas em T para montagem de móveis

As porcas T são ideais para uso com a linha de pés ajustáveis, patins de inclinação, rodízios e parafusos de bloqueio e outras aplicações de montagem de mobiliário. São autotravantes para impedir a rotação durante a montagem manual ou automática

Estas porcas fáceis de montar, basta inserir num orifício pré-perfurado e bater no lugar com um martelo.

Disponíveis em vários tamanhos de rosca para se adaptarem à sua aplicação.

  • Material: Aço
  • Cor: Natural

Conetores para mobiliário de encaixe rápido por expansão

Um acessório de conexão com um design de encaixe rápido, por expansão. Ideal para utilização na montagem de mobiliário de madeira. Parte de uma gama alargada de conetores e acessórios para mobiliário que podem ser adquiridos separadamente.

  • Material: liga de zinco
  • Acabamento: niquelado

Comprar suportes de prateleira - cilindro com o-ring

Os Suportes para Pprateleiras são ideais para utilização em prateleiras de vidro e outras prateleiras de expositores. Têm um acabamento elegante. A montagem faz-se com o espigão integrado.

  • Materiais: aço e liga de zinco

parafusos (para porcas) de união

Os parafusos de união destinam-se à utilização com as porcas de união e porcas de canhão, disponíveis para compra em separado. O tamanho da cabeça do parafuso e porca correspondem, proporcionando assim um excelente acabamento superficial em ambos os lados do conjunto.

Estes parafusos são mais utilizados em mobiliário de auto montagem e de embalagem plana. Aplicam-se rápida e facilmente, utilizando uma chave Allen M4 (não fornecida).

Disponíveis numa grande variedade de comprimentos para se adequarem à sua aplicação.

  • Material: Aço
  • Acabamento: Banho de zinco