HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Juntas adesivas

 (3 Produtos)

Navegue pela nossa vasta gama de juntas autocolantes; a Essentra Components disponibiliza vários tipos, materiais e utilizações para satisfazer uma vasta gama de necessidades de projetos. As juntas autocolantes são componentes comuns, utilizadas para eliminar o perigo de deslizamento da junta durante o processo de vedação. A base autocolante é geralmente utilizada para auxiliar na instalação e montagem, permitindo uma instalação limpa e eficiente. Dispomos de várias juntas adesivas, tais como juntas de calafetagem, frequentemente utilizadas para vedar portas e janelas e partilham semelhanças com as nossas juntas de bolha. A nossa gama também inclui juntas adesivas em EPDM, geralmente, utilizadas em aplicações externas, graças à resistência dos materiais EPDM à intempérie, envelhecimento e vários ambientes; também poderá encontrar juntas de EMI em aplicações como dispositivos eletrónicos que exijam proteção.
Lista Painel

Idolamento de EMI

Uniões de EMI em espuma de poliuretano coberta de fita de níquel-cobre. Com perfis de encaixe, estas juntas oferecem proteção das arestas e vedação. Utilizadas em chapas de metal, oferecem proteção contra vibrações, entrada de humidade e sujidade. Conferem um isolamento adicional às caixas do invólucro.

  • Reduzem as emissões irradiadas de caixas e armários
  • Características de redução de ruído elevado de 80-90dB
  • Baixa resistividade 0.8 Ω-cm
  • Base adesiva para uma instalação simples
  • Uma embalagem inclui cinco juntas de 1 metro.

Junta adesiva de bolha

Fornecidas em rolos de 20 metros. Vedação adesiva fácil de aplicar. Um dos tipos na gama divide-se até ao centro, criando duas partes iguais de 10 metros. Fabricadas em EPDM preto.

Fita de calafetagem e de vedação - PVC de baixa densidade

A tira para janelas em PVC de baixa densidade é uma espuma de célula fechada que oferece ótima proteção contra a humidade e o ar, excelente resistência a intempéries e oxidação, excelente conformabilidade, flexibilidade a baixas temperaturas e boa para uso externo. Adesivo: Adesivo sensível à pressão à base de acrílico permanente ou à base de borracha permanente. O método de teste: ASTM D1667Densidade (lb / ft3): 7 Deflexão de compressão: 2 psi. Conjunto de compressão: (50%) 8 máx. Temperatura de serviço: À base de borracha: -40 ºF a 180 ºF Inflamabilidade: FMVSS 302 aplicações. Aparelho AVAC. Construção. Montagem geral. RV / Trailer / camião.