Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(5 Produtos)
Estão disponíveis várias juntas de aleta simples ou dupla. A junta de aleta simples é fabricada em EDPM, enquanto que a junta de aletas duplas possui uma pega em borracha rígida para aumentar a aderência a um painel e uma borracha mais macia para ajudar na compressão. Ambos os perfis são flexíveis e podem ser comprimidos manualmente, o que faz com que sejam uma solução rápida e fácil. Acabamento em preto e núcleo de mola em aço. Fornecidas em rolos de 20 metros.
Juntas de bolhas fabricadas em EPDM preto com núcleo de mola em aço. Perfis de encaixe que oferecem proteção de borda e vedação. Flexíveis e de compressão manualmente, o que faz com que sejam rápidos e fáceis de utilizar. Perfis de juntas laterais ou superiores disponíveis em rolos de 20 ou 10 metros.
Junta de cabo redondo com perfis de esponja ou maciços em EPDM com um acabamento em preto.
As juntas para vidros de perfil S são fáceis de instalar e são utilizadas principalmente para vedar janelas e painéis de inspeção. Regra geral, são utilizadas em aplicações leves e são ideais se os painéis de vidro ou acrílico não estiverem sujeitos a altas pressões ou à intempérie. Tolerâncias ISO 3302-1 1996 Classe E-2. A restante gama de juntas para vidros é fácil de instalar e oferece uma vedação à prova de intempérie. Estas juntas podem ser utilizadas sempre que existam exigências ambientais rigorosas. Esta gama de juntas para vidros é fabricada em EPDM maciço preto.
Protetor de rebordo em PVC com um núcleo de mola em aço. Fornecidas em rolos de 20 metros. Fornece proteção para rebordos de aço. Os perfis são flexíveis e podem ser aplicados manualmente com toda a facilidade, o que faz com que sejam uma solução rápida e fácil. Adequados para temperaturas de -25 C a 90 C.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar