Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Sinal, bilhete e exibição de cartazes

 (13 Produtos)

Lista Painel

Apoio T Fast

As pegas de display possuem dentes internos para prender os materiais de impressão com segurança para exibição de marketing e outros displays. O material flexível tem a capacidade de acomodar diferentes espessuras de impressão.

Apoio de exibição

Os suportes de display estão disponíveis com ou sem uma base adesiva para reter com eficácia os materiais de impressão para marketing e outros displays. O material claro é durável e não interfere com o display.

Clipes em forma de caracol para fixação na borda das prateleiras

Os clipes em forma de caracol promovem preços especiais e informações detalhadas, encaixando-se de forma segura em prateleiras. A gama conta diferentes opções de montagem, incluindo algumas com fita autocolante na frente para montar facilmente materiais promocionais e ofertas específicas.

Espaçadores para expositores

Os espaçadores para expositores criam um espaço entre a parede e os materiais de impressão montados para adicionar dimensão a um monitor ou sinal. Estes espaçadores estão disponíveis em plástico ou metal para criar um efeito 3D atraente.

Expositor de folhetos - 1 bolsa

O expositor de folhetos de uma bolsa é ideal para exibir materiais impressos, como folhetos e brochuras. Estes expositores de folhetos estão disponíveis em estilos paisagem ou retrato.

Expositor de folhetos - 4 bolsas

Os expositores de folhetos de 4 bolsas são ideais para exibir material impresso de forma organizada. Esses porta-brochuras têm um design escalonado, de forma que o topo de cada linha permaneça visível.

Porta-cartões de visita

Os suportes para cartões de visita exibem cartões de visita padrão de uma forma simples e organizada. O material de poliestireno transparente é durável e não bloqueia as áreas cobertas dos cartões de visita.

Suportes de informação em destaque de prateleira

Os suportes de informação em destaque de prateleira promovem preços especiais e informações detalhadas salientes das bordas da prateleira. Esses suportes chamam a atenção para produtos específicos em ambientes de retalho para promoção adicional.

Suportes de informação em trilho de arame

As fixações de bilhetes de trilho de arame promovem preços especiais e informações detalhadas penduradas em estruturas de exibição com fios. Esses suportes chamam a atenção para produtos específicos em ambientes de retalho para promoção adicional.

Suportes de preços

Os wobblers para prateleira foram concebidos para serem pendurados numa prateleira ou expositor e apresentam uma mensagem, uma imagem ou um cartão impressos. Isto ajuda a manter as prateleiras estáveis e seguras, aumentando a visibilidade dos produtos e das promoções. Pode ser utilizado em aplicações de retalho, em mercearias ou em lojas de conveniência.
 
Dependendo exatamente daquilo que procura, encontrará os seguintes tipos de wobblers para prateleira:

  • Wobbler flexível para prateleira com superfícies autocolantes que podem ser torcidas.
  • Wobbler transparente para prateleira para dar a impressão de que os seus materiais flutuam.
  • Wobbler com mola para prateleira para criar movimento.
  • Wobbler fixo para prateleira com superfícies autocolantes concebidas para destacar os seus materiais.
 
  • Material: PP, PP; metal, alumínio, PET
  • Cor: branco, natural, transparente

Suportes para documentos

Os suportes de documentos oferecem um local para conter a documentação que precisa deser facilmente acessível em capas de máquinas, painéis elétricos e aplicações semelhantes. Os suportes são fornecidos com tiras auto-adesivas para fixação rápida.

Tiras de dados para prateleira

As tiras informativas das prateleiras fixam-se às bordas da prateleira para exibir preços, detalhes e ofertas especiais. Estas tiras informativas aumentam a visibilidade dos detalhes do produto em ambientes de retalho e promovem mercadorias de maneira organizada.

Tiras suspensas

Tiras suspensas são projetadas com vários slots para exibir itens com marcas de suspensão, ganchos ou clipes. Essas tiras versáteis são ideais para merchandising cruzado ou em espaços limitados.