Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(5 Produtos)
A nossa gama de ajustadores de nivelamento de precisão conta com componentes essenciais, concebidos para o posicionamento meticuloso e para a estabilidade em várias aplicações. Estes ajustadores, juntamente com os espaçadores, niveladores de calço esférico e anilhas de sede esférica estão à altura dos desafios específicos de alinhamento e suporte de carga. Adaptados a setores como a robótica, a eletrónica, automóvel e a maquinaria, cada componente desempenha um papel vital para garantir um ótimo desempenho e fiabilidade.
Os ajustadores de precisão oferecem capacidades de ajuste preciso para o posicionamento, o alinhamento ou a calibração de precisão, especialmente em aplicações com espaço limitado. Os ajustadores garantem a estabilidade durante as operações, resistindo ao impacto das vibrações, pressões externas ou variações de temperatura. Fundamental na sua conceção é o mecanismo de inclinação, que facilita ajustes angulares precisos. Suportam uma carga máxima, considerando o binário de aperto dos parafusos, e são amplamente utilizados em setores como a eletrónica, a robótica, ferramentas elétricas e dispositivos médicos.
Os espaçadores preenchem as folgas nas aplicações, fornecendo a distância e o alinhamento essenciais para os componentes. O seu design garante um desempenho e uma longevidade ótimos através da distribuição uniforme das cargas, reduzindo as concentrações de tensão e minimizando o desgaste. Particularmente benéficos em ambientes com vibrações ou movimento, instalam-se facilmente e são habitualmente utilizados em setores pesados, como a industria automóvel, a maquinaria industrial e os dispositivos elétricos.
Os niveladores de calço esférico foram concebidos para compensar superfícies irregulares, garantindo o alinhamento vertical preciso. Com um parafuso de montagem de rosca fina, uma porca de base roscada e um batente, estes niveladores permitem ajustes simples com uma chave de gancho. Proporcionam uma instalação rápida e são ideais para aplicações pesadas, incluindo motores, maquinaria, equipamento de laboratório e indústria dos equipamentos de defesa.
As anilhas de sede esféricas contam com uma superfície ligeiramente convexa ou côncava, concebida para compensar o desalinhamento entre as superfícies de contacto quando utilizadas com porcas ou parafusos. Distribuem as cargas de uma forma uniforme, reduzindo as concentrações de tensão e aumentando a estabilidade da montagem. Ideais para aplicações de carga pesada ou tensão dinâmica, estas anilhas oferecem durabilidade e fiabilidade. Habitualmente utilizadas nos setores de maquinaria, montagens estruturais e automóvel.
These Ball Shim Levellers have a maximum tilt angle of 4 and are intended to compensate for uneven surfaces. They are adjustable and re-adjustable for optimal precision and vertical alignment of your applications.
It has three features: a fine-threaded mounting bolt, a threaded base nut, and an end-stop. The mounting bolt and base's fine thread allow for precision adjustment and simple re-adjustment using a hook spanner.
It is simple and quick to install, and it is suited for usage with heavy loads, both static and dynamic. Commonly used in engines, machinery, laboratory equipment and defence manufacturing.
These Precision Adjusters give fine-tuning capabilities, allowing for accurate placement, alignment, or calibration of an object.
They are designed for applications with limited space and may easily make minute modifications to ensure maximum performance and desired outcomes.
It provides movement stability and reproducibility. Once adjusted, it maintains its position, guaranteeing stability during operation. This is especially critical when vibrations, external pressures, or temperature changes may impact placement. Commonly used in electronics, robotics, machine tools, and medical devices.
These Tilt Head Precision Adjusters provide fine-tuning capabilities, allowing for exact item positioning, alignment, or calibration. The tilt mechanism is the adjusters heart, allowing for exact angular adjustment of the mounting platform.
They are designed for applications with limited space and may be modified to provide optimal performance and desired outcomes.
Once adjusted, it retains its position, ensuring steadiness during operation. This is especially important when vibrations, external forces, or temperature changes may affect installation. Commonly found in electronics, robotics, machine tools, and medical equipment.
These Spacers are used to bridge gaps in applications when the height adjustment is insufficient. They offer the appropriate clearance and alignment to components that may not be completely perpendicular or parallel.
It generates a gap or distance by improving the application's performance, dependability, and lifetime. It aids in the equal distribution of loads and pressures, lowering the possibility of stress concentrations or premature wear, and is essential in applications involving vibrations or movement.
They are easy to install and are frequently utilised in heavy-load applications such as automotive, industrial machinery, and electrical devices.
These Spherical Seat Washers have a surface that is slightly convex or concave. Used with nuts or bolts to compensate for misalignment between mating surfaces, maintaining a secure connection and preventing harm to the fasteners or components they secure.
It spreads the load and ensures uniform pressure distribution between the fastener and the surface. As they respond to surface imperfections, they prevent stress concentrations, lowering the likelihood of damage or failure and ensuring overall assembly stability and dependability.
These washers' improved load-bearing capability suits them for applications involving heavy loads or dynamic stresses, offering greater strength and longevity to the assembly. As a result, they are often used in machinery, structural assemblies, and automotive applications.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.