HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Componentes passivos de ferrite

 (4 Produtos)

Lista Painel

Contas de ferrite

Esta gama de de ferrites vem em configurações simples ou multi-pass.

Ferrite Toolbox

Our ferrite toolboxes are kits that include 30 different product patterns used to decrease interference in electronic and electrical systems. These toolboxes include ferrite rings, ferrite cores for cables, and ferrite beads, enabling the rapid and effective treatment of electromagnetic interference. Ferrites reduce high-frequency noise, avoid signal deterioration, and ensure the smooth operation of sensitive equipment.

Used in industries such as telecommunications, automotive, aerospace, and consumer electronics rely on ferrite for interference suppression to protect data integrity and reduce noise across signal and power lines.

When selecting the appropriate ferrite core for cables, it's essential to consider factors such as material composition and frequency requirements.

Mangas de ferrite

Um grande variedade de Mangas de Ferrite sólidas e divididas, que podem ser usadas como núcleos de supressão e contas de blindagem para cabos redondos. Estão disponíveis para uma ampla gama de diâmetros de cabos.

As Mangas de Ferrite (ou núcleos de ferrite) divididas são mangas de tipo braçadeira que são utilizadas como núcleos de supressão. Apresentam núcleos de material A5 que são instalados à volta dos cabos. São ideais para cálculos de prevenção de EMI e para atenuar qualquer forma de emissões EMI. A caixa de poliamida simplifica a montagem do núcleo em equipamentos para os quais a reabilitação e testagem sejam uma necessidade. O material magnético de alto desempenho permite proteger equipamentos digitais contra radiação EMI indesejada sem afetar a forma das ondas eletromagnéticas. Podem ser utilizadas em computadores pessoais, processadores de texto, máquinas de fax, equipamentos de visualização, fotocopiadoras e consolas de computadores. Esta proteção assegura imunidade contra transmissões e outros tipos de ruído em tais equipamentos, o que é essencial. Podem ser montadas tanto em cabos com conetores como em cablagem com arnês. A faixa de união assegura uma boa fixação do cabo.

Designam-se por Mangas de Ferrite sólidas uma grande variedade de contas de proteção que garantem especificações de impedância para uma vasta gama de frequências. Esta gama de mangas inclui opções que são aplicáveis sobretudo na instalação de cabos e nos setores de TV por cabo ou TV por antena terrestre. Inclui também opções com configuração em anel, que proporcionam uma melhor utilização das propriedades da ferrite e que podem ser utilizadas para uma vasta gama de frequências, sendo sobretudo utilizada como núcleos de supressão de múltiplas voltas.

  • Materiais de ferrite: A5, 3A5, G7 e K5B
  • Material do revestimento: poliamida 6.6 (PA)
  • Cor: Preto
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V0

Núcleos de ferrite para cabos planos

Os núcleos de ferrite de cabo plano encontram-se disponíveis em vários comprimentos e impedância de MHz.