Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Grampos para cabos

 (52 Produtos)

Os grampos de cabos são clipes para encaminhar cabos ou dispositivos mecânicos que ajudam a definir o encaminhamento de instalações de cabos e fios. Estes fixadores de cabos foram concebidos para garantir a retenção e o suporte de cabos ao mesmo tempo que restringem o movimento e podem encontrar-se em praticamente todas as instalações elétricas. É essencial ter uma trajetória do cabo claramente definida e, por conseguinte, os grampos de cabos são a solução ideal. Frequentemente utilizados juntamente com outros produtos, como suportes de cabos, os grampos de cabos estão disponíveis em vários tipos e modelos para satisfazer as suas necessidades de aplicação específicas. Reunimos sugestões e conselhos no nosso prático manual para o ajudar a escolher o grampo de cabo certo porque nem todos funcionam da mesma forma e a enorme variedade da nossa gama mostra-lhe a infinidade de escolhas que tem à sua disposição. No entanto, há alguns pontos que deverá considerar, do tipo de montagem ao material, tamanho e indústria em que estes produtos serão utilizados. Para ajudar a começar, temos uma grande variedade de grampos disponíveis como grampos de cabos reguláveis, grampos de plástico, grampos de montagem com parafuso, grampos autocolantes, entre muitos outros.
Lista Painel

Abraçadeira adesiva de montagem D

Com montagem rápida e fácil instalado com base adesiva. Quatro tamanhos diferentes para vários diâmetros de feixe. Mantém os cabos fixos e, no entanto, permite a sua remoção. PVC cinzento de classificação UL94 V-0. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Abraçadeira adesiva de montagem J

A cor clara disfarça o grampo Montagem rápida e fácil com base adesiva, 5 tamanhos disponíveis para feixes de vários diâmetros. PVC UL94 V-0 com adesivo acrílico. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Abraçadeiras de montagem adesiva

Pode segurar três fios, como fios de ar condicionado. Com montagem rápida e fácil instalado com base adesiva. Cinzent classificação UL94 V-0 PVC com um adesivo acrílico. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Abraçadeiras em U de montagem adesiva

Os grampos em U com suporte adesivo são utilizados para reter e prender feixes de cabos em segurança em quadros ou em outras aplicações com espaço limitado, tais como cantos e em rebordos. São ideais para prender cabos, fios ou outros objetos pequenos a uma superfície.

Devido ao painel traseiro adesivo, estes grampos permitem uma instalação fácil sem perfurar ou utilizar outros tipos de ferragens.

  • Material: cloreto polivinílico (PVC)
  • Cor: Preto
  • Opção de inflamabilidade UL94 V0

O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adequada e afastado da exposição solar direta.

Abraçadeira adesiva para cabos

As Braçadeiras de Cabos Adesivas têm um mecanismo de catraca que prende e bloqueia os feixes de forma segura. Indicadas para prender e encaminhar cabos, fios e cordões.

As braçadeiras desta gama são ajustáveis e podem ser reabertas soltando a patilha. Esta função permite alterações de encaminhamento. A gama inclui também opções com um fecho lateral no topo da braçadeira para impedir que o clipe se abra.

Esta gama de braçadeiras de cabo vem equipada com uma tira autoadesiva, para uma fixação conveniente e fácil dos feixes de cabos.

  • Material: nylon 6/6
  • Cor: Preto e Natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2

O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Abraçadeira adesiva de bloqueio para cabos

Facilmente montado com adesivo Não é necessário um furo para passagem O dispositivo de bloqueio mantém o cabo no lugar e também pode ser reaberto Disponível em diferentes estilos, cores e materiais. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Abraçadeira adesiva de bloqueio D

Com montagem rápida e fácil instalado com base adesiva. A parte superior dos grampos é pressionada sob a tampa para fixar os cabos no lugar. Dois tamanhos diferentes para vários diâmetros de feixe Cinzent classificação UL94 V-0 PVC com um adesivo acrílico. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Abraçadeira adesiva de montagem R

Com instalação rápida e fácil instalado com base adesiva de borracha Segura o feixe com segurança durante a remoção PVC cinzento UL94 V-0. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Clipe de fios de montagem adesiva

Os clips de cabos com base adesiva são um meio simples mas eficaz para fixar um cabo com um estilo de fixação adesivo. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Abraçadeiras ajustáveis

Os Clips Ajustáveis são fixados por pressão em painéis e depois o clip ajustável é versátil o suficiente para aceitar uma vasta gama de tamanhos de cabo

Braçadeiras para cabos - Montagem ajustável/adesiva, alumínio, 2 braços

Este Clip de Cabo de Alumínio Ajustável tem uma base adesiva para uma instalação fácil e segura. Os braços fletem em redor dos feixes para os manter firmemente no lugar. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Braçadeiras de cabos - montagem adesiva, em forma de C

O feixe desliza facilmente para dentro e para fora. Com montagem rápida e fácil instalado com base adesiva. Vêm em sete tamanhos diferentes para vários diâmetros de feixe. PVC classificação UL94 V-0 com adesivo acrílico. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Grampos de cabo - montagem adesiva, fio único

Os grampos de cabo simples fornecem uma fixação segura e simples, e são uma solução ideal para a gestão de cabos para uma variedade de aplicações. A montagem adesiva é uma aplicação muito segura e também removível. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Grampos de cabo - cabo duplo e clipes de tubo

O clipe para cabos e canos duplos oferece a possibilidade de encaminhar tubos ou canos de 25,0 mm, bem como dois feixes mais pequenos de 6,0 mm separadamente.

É utilizado para apertar cabos e canos num painel com um casquilho com barbela.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Natural
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2.

Braçadeiras de cabos - duas metades em U, montagem de parafusos

Uma Braçadeira Dupla em U com montagem por parafuso e um perfil baixo que é ideal para utilização em placas densamente ocupadas ou noutras aplicações onde o espaço é limitado.

A braçadeira é útil para juntar, fixar e encaminhar dois feixes de cabos paralelos. A braçadeira é fixada utilizando um parafuso ou um rebite de encaixe (vendido em separado).

  • Material: nylon 6/6
  • Cor: Natural
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2

Braçadeiras de cabos - duas metades em U, encaixe

Uma Braçadeira Dupla em U com um perfil baixo que é ideal para utilização em placas densamente ocupadas ou noutras aplicações onde o espaço é limitado.

A braçadeira é útil para juntar, fixar e encaminhar dois feixes de cabos paralelos. A braçadeira é fixada utilizando um rebite de encaixe pré-instalado.

  • Material: nylon 6/6
  • Cor: Natural
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2.

Braçadeiras de cabo - montagem em forma de árvore, topo de retenção articulado

As Braçadeiras de Bloqueio Articuladas são ideais para fixar tubagem corrugada e convoluta, bem como outros feixes.

Uma nervura interna atravessa o diâmetro da braçadeira e proporciona uma fixação segura. Este design com nervuras ajuda a acomodar uma vasta gama de espessuras de painéis e pode ser aplicado a uma grande variedade de materiais. Além disso, a fixação é melhorada pela base larga com rebordo, que proporciona uma montagem estável em todas as aplicações.

A parte superior da braçadeira apresenta um mecanismo articulado que pode ser desbloqueado. Este mecanismo permite remover ou acrescentar tubos, fios e cabos à braçadeira com facilidade. Também proporciona conveniência em manutenção e reencaminhamento de feixes.

Estas braçadeiras são resistentes à corrosão, vibração e abrasão.

  • Material: nylon 6/6
  • Cores: preto e natural
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2.

Braçadeiras de cabos - montagem em forma de árvore, arnês de ligação

Braçadeira de Cabos com montagem Fir Tree integrada que pode ser facilmente encaixada num furo de montagem usando uma chave hexagonal padrão de 6mm, que é introduzida na cabeça de montagem. Esta característica elimina a necessidade de parafusos ou outros dispositivos de fixação.

Estas braçadeiras autoalinháveis proporcionam uma instalação conveniente, rápida e fácil, com uma só mão. São também altamente económicas, uma vez que podem ser desmontadas e reutilizadas. Uma escolha ideal para criar feixes de fios de forma fácil e económica.

  • Material: poliamida 6.6 (PA)
  • Cor: Natural
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2.

Braçadeiras de cabos - metade em forma de U, montagem de parafusos

De baixo perfil para uso em placas densamente compactadas ou outras aplicações com espaço limitado. Adequado para instalar feixes em cantos ou ao longo de bordas. Monte com um parafuso #4 ou M3 e forneça força de retenção excecional. Disponível em três tamanhos para diâmetros de feixe de 1/8 in, 3/16 in ou 1/4 in

Braçadeiras de cabos - metade em forma de U, encaixe

Abraçadeiras de baixo perfil para placas densamente compactadas ou outras aplicações com espaço limitado. Adequado para instalar feixes em cantos ou ao longo de bordas.

Braçadeiras de cabos - cabide

Design de uma peça que se monta sozinha. São de instalação manual rápida. Muitos tamanhos estão disponíveis para vários diâmetros e cores/materiais do feixe

Grampos de cabo - bloqueio articulado

Os Grampos de Cabo com bloqueio articulado na parte superior são ideais para montagem e reencaminhamento de cabos em segurança.

Como instalar:
Os cabos são colocados no centro do grampo. A parte superior articulada é depois colocada sobre os cabos. As pernas dos grampos são então inseridas em dois orifícios no painel. A parte superior é fixada com dois parafusos autorroscantes. À medida que os parafusos são apertados, as pernas dos grampos expandem-se para fixar o grampo no lugar. Não há necessidade de usar uma porca, o que significa que não é preciso a aceder ao lado inferior do painel.

A parte superior articulada é ajustável e pode, portanto, ser facilmente retirada, bastando para tal remover os parafusos. Desta forma, consegue-se facilmente fazer manutenção, remoção e reencaminhamento aos feixes de cabos.

  • Material: nylon 6/6
  • Cores: preto e natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2

Grampos de cabo - cabo de alimentação

Esta gama de cobertura de fusíveis é perfeita quando a rigidez é necessária, mas não há possibilidade de utilizar uma cobertura pré-montada. Proporciona uma grande proteção para componentes de proteção de circuito de vidro frágeis

Braçadeiras de Cabos - Tipo P/Montagem com Parafuso/Nylon

Os cabos são armazenados de forma segura nessas braçadeiras de nylon. Diversos diâmetros de conjunto de cabos. Cores preto e natural. Material classificado UL94 V-2 e UL94 V-0. Diferentes furos de montagem para diferentes tamanhos de parafusos

Grampos de cabo - encaixe de pressão, ajustáveis

O Ratcheting clip agarra o feixe com segurança Ajustável a uma ampla gama de diâmetros de feixes Apesar de bloquear o feixe, pode ser reaberto para alterações de roteamento Bom para aplicações de alta vibração. Quando o clipe estiver fechado, não será aberto até que a aba seja libertada Disponível em material UL94 V-2 ou UL94 V-0

  • de 3