20250522
20250522
Cantitate | Preț unitar |
---|
d1 | 9.0 |
---|---|
l1 | 10.0 |
l2 | 13.6 |
d2 +0.1|-0.0 | 9.0 |
d3 max | 8.4 |
l3 min | 9.8 |
x ±0.2 | 0.4 |
Material corp | Oţel inoxidabil 303 |
Material bilă | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina