Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Elemente de prindere pentru mobilier

 (13 Produse)

Gama noastră de accesorii de mobilier include diferite opțiuni, care pot fi potrivite pentru numeroase aplicații și utilizări. Avem pe stoc piulițe de blocare cu came și dibluri transversale și piulițe de inserție în formă de con. În ceea ce privește conectorii de îmbinare, piulițele și șuruburile noastre pentru conectorii de îmbinare se completează perfect când vine vorba de finisaje de suprafață. Folosite în mod regulat în soluții cum ar fi mobilierul ambalat plat și mobilierul auto-asamblabil, toate dispozitivele noastre de fixare sunt realizate din metal și sunt disponibile în diferite opțiuni, în funcție de cerințele dvs.
Listă Grilă

Fitinguri conector

Rozšírený sortiment nábytkového spojovacieho kovania, ktorý zahŕňa KD kovanie, spojovacie skrutky a spojovacie kovania. Tieto kovania sa dajú ľahko zaraziť do dreva a aplikácií na báze dreva a ponúkajú bezpečnú montáž.

KD kovania zahŕňajú: KD spojky, pevné spojky, bloky Modesty a nosníky pracovných dosiek.

KD kovania majú biely vonkajší kryt z ABS a oceľovú základňu. Dodávajú sa s upevňovacou skrutkou. Pevné spojky sú upevnené pomocou skrutky č. 6 (predáva sa samostatne) a sú vyrobené z polyetylénu (PE). Sú dostupné v rôznych farbách: biela, béžová, hnedá a buk. Bloky Modesty sa univerzálne používajú na drevené spoje, zvyčajne pri vlastnej montáži nábytku. Sú k dispozícii na výber ako malé a pevné, malé vyduté alebo veľké vyduté. Sú vyrobené z bieleho alebo tíkového PE. Nosníky pracovných dosiek sú vyrobené z bieleho alebo šedého polypropylénu (PP). Majú hmoždinku pre otvory s priemerom 8 mm.

Spojovacie skrutky sú vyrobené z brúsenej ocele alebo zliatiny zinku, s pozinkovanou povrchovou úpravou. Sú k dispozícii s typmi závitu Euro alebo metrickým M6 a majú štýl hlavy Pozi. K dispozícii sú dva varianty.

Spojovacie kovania sú vyrobené z poniklovanej zliatiny zinku a sú dispozícii v dvoch variantoch.

Všetky varianty komponentov sa predávajú samostatne.

Piulițe de blocare

Vačkové uzamykacie matice sa zvyčajne používajú v nábytkárskom a stolárskom odvetví. Používajú sa na vytvorenie bezpečného spoja pri montáži a zostavovaní nábytku. Majú krížový typ drážky.

Vačkové uzamykacie matice sa a vkladajú do predvŕtaného otvoru v jednom s panelov nábytku, ako je napríklad drevená doska. Potom sa doklepnú kladivom na miesto. Sú samosvorné, aby sa zabránilo otáčaniu pri ručnej alebo automatickej montáži.

  • Materiál: zliatina zinku
  • Možnosti povrchovej úpravy: poniklovanie, pozinkovanie (Zamak), ľahké pokovovanie Collinox alebo bez povrchovej úpravy

Piuliţe conice de inserţie

O gamă de piulițe cu inserție, cu un design conic. Printre modele se numără cele cu sau fără flanșă, cu acționare hexagonală, compatibilă cu cheie hexagonală M6 sau M8 (cheie imbus).

Aceste piulițe oferă un filet puternic și permanent în lemn și produse și aplicații pe bază de lemn. Se înșurubează ușor într-un panou, iar filetul exterior asigură o blocare bună. Flanșa inclusă împiedică piulița să pătrundă prea mult în panou.

  • Material: aliaj de zinc
  • Culoare: natural (argintiu)

Şuruburi Confirmat

Konfirmáty sa používajú najmä na jednoduchú montáž a demontáž dosiek. Ideálne aplikácie zahŕňajú drevený nábytok a ploché zostavy. Sú vybavené šesťhrannou vložkou, ktorá je kompatibilná so šesťhranným kľúčom M3 alebo M4.

Skrutka má hlboko prerezaný závit, ktorý zaisťuje presné a tesné spojenia. Sortiment obsahuje varianty s veľkosťou závitu M5 a M7.

  • Materiál: oceľ
  • Povrchová úprava: pozinkovanie

Piuliţe cilindrice cu filet transversal

Priečne spojovacie valcové matice sú určené na použitie so spojovacími skrutkami, keď sa vyžaduje spojenie do pravého uhla. K dispozícii sú varianty s veľkosťou závitu M6 a M8.

Matice M6 sa dodávajú zo zliatiny zinku, čo je cenovo úsporné riešenie. Matice M8 sa dodávajú z ocele pre zvýšenie pevnosti. Matice M8 možno použiť pre aplikácie so zvýšeným namáhaním, ako sú dosky s hrúbkou 22 mm a viac.

Matica má krížovú drážku a dá sa preto použiť s krížovým skrutkovačom.

  • Materiály: zliatina zinku a oceľ
  • Farba: prírodná


Cod Serie: SR1585

Piulițe T pentru mobilier

Piulițele în formă de T sunt ideale în cazul picioarelor ajustabile, ale dispozitivelor rabatabile de glisare, rotilelor cu pivot și șuruburilor de blocare sau în cazul altor aplicații de montare mobilier. Autoblocarea previne rotirea în timpul asamblării manuale sau automate.

Aceste piulițe sunt ușor de asamblat, nu trebuie decât să le introduceți în orificiul pre-perforat și să le bateți cu ciocanul.

Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni de filet, adecvate aplicației dvs.

  • Material: oțel
  • Culoare: Natural

Şuruburi de îmbinare

Spojovacie skrutky sa používajú so spojovacími maticami a valcovými maticami, ktoré je možné zakúpiť samostatne. Rozmer hlavy skrutky a matice je zhodný, čo zabezpečuje úhľadný design na obidvoch stranách zostavy.

Tieto skrutky sa najčastejšie používajú na svojpomocnú montáž a plochý nábytok. Montujú sa jednoducho a rýchlo pomocou imbusového kľúča M4 (nie je súčasťou dodávky).

Dodávané v rôznych dĺžkach.

  • Materiál: oceľ
  • Povrchová úprava: pozinkované


Cod Serie: SR1585

Piuliţe de îmbinare

Spojovacie matice sú spojovacie spojky, ktoré ponúkajú najvyššiu ochranu proti oxidácii. Matica má šesťhrannú hlavu, ktorá je vhodná pre imbusový kľúč M5. Vďaka tomu sa rýchlo a jednoducho inštalujú.

Bežne sa používajú v kombinácii so spojovacími skrutkami na spojenie komponentov dohromady. Sú vhodné pre drevené zostavy, vrátane plochého baleného nábytku a drevených rámov.

Dodávané v rôznych veľkostiach závitov.

  • Materiál: oceľ
  • Povrchová úprava: pozinkované


Cod Serie: SR1585

Knock Down Fittings

This Knock Down Fitting product is a type of furniture joint connector, which is ideal for connecting wooden furniture. It is commonly used in self-assembly and flat-pack furniture applications.

Part of an extended range of furniture connector fittings that can be purchases separately.

  • Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) with Steel
  • Colour: White

Modesty Blocks

A Modesty Block fitting that is used to join two pieces of wood, securely at a 90 degree angle. Part of an extended range of furniture connector fittings, which can be used in a range of applications.

  • Material: Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours: Teak and White.

Suporturi pentru rafturi - reazem cilindric

Valcovité nosníky políc sa dajú ľahko zasunúť a fungujú ako konzoly na zabezpečenie opory na obidvoch stranách police. Tieto opory sú vhodné na udržanie sklenených políc bezpečne na mieste.

Quick-Fit Expanding Furniture Connectors

A connector fitting with a quick-fit, expanding design. Ideal for use in wooden furniture assemblies. Part of an extended range of furniture connectors and fittings that can be purchased separately.

  • Material: Zinc Alloy
  • Finish: Nickel Plated

Suporturi cu garnituri inelare pentru rafturi

Valcovité nosníky políc s O-krúžkami sa dajú ľahko zasunúť a fungujú ako konzoly na zabezpečenie opory na obidvoch stranách police. Tieto opory sú vhodné na sklenené police a O-krúžok zabezpečuje odpruženie.