Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Rotile

 (9 Produse)

Scopul roților este de a facilita mișcarea ușoară a articolului pe care este fixat. Diferite tipuri alcătuiesc gama noastră și unul dintre cei mai importanți factori la selectarea roților este capacitatea de încărcare pe care aceasta o poate suporta, astfel încât înțelegerea celor trei tipuri diferite de roți este primordială pentru cerințele proiectului dumneavoastră. Suntem mândri că dispunem de roți ușoare, medii sau grele pentru a maximiza productivitatea și a reduce costurile pe termen lung; acestea sunt formate din două tipuri principale. Rotile pivotante - cu pivotare 360, includ adesea o frână pentru sprijin suplimentar. În timp ce rotilele rigide sau fixe, așa cum sunt adesea numite, țin într-o poziție. Materialele obișnuite pentru rotile includ nailon, cauciuc negru, poliuretan, cauciuc elastic și plastic - fiecare fabricat pentru utilizare pe mai multe suprafețe. Lucrurile cheie care trebuie luate în considerare atunci când cumpărați rotile sunt capacitatea de încărcare, tipul - fix sau pivotant, pe ce podea sau suprafață vor fi utilizate, de ce tip de fixare aveți nevoie și dacă aveți nevoie sau nu de frână. Gama noastră de rotile, indiferent dacă sunt ușoare, medii sau grele, se potrivește unei game largi de industrii și aplicații, cum ar fi medicale, industriale, de mobilă și de birou și industria auto, pentru a numi doar câteva. Pe lângă rotile, mai dispunem de o selecție largă de accesorii pentru roți și rotile și dacă mai aveți nevoie de informații suplimentare, consultați Ghidul nostru pentru demistificarea termenilor legați de rotile.
Listă Grilă

Fitinguri pentru rotile

Rôzne uchytenia koliesok vrátane koliesok na montážnych doskách, kovové alebo plastové objímky, rukoväte a závitové tyče. Kompatibilné s kolieskami so slepým otvorom. Vyberte si podľa požadovaného spôsobu pripevnenia a veľkosti montážnych otvorov koliesok. Možnosť výberu materiálov podľa potrieb vašej aplikácie.

Rotițe

Ponúkame široký výber samostatných koliesok, ktoré vyhovujú množstvu aplikácií v mnohých odvetviach. Naše kolesá ponúkame v materiáloch: polyamid, polyuretán, guma a termoplast. Veľký výber farieb: červená, modrá, sivá, čierna a biela - rôzne veľkosti a nosnosti podľa vášho účelu.

Cod Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767

Rotile de catering

Ideálnou voľbou pre potravinársky a pohostinský priemysel, tieto kolieska pre catering sa pravdepodobne budú používať na zariadeniach, ako sú napr. vozíky pre hostesky, pece a iné prenosné kuchynské zariadenia, odpadkové koše, kuchynské linky, odkladacie regály a iné. Náš sortiment zahŕňa pneumatiky vyrobené z materiálov, vrátane; Polyuretán, nehrdzavejúca oceľ a nylon. K dispozícii je celý rad možností nosnosti a veľkosti, aby vyhovovali potrebám vašej aplikácie.

Cod Serie: SR5621 ,SR5630

Roţi portante

Naše guľôčkové dopravné jednotky Float-on sú určené na použitie v mokrom aj suchom prostredí. Sú určené pre manipuláciu s tabuľami skla a materiálmi, kde môže dôjsť k poškodeniu povrchu. Gule sú k dispozícii v dvoch materiáloch a farbách. Guľa z červeného polyuretánu (Shore A 90-95) je odolnejšia. Čierna guma (Shore A 80-85) je určená pre väčšinu ostatných aplikácií. Vďaka nastaviteľnej výške sú veľmi praktické. Obsahuje čap z pozinkovanej lesklej ocele Pravé alebo ľavé prevedenie podľa vašich potrieb. Dodáva sa buď úplne alebo čiastočne zmontované, a je k dispozícii aj vo verzii „iba s guľou“.

Rotile pentru mobilier și birou

Tieto esteticky vzhľadné kolieska sú skvelou voľbou pre zariadenia, ktoré sa bežne nachádzajú v kanceláriách a iných komerčných priestoroch. Náš sortiment koliesok pre nábytok a kancelárie je možné použiť na kreslá, pojazdové skrinky, skladovacie vozíky, konferenčné stolíky a ďalšie. Materiály ponúkané v tomto sortimente: guma, polyamid, pozinkovaná oceľ a iné. K dispozícii je množstvo typov, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám: guľové, dvojité kolieska, s montážnym otvorom, nábytkové kolieska, s vrúbkovaným čapom a ďalšie. Náš sortiment ponúka rôzne varianty nosnosti a veľkostí.

Cod Serie: SR5769 ,SR1547

Rotile pentru temperaturi înalte

Kolieska pre vysoké teploty sú ideálne pre zariadenia, ako sú kolesá pekárenskej pece, a pre aplikácie, kde sa očakávajú vysoké teploty: zariadenia pre priemyselné rúry a autoklávy. Plus ďalšie aplikácie, ktoré vyžadujú odolnosť voči vysokým teplotám. Náš sortiment ponúka kolieska s montážnym otvorom, pevnou a otočnou základňou. K dispozícii z rôznych materiálov a farieb, vrátane termoplastu, nehrdzavejúcej ocele a gumy. Dostupné v rôznych nosnostiach a rozmeroch.

Roți industriale

Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.

Cod Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Rotile de nivelare

Naše multifunkčné vyrovnávacie kolieska sú ideálnou voľbou pre strojné zariadenia, skrine, prenosné zariadenia a prepravu. Pre veľké zaťaženie, jednoduchý posun a polohovanie. Koliesko je vyrobené z čierneho polyamidu a má hliníkové puzdro. Ponúkame celý rad príslušenstva a úprav s nosnosťou až do 1 500 kg.

Cod Serie: SR5694

Rotile medicale

Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.

Cod Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772