Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Buşoane de mascare pentru temperatură înaltă

 (11 Produse)

Bușoanele noastre de mascare la temperatură ridicată sunt concepute pentru a susține procesele de vopsire, mascare și acoperire cu pulbere și sablare. Selecția noastră include bușoane din materiale precum EPDM și silicon. Aceste bușoane oferă o rezistență chimică excelentă și sunt garantate pentru a oferi protecție, indiferent de aplicație. Aceste bușoane cu fixare prin împingere sunt disponibile în mai multe opțiuni de filet și au o formă rotundă.

Bușoane de mascare cu inel

Șuruburile cu ochi mascat au o buclă la un capăt și sunt utilizate de obicei cu cârlige sau alte sisteme de agățare. Folosit ca soluție de agățare pentru acoperirea cu pulbere și vopsire. Siliconul conic asigură o etanșare strânsă a componentei, în timp ce o inserție filetată fixează elementul.

  • Un șurub cu inel este un tip de șurub cu o buclă la un capăt și este utilizat de obicei cu un cârlig sau cu alte sisteme de agățare. Sunt utilizate în mod obișnuit ca soluție de suspendare în timpul vopsirii cu pulbere, vopsirii, sablării și altor procese de tratare a suprafețelor.
  • Învelișul din silicon va proteja șurubul cu inel în timpul utilizării și va extinde ciclul de viață.
  • O alegere extrem de economică și durabilă.
Material: Silicon Culoare: Maro, Roșu, Mov, Verde, Alb, Galben, Portocaliu, Transparent, Roz Cod Serie: SRF0062

Buşoane conice cu mâner

Dopurile conice acoperite au margini convexe care garantează o potrivire sigură. Dispune de un design push-fit care facilitează utilizarea și îndepărtarea. Folosit pentru țevi, găuri oarbe și mobilier.Concepute pentru a asigura o fixare sigură datorită marginilor convexe.Protejează împotriva contaminanților, resturilor și deteriorării.Reutilizabile datorită materialului și fără a afecta eficacitatea sigiliului. Material: Silicon Culoare: Gri, Galben, Verde închis, Verde deschis, Alb, Roșu, Negru, Roz, Mov, Albastru, Albastru închis, Transparent Cod Serie: SR5751

Bușoane de mascare pentru piulițe sudabile

Piulițele de sudură de mascare sunt concepute pentru a acoperi și proteja piulițele de sudură filetate și nefiletate. Are o clapetă de tragere și dinți care prind firul. Poate rezista la temperaturi de până la +250 C.Piulițele de sudură au un filet și este esențial ca acest filet să nu fie acoperit cu pulbere sau prin tratament de suprafață. Gama noastră de bușoane de mascare cu tragere este special concepută pentru mascarea orificiilor drepte sau filetate și este ideală pentru mascarea piulițelor sudabile.Clapeta de tragere permite îndepărtarea rapidă și ușoară.Corpul dopului are dinți care prind filetul; acest lucru asigură o potrivire pozitivă care va menține în siguranță ansamblul de mascare. Material: Silicon Culoare: Roșu, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SRF0061

Buşoane conice pentru temperatură înaltă

Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Bușoane de mascare, fără flanșă

Dopurile fără flanșă de mascare sunt concepute pentru a acoperi găurile fără a masca zona înconjurătoare, protejând împotriva contaminanților. Având inele conice și un miez gol, aceste dopuri pot masca mai multe zone simultan.

  • Utilizate pentru acoperirea orificiilor fără a masca zona înconjurătoare.
  • Clapeta de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, permițând introducerea lină și o fixare fermă, care elimină scurgerile nedorite sau deschiderile nedorite.
  • Utilizate în aplicații multiple, cum ar fi vopsirea electrostatică, vopsirea, placarea și etanșarea.
Material: EPDM, Silicon, TPE, PVC Culoare: Negru, Natural, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Galben, Roz, Roșu Cod Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Șuruburi fără cap învelit cu silicon

Șuruburile de fixare acoperite cu silicon oferă o formă unică care permite prinderea sau conectarea sigură fără utilizarea unei piulițe. Este în întregime filetat și se potrivește în găurile filetate și tubulare existente. Ușor de atașat și îndepărtat cu o cheie hexagonală (nu este furnizată).

  • Un șurub de blocare fără cap este o soluție de fixare cu șuruburi utilizată în mod obișnuit pentru a îmbina o componentă în siguranță la alta. Au un design unic, care le permite să faciliteze prinderea sigură sau îmbinarea fără a utiliza o piuliță; aceasta diferă de un ansamblu standard cu bolț și șurub.
  • Complet filetat, poate fi introdus în găurile filetate și prizele existente.
  • Ideale în aplicații de mascare.
Material: Silicon Culoare: Negru, Albastru, Galben, Roșu Cod Serie: SRF0066

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Dopuri pentru temperaturi ridicate

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Acționează ca o barieră de protecție, prevenind praful, murdăria, umezeala și alți contaminanți.
  • Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industria auto, echipamente industriale și utilaje.
  • Pot rezista la temperaturi cuprinse între -40 C și 135 C.
Material: TPE/TPV, TPR, TPE - PIR Culoare: Negru Cod Serie: SR1765

Bușoane de mascare din hârtie

Dopurile de mascare din hârtie sunt concepute pentru a sigila deschiderile în timpul proceselor de vopsire, acoperire sau tratare a suprafețelor. Fabricate din hârtie de înaltă calitate, acestea oferă flexibilitate și durabilitate excelente. Sunt rezistente la substanțe chimice. Ideal pentru utilizarea pe suprafețe din metal, plastic, sticlă și lemn.

  • Proiectate pentru a proteja și etanșa deschiderile în timpul proceselor de vopsire, acoperire sau tratare a suprafețelor.
  • Permite inserarea și îndepărtarea ușoară, asigurând o fixare fermă și sigură într-o gamă largă de dimensiuni și forme de orificii.
Material: Hârtie creponată Culoare: Maro Cod Serie: SR6113

Capac conic de mascare

Conurile de mascare pot fi utilizate ca dopuri sau capace. Forma conică le permite să se potrivească unei varietăți de diametre interioare și exterioare. Poate fi fixat cu cârlige pentru vopsea. Disponibil în silicon și EPDM.

  • Soluție versatilă de mascare, care poate fi utilizată ca bușon sau capac.
  • Design conic.
  • Opțiuni de materiale premium și economice.
Material: Silicon, EPDM Culoare: Mov, Roșu, Natural, Ruginiu, Negru, Albastru, Verde, Maro, Galben Cod Serie: SR1075, SR1091

Dopuri flexibile - Temperatură ridicată

Ștuțurile flexibile pentru temperaturi ridicate sunt utilizate pentru a ține șuruburi și cuie atât în găuri filetate, cât și în găuri simple. Rezistă la divizare și contaminare. Utilizat în sectoarele auto și de producție.

  • Sunt acceptate filete metrice și UNF.
  • Asiguraţi o prindere fermă, rezistă la rupere şi sfâșiere şi asigură o bună protecţie împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii şi coroziunii în timpul transportării şi depozitării.
  • Utilizate în mod obișnuit la echipamente pentru construcții, electrice și industriale.
Material: PVC Culoare: Galben, Negru Cod Serie: SR1070