Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Șaibe

 (16 Produse)

Sarcina unei șaibe este de a preveni desfacerea elementelor de fixare și a șuruburilor. Aceste soluții utile previn scurgerile și uniformizează orice presiune aplicată. Gama noastră vă oferă o selecție vastă de șaibe din materiale precum metal, nailon și cauciuc. Datorită diversității utilizărilor, vă oferim diverse forme, dimensiuni și tipuri, pentru a ne asigura că șaibele noastre au capacitatea de a fixa piulița în aplicațiile alese. Pentru mai multe informații despre șaibe, consultați ghidul nostru Cum și când să folosiți eficient șaibele.
Listă Grilă

Șaibe precomprimate cu auto-centrare

K dispozícii je široká škála samostrediacich lepených utesňovácích podložiek a súprav na použitie v hydraulických a pneumatických aplikáciách. Ponúkame v imperiálnych aj metrických veľkostiach.

Șaibe de închidere

Ukončovacie podložky majú dobré izolačné vlastnosti, zaistia atraktívny vzhľad a poskytujú výbornú ochranu pred poškodením.

Cod Serie: SR1946

Șaibe evazate

Rýchloupínacie krúžky sú ideálne na zaistenie ľahkých konštrukcií alebo ako klzná podložka na otočných stredových bodoch. Materiál POM (acetál) sa môže sterilizovať a dá sa ľahko namontovať a demontovať bez špeciálneho náradia.

Șaibe plate - Metal

Șaibă metalică plată folosită pentru a izola ansamblul dispozitivului de fixare de electricitate și umiditate. Oferă un echilibru bun de rezistență mecanică cu rezistență bună la temperatură, la substanțe chimice și abraziune pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.

Poate ajuta la asigurarea unei conexiuni sigure și stabile și la reducerea riscului de deteriorare a materialului care este fixat sau a dispozitivului de fixare în sine. Oferă izolație completă, amortizare și distanță.

  • Material: oțel, oțel inoxidabil, oțel inoxidabil 303
  • ‌Culoare: naturală, argintie

Șaibe plate - Plastic

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Este folosit pentru a izola ansamblul elementelor de fixare de electricitate și umiditate.
  • Rezistă la coroziune, abraziune și majoritatea substanțelor chimice.
  • Acesta asigură o conexiune sigură și stabilă și reduce riscul.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:

Șaibe plate - Cauciuc

Tieto ploché podložky z termoplastickej gumy (TPR) a polyvinylchloridu (PVC) sú určené na použitie so skrutkami, svorníkmi alebo maticami pre aplikácie, kde sa vyžaduje tlmenie vibrácií a väčšia chemická odolnosť. Namontované podložky z TPR a PVC majú tiež vynikajúce tesniace vlastnosti, vďaka ktorým sú ideálne na použitie v ropnom, plynárenskom a automobilovom priemysle.

Șaibe izolatoare tip cupă

Round Cup Washers are ofter used for covering large holes, like pipe and tube ends. They are shaped like a cup or bowl and often have a flanged area beneath the head - useful for evenly distributing a load over a surface area.

It insulates the head of a metal screw from electrical currents or other conductive materials. It is resistant to corrosion, oil and other chemicals. It can be used with most screw head styles such as cheese, pan and fillister.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Lock & Seal washers

Lock and seal nuts and bolts in position.

Inele de susținere

Inelele de reținere acționează ca un guler, care ține componentele și ansamblurile în loc pe un arbore neted și pot fi, de asemenea, utilizate într-o carcasă sau gaură pentru utilizări unice. Aplicațiile populare includ arbori de reținere.

Acestea sunt instalate în caneluri prefabricate de pe osii și știfturi, creând o funcție de guler și fixând componenta sau ansamblul specificat. Designul inelului are o buză pentru asamblare și demontare ușoară.

  • Material: polioximetilenă (POM)
  • Culoare: negru

Șaibe de fixare

Prídržne podložky majú výstupy proti uvoľneniu skrutky. Sú vhodné na predmontáž a majú tesniace schopnosti. Sú odolné voči korózii a mnohým chemikáliám.

Cod Serie: SR1945

Șaibe în șea - nailon

Sedlové podložky sú navrhnuté pre potrubia a rúrky a poskytujú oporu pre zostavu rúr počas inštalácie a aplikácie. Vyrábajú sa z polyamidu 6 v čiernej alebo prírodnej farbe, nepoškodzujú lakované povrchy.

Cod Serie: SR1943

șaibe de etanșare

Șaibele de etanșare sunt folosite pentru a oferi o soluție de etanșare fiabilă și eficientă. Au un design care creează o etanșare strânsă între două suprafețe, prevenind scurgerea fluidelor, gazelor sau contaminanților.

Această gamă de șaibe de etanșare include și o garnitură inelară din silicon care le ajută să se potrivească suprafeței și să umple golurile sau imperfecțiunile. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune, fiind și ușor magnetice.

Șaibe de etanșare sunt utilizate în mod obișnuit în echipamente industriale și aplicații auto. Sunt reutilizabile și rezistente la o temperatură de la -75 C până la +205 C.

  • Previne scurgerea fluidelor, gazelor sau contaminanților.
  • Includ și o garnitură inelară din silicon care le ajută să se potrivească suprafeței și să umple golurile sau imperfecțiunile.
  • Reutilizabile și rezistente la o temperatură de la -75 C până la +205 C.
Material: Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRP0180

Manșoane de izolare

Izolačné puzdrá sú navrhnuté na poskytovanie elektrickej a tepelnej izolácie v zostavách, kde ide o kritickú požiadavku. Tieto výrobky z rôznych materiálov a farieb sú samomazné a odolné proti korózii a oderu.

Cod Serie: SR1948

șaibe cu aerisire din inox

Șaibele cu aerisire sunt utilizate cu șuruburi cu aerisire pentru a ajuta la eliberarea rapidă a gazelor din găurile filetate oarbe. Șaibele sunt comune pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de ventilație reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șaibe cu aerisire din oțel inoxidabil include șaibe care sunt utilizate cu șuruburi cu aerisire pentru a îmbunătăți viteza și performanța creării de vid în camerele cu vid. Aceste șaibe cu aerisire sunt utilizate în mod obișnuit pentru mașini industriale sau componente auto.These vented washers are commonly used for industrial machinery or automotive components.

  • Sunt des folosite la sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale din sistemele de vid înalt.
  • Utilizate cu bolțuri, șuruburi sau alte elemente de fixare pentru a îmbunătăți performanța și durabilitatea ansamblului și sunt folosite la utilajele industriale sau componentele auto.
  • Folosit pentru utilaje industriale sau componente auto.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0097.A2

Șaibe filetate de prindere

Această gamă de șaibe captive include șaibe cu filet foarte puțin adânc pe diametrul interior. Aceasta înseamnă că pot fi înșurubate și, odată trecute de filete, nu se desfac de pe bolțul sau șurubul captiv.

Cum se instalează un ansamblu șurub și șaibă captive:
1) Așezați șurubul captiv în orificiul panoului.
2) Introduceți șaiba pe șurub, dincolo de partea filetată a șurubului, care reține șurubul în panou.

Șaibele sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

  • Șaibele captive au un filet foarte puțin adânc pe diametrul interior.
  • Odată trecute de filete, nu se desfac de pe bolțul sau șurubul captiv.
  • Cu montare cu șurub.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRP0168

Șaibe de blocare - Zimțate în exterior

Poistné podložky s vonkajším ozubením poskytujú zvýšenú odolnosť proti uvoľneniu vplyvom vibrácií.