Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Profiluri de etanșare

 (5 Produse)

Profilurile de etanșare sunt o componentă esențială, utilizate în jurul nostru, dar dificil de observat. Aplicațiile tipice includ garniturile ușilor extrudate, garniturile pentru cadre și garniturile ferestrelor. Scopul acestor garnituri este acela de a oferi nu numai protecție pentru margini, ci și de a asigura funcția de etanșare împotriva prafului, murdăriei și umezelii, pe lângă protecție împotriva vibrațiilor și zgomotului. Gama noastră oferă multe variante ale profilelor de etanșare, inclusiv garnituri cu bule, garnituri cu clapetă, garnituri de geam și multe altele disponibile în diverse materiale, tipuri și lungimi, în funcție de cerințele proiectului dumneavoastră.
Listă Grilă

Clapetă - garnitură

Na výber je jednoduché alebo dvojité tesnenie Flipper. Jednoduché tesnenie Flipper je vyrobené z EDPM, zatiaľ čo dvojité tesnenia Flipper majú nosič z tvrdej gumy na zlepšenie priľnavosti k panelu a mäkšiu gumu na ľahšie stlačenie. Oba profily sú pružné a dajú sa ručne stlačiť, čo z nich robí rýchle a jednoduché riešenie. Čierna povrchová úprava, jadro s oceľovou pružinou. ‌Dodáva sa na kotúči v dĺžke 20 m.

Cod Serie: SR5554

Garnituri cu bule

Profilové tesnenie, vyrobené z čierneho EPDM s jadrom s oceľovou pružinou. Nasadzuje sa na profily na ochranu hrán a utesnenie. Pružné a stlačiteľné rukou pre rýchle a jednoduché použitie. Bočné alebo horné profilové tesnenia dostupné v kotúčoch v dĺžke 20,0 alebo 10,0 m.

Cod Serie: SR5558

Garnituri vitrare

Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.

Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.

These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.

  • Easy to fit.
  • Commonly used for sealing windows or inspection panels.
  • Variety of profiles, including; S Profile, Zipper Profile and Standard Profile.
Material: EPDM solidCuloare: NegruStandard de inflamabilitate a materialului:

Garnitură cordon rotund

Kruhové profilové tesnenie zo špongie EPDM alebo s plným profilom z EPDM v čiernom prevedení.

Cod Serie: SR6487

Protecție din PVC pentru margini

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Furnizată în role de 20 de metri.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Material: PVC Culoare: Negru, Alb, Gri Series Code: