Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(5 Produse)
Gama noastră de ajustoare de nivelare de precizie include componente esențiale, concepute pentru poziționare meticuloasă și stabilitate în diferite aplicații. Aceste ajustoare, împreună cu distanțierele, nivelatoarele cu bilă și șaibele sferice de fixare, abordează probleme specifice de aliniere și susținere a sarcinii. Adaptate pentru industrii precum robotica, electronica, autovehiculele și utilajele, fiecare componentă joacă un rol vital în asigurarea unei performanțe optime și a fiabilității.
Ajustoarele de precizie oferă capacități de reglaj fin pentru poziționare, aliniere sau calibrare precisă, în special în aplicații cu spațiu limitat. Dispozitivele de reglare asigură stabilitate în timpul funcționării, rezistând la impactul vibrațiilor, al presiunilor externe sau al fluctuațiilor de temperatură. În centrul designului lor se află mecanismul de înclinare, facilitând reglaje unghiulare precise. Suportă o sarcină maximă, având în vedere cuplul de strângere a bolțurilor, și sunt utilizate pe scară largă în diverse domenii, cum ar fi electronică, robotică, mașini-unelte și dispozitive medicale.
Distanțierele acoperă golurile în aplicații, asigurând o distanță și o aliniere esențiale pentru componente. Designul lor asigură performanțe și longevitate optime prin distribuirea uniformă a sarcinilor, reducerea concentrațiilor de stres și reducerea uzurii. Deosebit de utile în medii cu vibrații sau mișcare, acestea sunt ușor de instalat și de utilizat în sectoarele cu sarcină mare, cum ar fi auto, utilaje industriale și dispozitive electrice.
Dispozitivele de nivelare cu bilă sunt concepute pentru a contracara suprafețe neuniforme, asigurând o aliniere verticală precisă. Dotate cu un șurub de montare cu filet fin, o piuliță cu bază filetată și un opritor de capăt, aceste dispozitive de nivelare permit reglaje simple cu ajutorul unei chei cu cârlig. Oferă o instalare rapidă și sunt ideale pentru aplicații cu sarcină mare, inclusiv motoare, utilaje, echipamente de laborator și produse de apărare.
Șaibele sferice de fixare au o suprafață ușor convexă sau concavă, concepută pentru a compensa lipsa de aliniere dintre suprafețele de îmbinare atunci când sunt utilizate cu piulițe sau șuruburi. Acestea distribuie sarcinile în mod uniform, reducând concentrațiile de tensiune și îmbunătățind stabilitatea asamblării. Ideale pentru aplicații cu sarcină mare sau solicitări dinamice, aceste șaibe oferă durabilitate și fiabilitate. Utilizate în mod obișnuit în utilaje, ansambluri structurale și industria auto.
These Ball Shim Levellers have a maximum tilt angle of 4 and are intended to compensate for uneven surfaces. They are adjustable and re-adjustable for optimal precision and vertical alignment of your applications.
It has three features: a fine-threaded mounting bolt, a threaded base nut, and an end-stop. The mounting bolt and base's fine thread allow for precision adjustment and simple re-adjustment using a hook spanner.
It is simple and quick to install, and it is suited for usage with heavy loads, both static and dynamic. Commonly used in engines, machinery, laboratory equipment and defence manufacturing.
These Spacers are used to bridge gaps in applications when the height adjustment is insufficient. They offer the appropriate clearance and alignment to components that may not be completely perpendicular or parallel.
It generates a gap or distance by improving the application's performance, dependability, and lifetime. It aids in the equal distribution of loads and pressures, lowering the possibility of stress concentrations or premature wear, and is essential in applications involving vibrations or movement.
They are easy to install and are frequently utilised in heavy-load applications such as automotive, industrial machinery, and electrical devices.
These Spherical Seat Washers have a surface that is slightly convex or concave. Used with nuts or bolts to compensate for misalignment between mating surfaces, maintaining a secure connection and preventing harm to the fasteners or components they secure.
It spreads the load and ensures uniform pressure distribution between the fastener and the surface. As they respond to surface imperfections, they prevent stress concentrations, lowering the likelihood of damage or failure and ensuring overall assembly stability and dependability.
These washers' improved load-bearing capability suits them for applications involving heavy loads or dynamic stresses, offering greater strength and longevity to the assembly. As a result, they are often used in machinery, structural assemblies, and automotive applications.
These Precision Adjusters give fine-tuning capabilities, allowing for accurate placement, alignment, or calibration of an object.
They are designed for applications with limited space and may easily make minute modifications to ensure maximum performance and desired outcomes.
It provides movement stability and reproducibility. Once adjusted, it maintains its position, guaranteeing stability during operation. This is especially critical when vibrations, external pressures, or temperature changes may impact placement. Commonly used in electronics, robotics, machine tools, and medical devices.
These Tilt Head Precision Adjusters provide fine-tuning capabilities, allowing for exact item positioning, alignment, or calibration. The tilt mechanism is the adjusters heart, allowing for exact angular adjustment of the mounting platform.
They are designed for applications with limited space and may be modified to provide optimal performance and desired outcomes.
Once adjusted, it retains its position, ensuring steadiness during operation. This is especially important when vibrations, external forces, or temperature changes may affect installation. Commonly found in electronics, robotics, machine tools, and medical equipment.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina